Präzise Temperaturmessung für eichpflichtigen Verkehr und Bestandskontrolle
Verbesserte Temperaturmessgenauigkeit mit dem neuen Prothermo NMT81
Höhere Präzision und gesteigerte Produktivität
Durch eine Messung mit bis zu 24 Widerstandstemperaturfühlern (RTDs) gewährleistet der Prothermo NMT81 präzises Asset Management bei Flüssigkeiten oder Dämpfen. Damit bietet er mehr Messpunkte als jedes vergleichbare Gerät auf dem Markt. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, bis zu 12 redundante RTDs zu installieren. Die Kombination aus dieser Redundanz und einem verbesserten Software-Algorithmus erhöht die Produktivität, da die Ausfallzeiten für die Wartung stark reduziert werden können.
Die Messung der durchschnittlichen Temperatur eines Produkts in einem Tank ist zwangsläufig wichtig für eine präzise Anlagenverwaltung. Die Temperaturkompensation trägt wesentlich zur Volumenberechnung und -korrektur bei. Branchen wie die Öl- und Gasindustrie, die Petrochemie oder die Lebensmittel- und Getränkeindustrie nutzen die Durchschnittstemperatur zur Quantifizierung ihrer Produkte, um Verluste zu kontrollieren, Kosten zu sparen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten
Entwickelt für verschiedene Anwendungen
Um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden, hat Endress+Hauser den neuen Prothermo NMT81 mit relevanten Funktionen ausgestattet. Prozessteile aus dem korrosionsbeständigen Material SUS316L gewährleiten eine erhöhte Lebensdauer in Nassanwendungen. Zudem ist der NMT81 mit seinem wasser- und staubdichten Gehäuse auch vor äußeren Einflüssen wie Regen oder Staub geschützt.
Perfekt geeignet für Rohölanwendungen
Bei Rohölanwendungen besteht das Produkt oft teilweise aus Wasser, das sich am Boden des Tanks absetzt. Die Einbeziehung der Temperatur dieser Wasserschicht würde jedoch das Ergebnis der Durchschnittstemperatur des Produktes verfälschen. Mit dem optionalen Prothermo-Wasserbodensensor oder dem von einem unserer Tankmessgeräte gelieferten Trennschichtmesswert kann dieser Wasserstand bestimmt werden. Die Nichtberücksichtigung der entsprechenden Messpunkte bei der Berechnung der Durchschnittstemperatur gewährleistet dann ein genaueres Ergebnis der durchschnittlichen Produkttemperatur.
Genaue und sichere Messung von Tankbeständen
Aufgrund seiner hochpräzisen Durchschnittstemperaturmessung eignet sich der Prothermo NMT81 zusammen mit Endress+Hauser Tankstandmessgeräten wie dem Proservo NMS80, NMS81, NMS83, dem Micropilot NMR81 und NMR84 und dem Tank Side Monitor perfekt für den eichpflichtigen Verkehr und die Bestandsüberwachung.