Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Glasfreier pH-Sensor für höchste Produktsicherheit

Der Memosens CPS77D ISFET pH-Sensor bietet eine verbesserte CIP-Stabilität in hygienischen Anwendungen

Die Herstellung von Nahrungsmitteln in stets gleichbleibender Qualität erfordert den Einsatz moderner Messtechnik. Die bei der pH-Messung übliche Verwendung von pH-Glassensoren ist dabei nicht erwünscht, da Glasbruch ganze Herstellungs-Chargen verunreinigen kann. Der ISFET pH-Sensor Memosens CPS77D eliminiert das Risiko einer Produktkontamination und übersteht so viele CIP-Zyklen wie kein anderer ISFET-Sensor je zuvor.

Beseitigen Sie das Risiko eines Glasbruchs

Memosens CPS77D eignet sich hervorragend für die pH-Messung in hygienischen und sterilen Anwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Life-Science-Industrie, wo der Einsatz von Glassensoren vermieden wird. Der Sensor verfügt über einen unzerbrechlichen PEEK-Schaft und eliminiert das Risiko einer Produktkontamination durch Glasbruch, was eine hohe Produktqualität gewährleistet.

Steigern Sie die Anlagenverfügbarkeit

Memosens CPS77D übersteht mindestens 25 CIP-Zyklen und bietet somit eine deutlich verbesserte CIP-Stabilität im Vergleich zu herkömmlichen ISFET-Sensoren. Er liefert stabile und reproduzierbare Messwerte, auch nach Sterilisation und Autoklavierung bei Temperaturen von bis zu 135°C.

Sicherheit durch zertifiziertes hygienisches Design

Der Sensor ist perfekt geeignet, um den hohen Anforderungen in hygienischen Anwendungen gerecht zu werden. Dank seines neuen Designs mit einer vergrößerten Chip-Oberfläche ist er noch einfacher zu reinigen als sein Vorgänger. Er verfügt über alle gängigen Hygienezulassungen für die Lebensmittel- und Life-Science-Industrie und ist TSE-/BSE-frei. Seine bakteriendichte Referenz mit kontaminationsbeständigem Gel garantiert stabile Messungen. Darüber hinaus bietet der Sensor dank seiner mikroporösen Keramikmembran eine maximale Bakteriendichtigkeit.

Memosens CPS77D: Digitaler, unzerbrechlicher ISFET pH-Sensor für Messungen in hygienischen Anwendungen. ©Endress+Hauser