Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Picomag – Das smarte plug-and-play-Durchflussmessgerät für Hilfskreisläufe

Magnetisch-induktive Durchflussmesstechnik im Taschenformat

Einfache, zuverlässige und wartungsfreie Messgeräte im Taschenformat sind in der industriellen Prozessmesstechnik immer gefragter. Der neue Picomag erfüllt solche Anforderungen ohne Kompromisse. Er erfasst nicht nur den Durchfluss von leitfähigen Medien, sondern gleichzeitig auch deren Prozesstemperatur und Leitfähigkeit. Picomag ermöglicht Anwendern die einfache Inbetriebnahme via Bluetooth und der kostenlosen SmartBlue App sowie die nahtlose Systemintegration mittels IO-Link-Technologie. Damit ist Picomag voll und ganz Industrie 4.0 ready.

Vorteile

  • Zuverlässiges Messen und Überwachen von Brauch-, Kühl- oder Warmwasser. Picomag benötigt keinerlei Ein- und Auslaufstrecken und kann deshalb direkt vor oder nach einem Rohrbogen eingebaut werden.

  • Gleichzeitiges Erfassen von Durchfluss, Temperatur und Leitfähigkeit

  • Zeitsparende Gerätekonfiguration selbst an schwer zugänglichen Stellen dank Bluetooth-Verbindung

  • Drahtloser und sicherer Zugang zu allen Gerätedaten via Bluetooth und SmartBlue App

  • Flexible Integration in alle Feldbussysteme mittels IO-Link

  • Benutzerfreundliche, selbstdrehende Anzeige, d.h. mit automatischer Ausrichtung an die Einbaulage

Dank seiner Kompaktheit kann Picomag auch bei engsten Raumverhältnissen problemlos in alle Rohrleitungen bis 50 Millimeter (2") Durchmesser eingebaut werden. Dafür stehen verschiedene Prozessanschlüsse zur Verfügung wie NPT-Gewinde, R-Gewinde, Innengewinde, Tri-Clamp oder Victaulic. Picomag ist überall dort eine kostenoptimierte Lösung, wo es auf hohe Wiederholbarkeit (±0,2% v.E.) und damit auf zuverlässige Messwerte ankommt – beispielsweise für die korrekte Messung von Wasserströmen oder für das Minimieren von Energiekosten in Hilfskreisläufen.

Picomag DN 15...25 (1/2...1") ©Endress+Hauser

Übersichtliche Anzeige mit Diagnosefeld

Auf der großen bedienerfreundlichen Anzeige lassen sich Durchfluss, Temperatur und Summenzähler schnell und einfach ablesen. Während des Messbetriebs auftretende Fehler, zum Beispiel eine Teilrohrfüllung oder eine Temperaturüberschreitung, werden durch Diagnosesymbole gemäß Namur-Empfehlung NE 107 sofort angezeigt. Je nach Einbaulage dreht sich das Anzeigenfeld zudem automatisch, sodass eine optimale Ablesbarkeit jederzeit gewährleistet ist. Und nicht zuletzt können durch einfaches Klopfen auf die Gehäuseoberfläche Konfigurationsparameter sofort abgerufen und kontrolliert werden.

Drahtloses Konfigurieren und in Betrieb nehmen via Bluetooth

Mit der Bluetooth-Verbindung ist eine drahtlose Konfiguration oder Datenabfrage selbst an schwer zugänglichen Messstellen bis 10 Meter Entfernung möglich. Die kostenlose SmartBlue App von Endress+Hauser erlaubt dem Benutzer dabei ein einfaches und schnelles Navigieren durch alle Geräte- und Diagnosefunktionen. Zudem ist es möglich, Gerätekonfigurationen abzuspeichern und auf weitere Picomag Messgeräte zu übertragen. Für die Archivierung und Weiterleitung können Konfigurationen als PDF-Datei exportiert werden.

©Endress+Hauser

Optimale Systemintegration dank IO-Link-Technologie

Ein weiteres Highlight ist die digitale Datenübertragung zu Prozessleitsystemen mittels IO-Link-Technologie. Dieser Kommunikationsstandard ist mit allen gängigen Feldbussystemen kombinierbar und bietet so höchste Flexibilität bei der Installation in bestehende Anlageninfrastrukturen. Der IO-Link-Master erlaubt Benutzern den umfassenden Datenzugriff über eine Schaltwarte. Weitere Vorteile der IO-Link-Technologie sind die automatische Übertragung von Parametern nach einem Gerätetausch sowie der geringe Verkabelungsaufwand gegenüber herkömmlicher Verdrahtung.

Klicken Sie hier , um alle Produktdetails zu erhalten!

(Verfügbar nur in Englisch) Picomag – The plug-and-play flowmeter for utilities

Picomag – Einfache und schnelle Inbetriebnahme mittels SmartBlue App

Picomag DN 15...25 (1/2...1") ©Endress+Hauser

Picomag DN 15...25 (1/2...1")

Picomag DN 50 (2") ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Downloads