Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Promag W 800 – batteriebetriebene Durchflussmessung mit Cloud-Anbindung

Für die zuverlässige Volumenmessung von Trink- und Brauchwasser speziell in Regionen ohne Stromnetz

Erscheinungsdatum: 18.05.2021

Die Förderung und der Transport von Wasser erfolgen oftmals in weit abgelegenen Gebieten ohne die Möglichkeit, Messgeräte mit Energie zu versorgen oder Messdaten via Drahtleitungen zu übertragen. Genau für solche Anwendungen hat Endress+Hauser das innovative Promag W 800 Durchflussmessgerät mit Batteriebetrieb entwickelt. Es erlaubt einen wartungsfreien Langzeitbetrieb von bis zu 15 Jahren sowie den weltweit sicheren Datentransfer via Mobilfunk.

Vorteile

  • Vielseitig einsetzbar – für die Messung von Seewasser, Flusswasser, Quellwasser, Grundwasser, Trink- und Brauchwasser in Rohrleitungen mit DN 25…600 (1…24")

  • Zuverlässiger Langzeitbetrieb – robuster, vollverschweißter Messaufnehmer. Geeignet für die permanente Installation im Erdreich oder unter Wasser dank Schutzart IP68 (Type 6P) und zertifiziertem Korrosionsschutz (EN ISO 12944).

  • Sicheres Datenmanagement – weltweite, end-to-end-verschlüsselte Datenübertragung via Mobilfunk. Alle Messwerte werden im Datenlogger sicher abspeichert (bis 50 000 Einträge).

  • Komfortable Inbetriebnahme – intuitive Bedienung vor Ort mit der SmartBlue-App

  • Gleichbleibende Genauigkeit – Geräteverifizierung im laufenden Betrieb ohne Prozessunterbrechung dank Heartbeat Technology

  • Maximale Batterielaufzeit – bis zu 15 Jahre, dank frei wählbarer oder selbstoptimierender (energiesparender) Anpassung der Messintervalle an die Durchflussdynamik

Durch seine umfassenden Funktionen und Ausbaumöglichkeiten gewährleistet Promag W 800 das sichere Überwachen von Wasserströmen sowie einen langfristig ökonomischen Messbetrieb: Zuverlässige Verbrauchsmessungen, exakte Kostenzuteilung im verrechnungspflichtigen Verkehr, sicheres Überwachen von Wassernetzen (Mengen, Grenzwerte usw.) sowie gezielte Leckagendetektion in Verteilsystemen, z. B. durch Wasserbilanzierungen zwischen zwei Messstellen oder durch das Einlesen von Druckänderungen aufgrund von Wasserverlusten.

Weltweit sicherer Datentransfer und Datenzugriff

Promag W 800 ist in verschiedenen Ausbauvarianten lieferbar: mit oder ohne Mobilfunk-Kommunikation sowie mit Anbindungsmöglichkeiten an kundenspezifische SCADA-Systeme oder an die cloudbasierte Lösung Netilion Water Network Insights von Endress+Hauser zur Überwachung von Wassernetzen. Damit können z. B. Durchfluss, Druck, Summenzähler, Geräte-/Prozessstatus, Batterie-Ladezustand oder Geodaten abgerufen werden. Die end-to-end-verschlüsselte Datenübertragung gewährleistet dabei größte Sicherheit.

Dauerhafte Installation unter Wasser oder im Erdreich

Durchflussmessgeräte sind oftmals Hitze, Staub oder klimatischen Schwankungen ausgesetzt. Noch anspruchsvoller ist die Installation unter Wasser oder im Erdreich. Deshalb kann der vollverschweißte Promag W mit einem zertifizierten Korrosionsschutz (EN ISO 12944) sowie in Schutzart IP68 (Type 6P) bestellt werden. Beide Bestelloptionen garantieren den langfristigen Messbetrieb auch in salzhaltiger Umgebung oder in Klimagebieten mit stark wechselnder Feuchtigkeit und/oder Temperatur.

Heartbeat Technology – für gleichbleibende Messgenauigkeit

Im 24-Stunden-Betrieb des Wassergeschäfts ist der Ausbau von Durchflussmessgeräten für vorgeschriebene Rekalibrierungen oftmals nicht realistisch. Mit Heartbeat Technology ist es dennoch möglich, eine Geräteverifizierung im laufenden Betrieb durchzuführen und so die Einhaltung der spezifizierten Messgenauigkeit nachzuweisen. Die Verifikationsprotokolle werden automatisch archiviert, z. B. für spätere Audits. In Absprache mit Eichämtern können damit sogar gesetzlich vorgeschriebene Kalibrierintervalle verlängert werden.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

    Innovationsbroschüre - Proline Promag W 800

    Batteriebetrieben, langlebig, sicher und mit Heartbeat Technology

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel