Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
113 GHz + Ihre Wellenlänge

113 GHz + Ihre Wellenlänge

Die richtige Antwort für jede Anwendung

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für jede Ihrer Applikationen beantworten wir mit der Summe von 113 GHz. Technisch liefern wir Ihnen das komplette Portfolio an Radarinstrumenten und optimieren Ihre Prozessautomatisierung. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen.

Vorteile

Vorteile von geführtem Radar mit 1 GHz Messfrequenz

  • Der geführte Radar eignet sich für Applikationen mit Schaum und niedrigen Dielektrizitätszahlen

  • Ermöglicht Trennschichtmessung, Gasphasenkompensation und Bypass Anwendungen

Vorteile von Radar mit 6 GHz Messfrequenz

  • Selbst bei starker Kondensatbildung und Turbulenzen zuverlässig anzuwenden

  • In Schwallrohranwendungen

Vorteile von Radar mit 26 GHz Messfrequenz

  • Gute Fokussierung

  • Eignet sich für 90 % der Anwendungen

  • Auch bei Turbulenzen sehr
    gut einsetzbar

Vorteile von Radar mit 80 GHz Messfrequenz

  • Beste Fokussierung mit 3° Abstrahlwinkel

  • Großer Messbereich bis zu 125 m

  • Höchste Genauigkeit mit 0,5 mm
    beim Micropilot NMR81

Füllstandmessung ist mehr als nur Radar

Manchmal bringt ein ganz anderes Messprinzip Ihre Prozesse weiter. Daher bieten wir das komplette Portfolio an Technologien wie Vibronik, Ultraschall, kapazitive Sonden, Hydrostatik, Gamma, Elektromechanik und weitere.

113 GHz + Ihre Wellenlänge ©Endress+Hauser