Minicap FTC262

Produktbild von: Minicap FTC262

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus

Grenzschalter, Kapazitiv.
Seilsonde.
Anwendung: Pulvrige, feinkörnige
Schüttgüter.
Werkstoff Sensor: PPS, Seil: HD-PE.
:: Aktive Ansatzkompensation.
:: Abgleich nicht erforderlich.
:: Keine bewegten Teile.
:: Einfache Seilkürzung.

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Feststoff

  • Merkmal / Anwendung

    Kompakte Seilsonde mit integrierter aktiver Ansatzkompensation
    Inbetriebnahme ohne Abgleich
    Mechanisch robust

  • Spezialitäten

    Kundenseitger Seilkürzungssatz

  • Versorgung / Kommunikation

    DC PNP: 10,8 ... 45V DC
    Relais SPDT: 20 ... 253V AC, oder
    20 ... 55V DC

  • Umgebungstemperatur

    -40 °C ... + 80 °C

  • Prozesstemperatur

    -40 °C ... + 80 °C

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 6 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    PPS

  • Max. Zugfestigkeit

    3000 N

  • Prozessanschluss

    R 1 1/2
    NPT 1 1/2

  • Sensorlänge

    min. 500 mm, max 6000 mm

  • Kommunikation

    Relais SPDT
    DC PNP

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Optionen

    Aluminium Housing

  • Anwendungsgrenzen

    Korngröße max. 30 mm
    DK min 1,5
    Temperaturderaiting beachten

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • Vorgänger