Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Absolutdruck- und Relativdruckmessung

Druckmessumformer zur kontinuierlichen Messung oder Druckschalter für den Einsatz in Flüssigkeiten

Absolutdruck- und Relativdruckmessung
20 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Absolute and gauge pressure measurement transmitters?

Über Absolutdruck- und Relativdruckmessung

Die Absolutdruck- und Relativdruckmessung bedient eine Vielzahl von Applikationen. Kontinuierlich oder durch Druckschalter wird eine sichere Messung in Flüssigkeiten und Gasen garantiert Die Cerabar-Sensoren und Ceraphant-Schalter überwachen zuverlässig den Füllstand in Lebensmittelanwendungen. Die Geräte haben zahlreiche Hygienezulassungen. SIL- und Explosionsschutzzertifikate sichern den zuverlässigen Einsatz in der Prozessindustrie. Sehen Sie sich das breite Sortiment an Cerabar- und Ceraphant-Geräten an und klicken Sie auf den Button weiter unten.

Absolutdruck- und Relativdruckmessung mit Keramik- oder Silizium-Zelle oder Druckmittler sind perfekt passend für eine Vielzahl von Anwendungen in der Prozess- und Hygieneindustrie. Mit der richtigen Sensortechnologie und perfekt durchdachten Geräten bietet Endress+Hauser schnelle Inbetriebnahme oder sofort betriebsbereite Geräte (plug & play). Eine einfache Installation reduziert Kosten und Zeit - sei es mit einem Druckschalter oder einem Druckmessumformer.

Absolutdruck und Relativdruck: Messprinzip

Silizium-Zelle: Der Betriebsdruck lenkt die Prozessmembran aus und ein Füllmedium überträgt den Druck auf eine Widerstandsbrücke (Halbleitertechnologie). Die druckabhängige Änderung der Brückenausgangsspannung wird gemessen und ausgewertet.

Druckschalter: Der Druckschalter schließt bzw. öffnet einen elektrischen PNP Kontakt, wenn der anliegende Druck den eingestellten Schaltpunkt erreicht. Zusätzlich kann der Druck mittels 4 bis 20 mA Stromausgang weiter gegeben werden.

Vorteile

  • Silizium-Zelle: Für Prozessdrücke bis zu +700 bar, kleine frontbündige Prozessanschlüsse, garantierte Überlastfestigkeit und geringe Temperatureffekte
  • Druckmittler: Vielzahl von Materialien und Prozessanschlüssen, Prozesstemperatur von -70 bis zu +400 °C
  • Druckschalter: Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige, Bedienung und Visualisierung auch mit PC, Edelstahlgehäuse und gelasertes Typenschild