Proline Promass E 500
Coriolis-Durchflussmessgerät

Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass E 500 / 8E5B für die Chemie ©Endress+Hauser

Proline Promass E 500 für die Chemie

Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip

Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os

Der robuste Promass E ist die langbewährte, kostengünstige Lösung, die in verschiedensten Standardanwendungen unterschiedlicher Industrien Flüssigkeiten und Gase genau misst. Mit seinem innovativen Getrenntmessumformer bietet Promass E 500 maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology garantiert jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät

    • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

    • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

    • Voller Zugriff auf...

  • Anwendungsgebiet

    • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

    • Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

    Geräteeigenschaften

    • Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,75 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Standard): AlSi10Mg, beschichtet

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Polycarbonat

  • Schutzart

    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Option): IP69
    Messumformer-Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a (TÜV-Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, LH/BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,75 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Standard): AlSi10Mg, beschichtet

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Polycarbonat

  • Schutzart

    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Option): IP69
    Messumformer-Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
    Abgesetzte Anzeige erhältlich

  • Ausgänge

    4 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA WirelessHART

    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a (TÜV‐Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, LH/BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1 Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Kostengünstig – vielseitig einsetzbares Gerät; Alternative zu traditionellem Volumenfluss-Messgerät. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken. Kompakter Zweirohr-Messaufnehmer. Messstofftemperatur bis +150 °C (+302 °F).

  • Messumformer-Features

    Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 8...80 (⅜...3")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4539 (904L)
    Anschluss: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L)

  • Messgrössen

    Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,15 % (Standard), 0,10 % (Option)
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,15 %
    Massefluss (Gas): ±0,75 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 100, Class 600, 63K

  • Messstofftemperaturbereich

    –40...+150 °C (–40...+302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
    Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4301 (304), korrosionsbeständig

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Standard): AlSi10Mg, beschichtet

    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Polycarbonat

  • Schutzart

    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer-Getrenntausführung (Option): IP69
    Messumformer-Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4 Ausgänge
    4-20 mA HART (aktiv/passiv)
    4-20 mA (aktiv/passiv)
    Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
    Relaisausgang

  • Eingänge

    Statuseingang
    4-20mA-Eingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Energieversorgung

    DC 24 V
    AC 100...230 V
    AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Funktionale Sicherheit

    Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation gemäß ISO 9001:2008, Kapitel 7.6.a (TÜV-Bescheinigung)

  • Schiffsbauzulassungen und -zertifikate

    LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, LH/BV Zulassung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Materialzertifikate

    3.1-Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Messprinzip

    Coriolis

  • Produkt-Headline

    Das Durchflussmessgerät mit minimalen Gesamtbetriebskosten, als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os. Genaue Messung von Flüssigkeiten und Gasen für ein breites Spektrum an Standardanwendungen.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Set Energieversorgung, 100-230VAC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Set Energieversorgung, 24VDC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Set Energ.vers.,100-230VAC/24VDC,Ex-frei

      Verwendung: Promag/Promass 300/500 digital, Ex-frei, Zone 2, Messumformergehäuse, Elektronikraum.

  • 47
  • 36
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Set Modulhalterung, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse, Elektronikraum. Bestehend aus: Modulhalterung inkl. Verbindungsleiterplatte.

  • 34
  • 46
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Set Klemmen Variante A, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Set Klemmen Variante B, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol.

  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71327819

      Set Klemmen Variante C, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 2x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323077

      Set Klemmen Variante A, 500 dig.,Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Polycarbonat, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol., 1x Klemme-Steckbar 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Set Klemmen Variante B, 500 dig.,Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Polycarbonat, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol., 1x Klemme-Steckbar 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Set Klemmen Variante C, 500 dig.,Ex-frei

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Polycarbonat, Anschlussraum. Variante C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Bestehend aus: 1x Klemme-Steckbar 2-Pol., 1x Klemme-Steckbar 3-Pol., 1x Klemme-Steckbar 4-Pol., 1x Klemme-Steckbar 6-Pol.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323268

      Set Anschlussprint, Promass 500, Ex

      Verwendung: Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Anschlussprint, O-Ring 26,00x1,50 HNBR.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Set Anschlussprint, Promass 500,Ex,-50oC

      Verwendung: Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Anschlussprint, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Set Deckel, Schauglas, Alu, Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promag/Promass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Set Deckel, Glas, Alu,-50oC,Ex-frei/Exde

      Verwendung: Promass 300, Messumformergehäuse Alu, Ex-frei. Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Set Deckel, Schauglas, Alu, Exd

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Set Deckel, Schauglas, Alu, -50oC, Exd

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, Schauglas, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Set Deckeldichtung, Schauglas/Blind

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu/Guss. Bestehend aus: 10x O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Set Deckeldichtung,Schauglas/Blind,-50oC

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu/Guss, Bestehend aus: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Set Deckel, Elektronikraum, Alu, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Set Deckel, Elektronikraum, Alu,-50oC,Ex

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu, Ex. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Set Deckeldichtung, Elektronikraum, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Set Deckeldicht.,Elektronikraum,-50oC,Ex

      Verwendung: Promag 500, Promass 300/500, Messumformergehäuse Alu/Guss, Ex. Bestehend aus: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Set Deckel, Wandhalter, Alu, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 500, Wandhalter Messumformergehäuse Alu, Ex, Anschlussraum. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Set Deckel, Wandhalter, Alu, -50oC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 500, Wandhalter Messumformergehäuse Alu, Ex, Anschlussraum. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Set Deckeldichtung, Wandhalter, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 500, Wandhalter Messumformergeh. Alu/Guss,Ex, Anschlussraum. Bestehend aus: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Set Deckeldicht., Wandhalter, -50oC, Ex

      Verwendung: Promag/Promass 500, Wandhalter Messumformergeh. Alu/Guss,Ex, Anschlussraum. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Set Deckel,Alu,Promag 400(C),500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu komplett inklusive O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF, Drahtseil mit Schraubverschl.1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Set Deckel, Polycarb., 500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse Polycarbonat. Bestehend aus: Deckel Polycarbonat komplett, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF, Drahtseil mit Schraubverschl.1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Set Deckeldicht., Alu,400(C),500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Set 10 Deckeldichtung, Polycarbonat

      Verwendung: Promag 400(C), 500 digital mit Polycarbonat Gehäuse. (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Set Deckel, getrennt, Alu

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag 500, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Set Deckel, getrennt, Alu, -50oC

      Verwendung: Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu

      Verwendung: Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 HNBR zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Set Gehäusedicht., getrennt, Alu, -50oC

      Verwendung: Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ zu Deckel, -50oC/-58oF, Profildichtung FVMQ zu Gehäuse/Sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Set Deckel, getrennt, rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promass 500, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Set Deckel, getr., rostfrei 1.4301,-50oC

      Verwendung: Promass 500, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profild. FVMQ zu Deckel., -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Set Gehäusedichtungen, getrennt,rostfrei

      Verwendung: Promass 500, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Set Gehäusedicht., getr., rostfrei,-50oC

      Verwendung: Promass 500, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profild. FVMQ zu Deckel., -50oC/-58oF, Profildichtung FVMQ zu Gehäuse/Sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Set Deckel, ultrakompakt,rostfrei 1.4301

      Verwendung: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profildichtung EPDM zu Deckel.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Set Deckel, ultrakompakt, 1.4301, -50oC

      Verwendung: Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel rostfrei 1.4301, Profild. FVMQ zu Deckel., -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Set Gehäusedicht., ultrakompakt,rostfrei

      Verwendung: Promass 100, Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Set Gehäusedichtung, ultrakompakt, -50oC

      Verwendung: Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse rostfrei. Bestehend aus: Profild. FVMQ zu Deckel., -50oC/-58oF, Profildichtung FVMQ zu Gehäuse/Sensor, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Set Dichtung Schnittst., Promass 300/500

      Verwendung: Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR zu Schnittstelle.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Set Dicht. Schnitt.,Promass300/500,-50oC

      Verwendung: Messumformergehäuse/Sensor oder Messumformergehäuse/Wandhalter. Bestehend aus: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ zu Schnittstelle, -50oC/-58oF,

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Set Abdeckung Variante A, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Set Abdeckung Variante B, 300/500, Ex

      Verwendung: Messumformergehäuse Alu/Guss, Anschlussraum. Variante B = EtherNet, PROFINET. Bestehend aus: Anschlussraum-Abdeckung, Anzeigehalter, 2x Schraube M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Set Anzeigeschutz, 400(C)/500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Anzeigeschutz 1.4301, Montagematerial.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Set Wetterschutzhaube, 500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Wetterschutzhaube 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Set Wetterschutzhaube, 300/500

      Verwendung: Promag/Promass 300/500, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Wetterschutzhaube 4404, Montagematerial.