Der patentierte Vierrohr Promass X ist hochpräzise (0,05 %) für maximale Durchflussraten und bietet überragende Leistung in On- und Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass X 300 eine hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und konforme Verifizierung.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Für höchste Durchflüsse und überragende Leistung in On-/Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 300...400 (12...16")
Vierrohrsystem mit geringem Druckabfall
Außenmaterial vollständig aus 1.4435 (316L)
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Profitabel – hochpräzise Messung riesiger Mengen mit nur einer einzigen Einbaustelle
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology
Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.
Ethernet-APL Portfolio
Ethernet ist bereit für die Prozessindustrie: Ethernet-APL gewährleistet eine hohe Kabellänge, eine einfache Installation und Explosionsschutz. Das macht High-Speed-Kommunikation im Feld möglich.
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Die Grisard Bitumen AG setzt auf das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass Q 500 mit einzigartiger 4-Rohr-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen.
Mit der Technologie der Coriolis-Durchflussmessgeräte war dieses Fracking-Unternehmen in der Lage, ihren Viskositätsmessprozess für Nicht-Newton'sche Flüssigkeiten zu verbessern.
Vierrohr-Messgerät für maximale Durchflussraten mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Für höchste Durchflüsse und überragende Leistung in On-/Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie.
Messaufnehmer‐Features
Profitabel – hochpräzise Messung riesiger Mengen mit nur einer einzigen Einbaustelle. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Nennweite: DN 300...400 (12...16"). Vierrohrsystem mit geringem Druckabfall. Außenmaterial vollständig aus 1.4435 (316L).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 Flüssigkeiten ausser Wasser (Kohlenwasserstoffe, LPG, kyrogene Flüssigkeiten) MI-002, PTB
3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Vierrohr-Messgerät für maximale Durchflussraten mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Für höchste Durchflüsse und überragende Leistung in On-/Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie.
Messaufnehmer‐Features
Profitabel – hochpräzise Messung riesiger Mengen mit nur einer einzigen Einbaustelle. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Nennweite: DN 300...400 (12...16"). Vierrohrsystem mit geringem Druckabfall. Außenmaterial vollständig aus 1.4435 (316L).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung). MI-005 Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, kryogene Flüssigkeiten MI-002, PTB
3.1-Material NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK
Messprinzip
Coriolis
Produkt‐Headline
Vierrohr-Messgerät für maximale Durchflussraten mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer. Für höchste Durchflüsse und überragende Leistung in On-/Offshore-Anwendungen der Öl- und Gasindustrie.
Messaufnehmer‐Features
Profitabel – hochpräzise Messung riesiger Mengen mit nur einer einzigen Einbaustelle. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig. Nennweite: DN 300...400 (12...16"). Vierrohrsystem mit geringem Druckabfall. Außenmaterial vollständig aus 1.4435 (316L).
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen.
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F) Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
1.4404 (316L), höchste Korrosionsbeständigkeit
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich Abgesetzte Anzeige erhältlich
Ausgänge
3 Ausgänge 4-20 mA HART (aktiv/passiv) 4-20 mA (aktiv/passiv) Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv) Relaisausgang
Eingänge
Statuseingang 4-20mA-Eingang
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
Energieversorgung
DC 24 V AC 100...230 V AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex, KC
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung) MI-005 Flüssigkeiten ausser Wasser (Kohlenwasserstoffe), LPG, kryogene Flüssigkeiten MI-002, PTB
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
WirelessHART- und/ oder Bluetooth® Kommunikationsschnittstelle, Sendefrequenzband: 2,4 GHz (ISM-Band), Sendebereich unter Referenzbedingungen: WirelessHART Kommunikation - bis zu 200 m, Bluetooth® Kommunikation - bis zu 40 m
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .