Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Durchflussschalter DTT31

Flowphant T DTT31
Durchflussschalter

Sichere Überwachung von Durchfluss und Temperatur in industriellen Prozessen. Kompakt und preiswert

DTT31
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    Durchflussschalter für Flüssigkeitsanwendungen, intelligent / programmierbar; Einsteckausführung

  • Nennweitenbereich

    DN 25...1000
    1"...40"

  • Max. Messabweichung

    2% - 10% (je nach Messbereich)

  • Max. Prozessdruck

    100 bar

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...+85°C (CIP-fähig bis 130°C)

  • Schutzart

    IP66

  • Anzeige/Bedienung

    LED
    LCD-Display

  • Ausgänge

    1 x PNP Schaltausgänge + 1 x 4...20 mA analog Ausgang