Promass 84F
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.
Dokumente / Handbücher / Software
-
Proline Promass 84F
Technische Information
Das universelle und multivariable Messgerät für Flüssigkeiten und Gase
im eichpflichtigen VerkehrTechnische Information (TI) -
Proline Promass 84F, 84M
Technische Information
Das universelle und multivariable Messgerät für Flüssigkeiten und Gase
im eichpflichtigen VerkehrTechnische Information (TI) -
Proline Promass 84
HART
Beschreibung
Gerätefunktionen
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr.
Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Promass 84.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 84
MODBUS RS485
Beschreibung
Gerätefunktionen
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr.
Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Promass 84.Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 84
HART
Betriebsanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr.
(Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation)Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 84
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Coriolis-Massedurchfluss-Messsystem für den eichpflichtigen Verkehr.
(Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation)Betriebsanleitung (BA) -
Proline Promass 84
Kurzanleitung
Coriolis Massedurchfluss-Messsystem
Kurzanleitung (KA)10/12Englisch -
I/O-board, subprint, screening sheed
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Safety Instructions for Spare Parts
Installation Instructions
Flowmeter
Einbauanleitung (EA) -
Replacing T-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 53, 55, Promass 83, 84, 8WF, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 91, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing the transmitter
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 93
Einbauanleitung (EA) -
Mounting set for wall-mount housing
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93, t-mass
65Einbauanleitung (EA) -
Replacing S-DAT
Installation Instructions
Promag 23, 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, 8WF, Cubemass
DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing cover
Installation Instructions
Promass 80F, 83F, 84F Exd
Einbauanleitung (EA) -
Replacing I/O-board and subprints for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, CNGmass 8DF, Cubemass 8CN
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass
DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Exchanging lead seal
Installation Instructions
Promag 51, Promass 84, CNGmass DCI 8DF, LPGmass 8FE, CNGmass 8FF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing amplifier board for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 80, 83, 84, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing interface parts
Installation Instructions
Promass 40, 80, 83, 84, Cubemass 8CN, CNGmass 8DF
Einbauanleitung (EA) -
Replacing power supply for harsh environment (HE)
Installation Instructions
Promag 50, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, CNGmass DCI, Cubemass DCI,
Prosonic Flow 93 PEinbauanleitung (EA) -
Replacing cover and O-ring
Installation Instructions
romag 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME,
CNGmass 8FF, LPGmass 8FE, Cubemass 8CM, Prosonic Flow 90, 91,9
2, 93, t-mass 65, Prowirl 72, 73Einbauanleitung (EA) -
Repair kit cover remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, CNGmass DCI,
Cubemass DCI, Prosonic Flow 92 F, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Replacing Sensor parts remote version
Installation Instructions
Promag 10, 50, 51, 53, 55, 400, 800, Promass 80, 83, 84, Cubemass 8CN,
CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
Einbauanleitung (EA) -
Replacing transmitter parts
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, Prosonic Flow 90, 93,
t-mass 65, Cubemass 8CN, CNGmass 8DFEinbauanleitung (EA) -
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65Einbauanleitung (EA) -
Proline Promass 83/84
ATEX II2GD & II1/2GD
IECEx Zone 1, 21 & 0/1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise en service:
BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 83/84
FM/CSA Div.1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA059D, BA109D.
Ex documentation for the operating instruction BA059D, BA109D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA059D, BA109D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Указания по технике безопасности
Proline Promass 83, 84
EAC 0Ex ia IIC T6…T1 X, 1Ex d[ia] IIC/IIB T6…T1 X,
2Ex de[ia] IIC/IIB T6…T1 X, DIP A21 TA85°C
0Ex ia IIC/IIB T6…T1 X, Ex tD A21 IP67 T6…T1,
1Ex
Указания по технике безопасности для электрооборудования,
используемого во взрывоопасных зонах, согласно техническому
регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 83, 84
NEPSI Zone 1, Zone 21
Ex documentation
Ex documentation for the operating instruction:
BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
PROline Promass 83
ATEX II2G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA059D, BA060D.
Ex documentation for the operating instruction BA059D, BA060D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA059D, BA060D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 83, 84
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la mise en service:
BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 83/84
ATEX II3G
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung BA059D, BA109D.
Ex documentation for the operating instruction BA059D, BA109D.
Documentation Ex relative à la mise en service BA059D, BA109D.Ex-Sicherheitshinweise (XA) -
Proline Promass 83, 84
Division 1
Ex documentation
Ex-Dokumentation zur Betriebsanleitung:
Ex Documentation for the operating instruction:
Documentation Ex relative à la miseen service:
BA00059D, BA00063D, BA00065D, BA00107D, BA00109D, BA00129DEx-Sicherheitshinweise (XA) -
Bunker Metering System
Commissioning the metering system
Special Documentation
Commissioning the Bunker Metering System
Sonderdokumentation (SD) -
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation
Proline Durchflussmessgeräte
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 80F, 83F, 84F
Zusatzdokumentation für kryogene Flüssigkeiten
Sonderdokumentation
Kryogene Flüssigkeiten einschließlich
Stickstoff, Argon, Sauerstoff, CO2, LNG (Liquefied Natural Gas)Sonderdokumentation (SD) -
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 40E, 80E, 80F, 83E, 83F, 84F
Installation length in accordance with NAMUR
recommendation NE 132
Special Documentation
The Special Documentation is an integral part of the following Technical
Information:
TI00055D, TI00061D, TI00101D, TI00103DSonderdokumentation (SD) -
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass F
Sonderdokumentation
Heizmantel
Für Coriolis-Durchflussmessgeräte Promass FSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 84
Inbetriebnahmeanweisung für PTB-Gaszulassung
Sonderdokumentation
Coriolis-Gaszähler für den gesetzlich messtechnisch kontrollierten
Einsatz
DE-08-MI002-PTB007Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promag 84
Additional note
Special Documentation
Zusatznotiz zur EG-Konformitätserklärung zur Messgeräterichtlinie
Additional note to the EC declaration of conformity for the measuring
instruments directive
Note complémentaire à la déclaration de conformité CE relative à la
directive sur les instruments de mesureSonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 80, 83, 84
Angaben zur Druckgeräterichtlinie
Sonderdokumentation
Die Angaben beziehen sich auf Geräte, welche nach Vorschriften der
Druckgeräterichtlinie 97/23/EG geprüft worden sind. (DGRL)Sonderdokumentation (SD) -
Proline Promass 84
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 84 HART: 3.00.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 84
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 84 HART: 3.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 84
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 84 HART: 2.01.00Herstellerinformation (MI) -
Proline Promass 84
Herstellerinformation betreffend
Softwareänderung (NE 53)
Neue Softwareversion:
Promass 84 HART: 2.02.00Herstellerinformation (MI) -
Przepływomierze Coriolisa apa_05_2010
MASOWE PRZEPŁYWOMIERZE CORIOLISA
– TECHNIKA POMIAROWA UZNANA NA CAŁYM ŚWIECIEPublikationen (PU)03/12Polnisch -
Prequalification Package
for Custody Metering Solutions
Prequalification Package
for Custody Metering SolutionsPublikationen (PU)01/16Englisch -
Flow measurement in utilities - for the US Market
Energy management in your hands - customized solutions for
compressed air, gas, steam and waterKompetenzbroschüre (CP)12/10Englisch -
Competence brochure – Refueling and filling made easy
Accurate flow measurement for natural gas (CNG), liquefied gas (LPG,
LNG) and AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Englisch -
Kompetenzbroschüre – Betanken und Befüllen mit Treibstoffen leicht
gemacht
Präzise Durchflussmessung für Erdgas (CNG), Flüssiggas (LPG, LNG)
sowie AdBlueKompetenzbroschüre (CP)11/14Deutsch -
Modern measurement on filling machines
Filling, cleaning and sterilization
Kompetenzbroschüre (CP)07/10Englisch -
Oléoduc du Rhône SA - Rohölmessung in der Pipeline nach
dem Coriolis Prinzip
Oléoduc du Rhône SA beliefert die «Tamoil»-Raffinierie in
Colombey mit Erdöl. Die in der Pipeline installierten
mechanischen Durchflusszähler verursachen sehr hohe
Wartungskosten. Daher beschloss der Betreiber eine
Modernisierung und setzt dabei auf die Coriolis
Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser.Fallbeispiele (CS)08/15Deutsch -
Oléoduc du Rhône SA - Mesure de pétrole brut avec Promass
sur un pipeline alimentant la raffinerie
Les compteurs mécaniques installés sur l‘oléoduc et alimentant
en pétrole la raffinerie «Tamoil» de Collombey génèrent des
coûts de maintenance très élevés. L’exploitant Oléoduc du
Rhône SA a decide de les moderniser et a misé sur les
débitmètres à effet Coriolis d’Endress+Hauser.Fallbeispiele (CS)08/15fr -
Oléoduc du Rhône SA - Misura della portata del petrolio
greggio con Promass su un oleodotto che alimenta la raffineria
I misuratori di portata meccanici installati sull'oleodotto,
che convogliano altresì il greggio alla raffineria "Tamoil"
di Collombey, generano altissimi costi di manutenzione.
Il gestore Oléoduc du Rhône SA ha deciso di modernizzarli,
puntando sui misuratori di portata a effetto Coriolis prodotti
da Endress+Hauser.Fallbeispiele (CS)08/15Italienisch -
Dynamic flow measurement in the Rhine port of Birsfelden -
Swiss-precision ship unloading for custody transfer applications
Approximately 250 tankers dock here each year
at the two mooring stations located at
VARO Energy Tankstorage AG in the Rhine port
of Birsfelden. Endress+Hauser's flowmeter system
has made it possible to speed up the unloading
process and to record the load volume accurately
and in real-time during unloading.Fallbeispiele (CS)02/19Englisch -
Déchargement homologué à l'étalonnage
de navires avec une précision suisse
Environ 250 bateaux-citernes accostent chaque
année aux deux stations d'accostage de
VARO Energy Tankstorage AG dans le port
rhénan de Birsfeld. Grâce au système de mesure
de débit d'Endress+Hauser, le processus de
transbordement a pu être accéléré et le volume
de chargement déterminé avec précision et
rapidité pendant le déchargement.Fallbeispiele (CS)02/19fr -
Dynamische Durchflussmessung - Eichfähige
Schiffsentladung mit Schweizer Präzision
Rund 250 Tankschiffe docken jährlich an den zwei
Anlegestationen bei der VARO Energy Tankstorage AG
im Birsfelder Rheinhafen an. Mit dem Durchflussmesssystem
von Endress+Hauser konnte der Löschvorgang beschleunigt -
und das Ladevolumen exakt und zeitnah, während der Entladung,
bestimmt werden.Fallbeispiele (CS)02/19Deutsch -
Узлы АУУ
Автоматизированные узлы учета нефти и нефтепродуктов
Innovationen (IN)08/18Russisch -
LACT unit
Lease automatic custody transfer system
Innovationen (IN)08/18Englisch -
Skids de comptage et de
chargement LMS 080/100/150
Solution certifiée et standardisée pour les applications de transactions
commercialesInnovationen (IN)03/14fr -
Loading metering skids
LMS 080/100/150
Certified and standardized solution for custody transfer applications
Innovationen (IN)03/14Englisch -
Skid per misure fiscali per operazioni di carico LMS 080/100/150.
Soluzione certificata e standardizzata per uso fiscale
Innovationen (IN)03/14Italienisch -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass84_0x0052_0x08_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, PDM_HART_FL_Promass84_0x0052_0x09_0x01, 13.11.2018 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
PDM Version: 6.0 SP5Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Promass_84_V2_02_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_84_V3_01_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_84_V2_00_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
DTM Single, Promass_84_V2_01_0x, 26.10.2020 (Flow, Promass, 0x0052)
HART,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.39Language neutral -
Faceplate Library, PRM_HART_Package_Flow_1_08_00, 22.07.2015 (Flow)
HART,
Plant Resource Manager Version: R3.02, R3.05, R3.10, R3.11, R3.12Faceplate1.08.00Language neutral -
Dosimass, Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F
Produktwurzel: 8RE-, 8PE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 8CE-, 8BE-, 84F-, 83F-, 83E-, 80F-, 80E-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_01000_03.18
Hersteller Spezifikation: Food hygieneHerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Product Family: Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80F-, 83F-, 84F-
HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-
Erklärungsnummer: HE_00168_01.15HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Dosimass OEM, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8PE-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8RE-, O8E1B-, O8E1C-, O8E3B-, O8E5B-, O8F1B-, O8F3B-, O8F5B-, O8Q3B-, O8Q5B-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8BE-, 8A5C-, 8A5B-, 8A3C-, 8A3B-, 8A2B-, 8A1B-, 84F-, 84A-, 83F-, 83E-, 83A-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Erklärungsnummer: HE_00351_04.16
Hersteller Spezifikation: Food hygiene, 1935/2004HerstellererklärungEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-
Erklärungsnummer: HE_00364_01.16HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-
Erklärungsnummer: EC_00265_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F, Promass Q
Produktwurzel: O8F1B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 84F-, 83F-, 80F-
Erklärungsnummer: EC_00062_05.15EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 40E-, 80E-, 80F-, 80I-, 80M-, 83E-, 83F-, 83I-, 83M-, 84F-, 84M-
Erklärungsnummer: EC_00269_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-
Erklärungsnummer: EC_00263_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83P-, 83S-, 84A-, 84F-, 84M-, 83E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 84X-, 84O-, 83X-, 83O-
EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84O-, 84X-
Erklärungsnummer: EC_00231_01.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass K, Promass I, Promass H, Promass G, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40, LPGmass, CNGmass
Produktwurzel: 8O1B-, 8K1B-, 8I5B-, 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8H1B-, 8G1B-, 8FF-, 8FE-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB-, 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80H-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84A-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8DF-, 8E1B-, 8E3B-, 8E5B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02228/20MiscellaneousRussisch -
Promass K, Promass O, Promass P, Promass Q, Promass S, Promass X, Prosonic Flow 91, Prosonic Flow 92, Prosonic Flow 93, Prosonic Flow G, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R, t-mass, t-mass A, t-mass B, T-MASS F, T-MASS I, Promass I, CNGmass, Dosimag, Dosimass, LNGmass, LPGmass, Promag 10, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, Promag P, Promag W, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass E, Promass F, Promass H
Produktwurzel: 8I3B-, 8I1B-, 8H5B-, 8H3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 8E5B-, 8E3B-, 8E2C-, 8E2B-, 8E1C-, 8E1B-, 8E-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-, 7R2C-, 8I5B-, 8K1B-, 8O3B-, 8O5B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 91W-, 92F-, 93C-, 93W-, 9G3B-, 9G5B-, DDA-, 7R2B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10L-, 10P-, 10W-, 40E-, 5D4B-, 5D4C-, 5E1B-, 5E2B-, 5H-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 7O2C-, 7O2B-, 7F2C-, 7F2B-, 7D2C-, 7D2B-, 6I5B-, 6I3B-, 6F5B-, 6F3B-, 6BAB-, 6AAB-, 65I-, 65F-, 5W8C-, 5W8B-, 5W5B-, 5W4D-, 5W4C-, 5W4B-, 5W3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.03271/20MiscellaneousRussisch -
Promass X, Promass F, Promass E, Promass 83, Promass P, Promass S, Promass I, Promass O, Promass H, Promass A, Promass 84, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8E1B-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83M-, 83S-, 83A-, 8F2B-, 8F1B-, 8I1B-, 8S1B-, 83O-, 83X-, 8A1B-, 80F-, 80E-, 80H-, 8E2B-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 8O1B-, 80A-, 8P5B-, 8I5B-, 8H5B-, 8S5B-, 8F5B-, 8F3B-, 8E3B-, 8E5B-, 8S3B-, 8I3B-, 8O3B-, 8P3B-, 8H3B-, 8X3B-, 84A-, 8A5B-, 8A3B-, 40E-, 8X5B-, 8S1C-, 8E2C-, 84X-, 8A5C-, 8A3C-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TC RU D-CH.MU62.B.02333MiscellaneousRussisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F, Prowirl D, Prowirl F, Prowirl O, Prowirl R
Produktwurzel: 7D2B-, 7F2B-, 7O2B-, 7R2B-, 80F-, 83F-, 83X-, 84F-, 84X-, 8F1B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: TС RU C-СH.MU62.B.02588MiscellaneousRussisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F, Promass O, Promass X
Produktwurzel: 8X5B-, 8X3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU C-CH.AD07.B.01791/20MiscellaneousRussisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F, Promass O, Promass X
Produktwurzel: 8X5B-, 8X3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F1B-, 84X-, 84F-, 83X-, 83F-, 80F-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU C-CH.AD07.B.01791/20MiscellaneousRussisch -
Promag W, Promag P, Promag L, Promag H, Promag E, Promag D, Promag 55, Promag 53, Promag 51, Promag 50, Promag 10, Dosimag, Promass X, Promass S, Promass Q, Promass P, Promass O, Promass I, Promass H, Promass F, Promass E, Promass A, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Dosimass OEM
Produktwurzel: 5D4C-, 5P5B-, 5W5B-, 5P3B-, 5H5B-, 5W3B-, 5W4C-, 5L4C-, 53P-, 53W-, 5P1B-, 5H1B-, 5H3B-, 50W-, 50P-, 50H-, 53H-, 5E1B-, 55S-, 5P2B-, 53L-, 55H-, 5H2B-, 50L-, 53E-, 50D-, 50E-, 51W-, 5H-, 5L4B-, 5W4D-, 5W4B-, 5W8B-, 5W8C-, DDA-, 5D4B-, 10D-, 10E-, 10H-, 10P-, 10W-, 10L-, 51P-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8H1B-, 8H3B-, 8H5B-, 8I1B-, 8I3B-, 8I5B-, 8O1B-, 8O3B-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8Q3B-, 8Q5B-, 8S1B-, 8S3B-, 8S5B-, 8X3B-, 8X5B-, 80A-, 80E-, 80F-, 80I-, 80P-, 80S-, 83A-, 83E-, 83F-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83X-, 84F-, 84X-, 8A1B-, 8A3B-, 8A5B-, 8BE-, 8E1B-, 8E2B-, 8E3B-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC N RU D-CH.AD07.B.02246/20MiscellaneousRussisch -
Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 83O-, 84O-, 83X-, 84X-, 83P-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/T
Zündschutzart: XP/IS/DIPEx AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83M-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 80M-, 40E-, 84F-, 84A-, 84M-, 84O-, 84X-, 8CN-, 8CM-, 8DF-, 8FF-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1Ex AusrüstungEnglisch -
CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8DF-, 8CN-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83P-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: CC(O)E
Kategorie: zone 1, zone 2Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 83X-, 83O-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 80M-, 80H-, 40E-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb [ia Da], Ex db eb ia, Ex tbEx AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-, 83X-, 83S-, 83O-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 83P-, 83E-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FM
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T
Zündschutzart: NI/ANIEx AusrüstungEnglisch -
Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83M-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 84F-, 84A-, 84O-, 84X-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G/Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84X-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80P-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTLEx AusrüstungEnglisch -
Promass 83, CNGmass, Cubemass, Promass 40, Promass 80, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83S-, 83I-, 83A-, 83P-, 83H-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 80H-, 83X-, 83O-, 40E-, 84F-, 8FF-, 8DF-, 8CN-, 8CM-, 84X-, 84O-, 84A-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Kategorie: zone 21, zone 1, zone 0,1
Zündschutzart: Ex ia tb, Ex tb [ia Da], Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tb, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex d, Ex d e, Ex tb, Ex d [ia Ga], Ex d e [ia Ga], Ex tb [ia Da]Ex AusrüstungRussisch -
Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 83X-, 83O-, 84X-, 84O-, 84M-, 84F-, 84A-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)
Zündschutzart: Ex tb, Ex db eb iaEx AusrüstungDeutsch , Englisch -
Cubemass, Promass 83, Promass 80, Promass 84, Promass 40
Produktwurzel: 8CN-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83P-, 83S-, 83A-, 83O-, 83X-, 80F-, 80E-, 80H-, 80I-, 84F-, 80S-, 80A-, 84A-, 84O-, 40E-, 84X-
Region/Land: China
Zulassungsstelle: NEPSI
Kategorie: zone 1
Zündschutzart: Ex d e [ia Ga], Ex d [ia Ga], Ex tD A21 IP6X, Ex ia, Ex d e [ia], Ex d [ia]Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83A-, 83F-, 83E-, 83H-, 83I-, 83M-, 83S-, 83O-, 83X-, 84F-, 84M-, 84A-, 84O-, 84X-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSA
Kategorie: I/2/A,B,C,D/Ex AusrüstungEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80F-, 83F-, 84F-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: 3-A Sanitary StandardsHygienic EquipmentEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84, Promass F
Produktwurzel: O8F5B-, O8F3B-, O8F1B-, 8F5B-, 8F3B-, 8F2B-, 8F1B-, 84F-, 83F-, 80F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: DTUHygienic EquipmentEnglisch -
Promass 63, Promass 83, Promass 84, Promass F
Produktwurzel: 63F-, 83F-, 84F-, 8F3B-, 8F5B-
Region/Land: Kanada
Zulassungsstelle: Measurement Canada (MC)
Zulassungsnummer: AV-2374CMetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84F-, 84X-
Region/Land: Indien
Zulassungsstelle: W&M India
Zulassungsnummer: IND/13/12/347MetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84M-
Region/Land: Italy
Zulassungsstelle: UCM (Ministero dello Sviluppo economico)
Zulassungsnummer: 4236MetrologyItalienisch -
Promass 84, Promass F, Promass O, Promass Q, Promass X
Produktwurzel: 8X5B-, 8X3B-, 8Q5B-, 8Q3B-, 8O5B-, 8O3B-, 8F5B-, 8F3B-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: NMi Certin
Zulassungsnummer: TC7149MetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84F-
Region/Land:
Zulassungsstelle: MICIEN
Zulassungsnummer: MA.5-1.33.16Metrologyfr -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83S-, 83I-, 83P-, 83H-, 83M-, 80F-, 80E-, 80S-, 80P-, 80I-, 80A-, 84F-, 84A-, 80H-, 40E-
Region/Land: Russland, Russia (GOST)
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: CH.C.29.004.A_42755_1MetrologyRussisch -
Promass F, Promass E, Promass O, Promass A, Promass X, Promass Q, Promass I, Promass P, Promass S, Promass H, Promass G, Promass 84, Promass 83, Promass 80, Promass 40
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8O5B-, 8E5B-, 8X5B-, 8I5B-, 8S5B-, 8P5B-, 8H5B-, 8Q3B-, 8A5B-, 8F3B-, 8O3B-, 8E3B-, 8I3B-, 8P3B-, 8S3B-, 8H3B-, 8A3B-, 8F1B-, 8I1B-, 8P1B-, 8A1B-, 8E1B-, 8H1B-, 8O1B-, 8S1B-, 8G1B-, 8S1C-, 8F2B-, 8E2B-, 83F-, 83E-, 8E1C-, 83A-, 83I-, 83S-, 83H-, 83P-, 8E2C-, 80F-, 83O-, 83X-, 80E-, 80A-, 80I-, 80P-, 80S-, 40E-, 80H-, 84X-, 84O-, 84F-, 84A-
Region/Land: Usbekistan
Zulassungsstelle: UZS
Zulassungsnummer: 02.6721MetrologyRussisch -
Promass F, Promass Q, Promass I, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 8Q5B-, 8F5B-, 8I5B-, 8Q3B-, 8F3B-, 8I3B-, 8F1B-, 8I1B-, 83F-, 83M-, 84F-, 8Q1B-, 84M-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: NTEP
Zulassungsnummer: NTEP 01-059A10MetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84O-, 84X-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: PTB
Zulassungsnummer: DE-08-MI002-PTB007MetrologyDeutsch , Englisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84O-, 84X-
Region/Land: Malaysia
Zulassungsstelle: SIRIM
Zulassungsnummer: SIRIM ATS 03/15MetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84M-
Region/Land: Singapore
Zulassungsstelle: Spring
Zulassungsnummer: WMO 423_08MetrologyEnglisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84A-, 84F-, 84O-, 84X-
Region/Land: Europa
Zulassungsstelle: NMi Certin
Zulassungsnummer: TC7151MetrologyEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 84M-, 84F-, 84A-, 83S-, 83P-, 83M-, 83I-, 83H-, 83F-, 83E-, 83A-, 80S-, 80P-, 80M-, 80I-, 80H-, 80F-, 80E-, 80A-, 40E-
Region/Land: Kasachstan
Zulassungsstelle: MEMST
Zulassungsnummer: GOST-12127MetrologyRussisch -
Promass 84
Produktwurzel: 84F-
Region/Land: Südafrika
Zulassungsstelle: SABS
Zulassungsnummer: 1283MetrologyEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 80F-, 84F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: ABSMarineEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80F-, 83F-, 84F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RINAMarineEnglisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80F-, 83F-, 84F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: LRMarineEnglisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 83F-, 83E-, 83A-, 83M-, 80F-, 83X-, 80E-, 80A-, 40E-, 80M-, 84F-, 84X-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promass 40, Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 40E-, 80A-, 80E-, 80F-, 80M-, 83A-, 83E-, 83F-, 83M-, 83X-, 84F-, 84X-
Zulassungsstelle: RM RSMarineRussisch -
Promass 80, Promass 83, Promass 84
Produktwurzel: 80F-, 83F-, 84F-
Region/Land: International
Zulassungsstelle: BVMarineEnglisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr F Bestellnummer 50098557
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71039431
Set NTP 40/8X 220V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 50098558
-
Nr F Bestellnummer 71039432
Set NTP 8X 220V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 220V = 85-260VAC
-
Nr F Bestellnummer 71097758
-
Nr F Bestellnummer 71097760
Set NTP 8X 220V REx330 HE Ex
220V = 85-260VAC HE = rauhe Umgebung
-
Nr F Bestellnummer 50098565
-
Nr F Bestellnummer 71039434
Set NTP 8X 24V REx000 HE
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 50098566
-
Nr F Bestellnummer 71039436
Set NTP 8X 24V REx120 HE Ex
HE = rauhe Umgebung 24V = 20-55VAC / 16-62VDC
-
Nr F Bestellnummer 71097759
-
Nr F Bestellnummer 71097761
Set NTP 8X 24V REx330 HE Ex
24V = 20-55VAC/16-62VDC HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 7 Bestellnummer 50094002
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
-
Nr 7 Bestellnummer 50094003
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
-
-
-
Nr B Bestellnummer 50108694
-
Nr B Bestellnummer 71039416
Set Messverstärker 84 CN HE EX
Sprache: ZH, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50108695
Set Messverstärker Pmass 84 WEA EX
WEA= Sprache DE+EN+FR+IT+ES+PT+NL
-
Nr B Bestellnummer 71039413
Set Messverstärker 84 WEA HE EX
Sprache: FR, ES, IT, NL, PT, DE, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50108696
Set Messverstärker Pmass 84 EES EX
EES= Sprache SV+FI+NO+RU+PL+CS+EN
-
Nr B Bestellnummer 71039414
Set Messverstärker 84 EES HE EX
Sprache: SV, FI, NO, RU, PL, CS, EN HE = rauhe Umgebung
-
Nr B Bestellnummer 50108697
-
Nr B Bestellnummer 71039415
Set Messverstärker 84 SEA HE EX
Sprache: JA, ID, EN HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr C Bestellnummer 50098302
-
Nr C Bestellnummer 71039479
Set I/O Iout passiv/Frequenz HE Exi
50/53/8X HE = rauhe Umgebung
-
Nr C Bestellnummer 50098303
-
Nr C Bestellnummer 71039478
-
-
-
Nr D Bestellnummer 71021743
-
Nr D Bestellnummer 71039485
Set I/O Modb.RS485+Stat.Ein2Steckp.HE EX
53/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr D Bestellnummer 50096833
-
Nr D Bestellnummer 71039477
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
53/55/8X HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 2 Bestellnummer 50096834
-
Nr 2 Bestellnummer 71039487
-
-
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 50096836
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
Nr 5 Bestellnummer 71039491
Set Subprint Relaisausgang HE
53/55/83/84/8CN/8DF HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 4 Bestellnummer 50096837
-
Nr 4 Bestellnummer 71039492
-
-
-
Nr 31 Bestellnummer 50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
-
Nr 31 Bestellnummer 50108692
Set Subprint 84/8CN/8DF Frequenzausg.
-
Nr 31 Bestellnummer 71039490
-
Nr 31 Bestellnummer 71039490
-
-
-
Nr J Bestellnummer 50096755
-
-
-
Nr E Bestellnummer 50096754
-
-
-
Nr G Bestellnummer 50094016
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
-
-
-
Nr 21 Bestellnummer 50094017
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
-
-
-
Nr H Bestellnummer 50099099
Set Buspr/Anschlusspr 5X/8X Edelst.Geh.
-
-
-
Nr 18 Bestellnummer 50094014
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
-
-
-
Nr 19 Bestellnummer 50098637
Set Anschlussprint PMASS 8X Wandgeh.
-
Nr 19 Bestellnummer 71039493
-
-
-
Nr A Bestellnummer 50098705
-
Nr A Bestellnummer 71039494
Set Anschlussprint 8X FS HE
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/P/O/X HE = rauhe Umgebung
-
Nr A Bestellnummer 50098706
-
Nr A Bestellnummer 71039495
Set Anschlussprint 8X FS HE EX
Sensor: A/I/M/F/H/E/S/O/X, HE = rauhe Umgebung
-
-
-
Nr 29 Bestellnummer 50108139
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
-
-
-
Nr 30 Bestellnummer 50108140
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 50094004
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
-
-
-
Nr S Bestellnummer 71003953
Set S-Dat Promass84/8CN/8DF programmiert
Seriennummer zwingend notwendig
-
-
-
Nr 8 Bestellnummer 50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
-
-
-
Nr 32 Bestellnummer 50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
-
Nr 32 Bestellnummer 71069283
Set Deckel 8X mit Fenster INOX Exd
-
-
-
Nr 9 Bestellnummer 50094028
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
-
-
-
Nr 33 Bestellnummer 50094029
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
-
Nr 33 Bestellnummer 71069287
Set Deckel 8X Blindversion INOX Exd
-
-
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
Nr 10 Bestellnummer 50094038
-
Nr 10 Bestellnummer 71247838
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Verwendung: 10/5X/8X/8DF/8CN/92F/65/400/800 siehe Service Info SI01351D-1/06 Bestehend aus: Deckel Rep.kit für G14, O-Ring 110,00 x 4,50 HNBR, Fett
-
-
-
Nr 34 Bestellnummer 50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
-
Nr 34 Bestellnummer 71069290
Set Deckel 8X Anschlussklemme INOX Exe
-
-
-
Nr 35 Bestellnummer 50094040
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
-
Nr 35 Bestellnummer 71069288
Set Deckel 8X Anschlussklemme INOX Exd
-
-
-
Nr 17 Bestellnummer 50099100
Set Deckel 5X/8X mit Fenster Edelst.Geh
-
-
-
Nr 15 Bestellnummer 50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098036
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 71069285
Set 2 Kabelverschr. M20x1,5 INOX Ex
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
Nr 15 Bestellnummer 50098042
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
-
-
-
Nr 12 Bestellnummer 50096839
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
-
-
-
Nr 14 Bestellnummer 50099102
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
-
-
-
Nr 36 Bestellnummer 71008445
Set Anschlussraumabdeckung Ex
-
-
-
Nr 13 Bestellnummer 50096841
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
-
Nr 13 Bestellnummer 71069284
Set Deckelkralle INOX
-
-
-
Bestellnummer 50098636
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
-
Bestellnummer 50096838
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
-
-
-
Nr 20 Bestellnummer 50094041
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
-
-
-
Nr 11 Bestellnummer 50094050
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
-
-
-
Nr 16 Bestellnummer 50099101
Set Gehäusedicht. Edelstahl Feldgeh.
-
-
-
Nr 23 Bestellnummer 50098701
-
-
-
Nr 22 Bestellnummer 50098702
-
-
-
Nr 25 Bestellnummer 50098703
-
-
-
Nr 26 Bestellnummer 50103152
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
-
Nr 26 Bestellnummer 50103152
Set Teile Promass E/F-HT/C/F-DCI/X FS
-
-
-
Nr 24 Bestellnummer 50098704
-
-
-
Nr 28 Bestellnummer 50093554
Set Kabel PROMASS FS L= 10m
-
Nr 28 Bestellnummer 50093573
Set Kabel Promass FS L= 20m
-
Nr 28 Bestellnummer 50098567
Set Kabel PROMASS FS L= 10m Ex
-
Nr 28 Bestellnummer 50098568
Set Kabel PROMASS FS L= 20m Ex
-
-
-
Bestellnummer 50108691
Set Plombierschrauben 84/8DF/8FE/8FF
-
Bestellnummer 71133599
-
-
Vorgänger
-
Nachfolger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang Einfache Auswahl - F
- L
- E
- X
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang Einfache Auswahl Variabel
-