Proline Promag W 400
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Produktbild von Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag W 400 / 5W4C für die Wasser- und Abwasserindustrie ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 für die Wasser- und Abwasserindustrie

Das magnetisch-induktive Durchfluss-Messprinzip

(Verfügbar nur in Englisch) Introduction of Proline Web server

Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie

Mit seinen internationalen Zulassungen für eichpflichtigen Verkehr als auch Trinkwasser bedient Promag W die größte Bandbreite an Anwendungen. Er ist als Kompakt- oder Getrenntversion erhältlich. Mit der umfangreichen Funktionalität seines für Wasser & Abwasser optimierten Messumformers sorgt Promag W 400 für Zeit- und Kosteneinsparung. Zusätzlich garantiert Heartbeat Technology jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.

  • Vorteile

    • Mit Korrosionsschutz nach EN ISO 12944 für direkten Erdeinbau oder permanenten Einsatz unter Wasser

    • Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen

    • Zuverlässige Messung – exakte Messwerte sogar mit 0 DN Einlaufstrecke

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    • Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität

    • Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Abwasser

    Geräteeigenschaften

    • Internationale Trinkwasserzulassungen

    • Schutzart IP68 (Type 6P enclosure)

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Vielseitiges Standard-Durchflussmessgerät für die Wasser- und Abwasserindustrie. Für direkten Erdeinbau oder permanenten Einsatz unter Wasser. Ideal für Wassermessung, z.B. Trinkwasser, Brauchwasser und industriellem/kommunalem Abwasser.

  • Messaufnehmer‐Features

    Flexibles Engineering – Messaufnehmer mit Festflanschen oder Losflanschen. Zuverlässige Messung – exakte Messwerte sogar mit 0 DN Einlaufstrecke. Verbesserte Anlagenverfügbarkeit – Messaufnehmer konform mit industriespezifischen Anforderungen. Internationale Trinkwasserzulassungen. Schutzart IP68 (Type 6P enclosure).

  • Messumformer-Features

    Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft‐ und Hardware – integrierter Webserver. Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology. Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium. WLAN‐Zugriff.

  • Nennweitenbereich

    DN 25…2400 (1…90")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohrauskleidung: Polyurethan; Hartgummi, PTFE
    Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Leitfähigkeit, Massefluss

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
    Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec

  • Messbereich

    9 dm³/min...162 000 m³/h (2,5 gal/min...100 000 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 40, Class 300, 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    Messrohrauskleidung Hartgummi: 0...+80 °C (+32...+176 °F)
    Messrohrauskleidung Polyurethan: –20...+50 °C (–4...+122 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: –10...+60 °C (+14...+140 °F)
    Flanschmaterial Rostfreier Stahl: –40...+60 °C (–40...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    DN 25...300 (1...12"): AlSi10Mg, beschichtet
    DN 25...2400(1...78"): Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung
    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Standard): AlSi10Mg, beschichtet
    Anschlussgehäuse Messaufnehmer (Option): Polycarbonat

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Standard): IP66/67, Type 4X enclosure
    Messaufnehmer‐Getrenntausführung (Option): IP68, Type 6P enclosure, mit Schutzlackierung nach EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige, Webbrowser und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    3 Ausgänge:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (aktiv)
    Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv)
    Impuls‐/Frequenzausgang (passiv)
    Schaltausgang (passiv)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    AC 100…240 V / AC/DC 24 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    cCSAus

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
    Eichpflichtiger Verkehr gemäß MI‐001 oder OIML R49 (optional Class I in Verbindung mit 0DN Einlaufstreckenoption)

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    CRN

  • Materialzertifikate

    3.1‐Material

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Trinkwasserzulassung: ACS, KTW/W270, NSF 61 , WRAS BS 6921

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
  • 45
    • Nr 45 Order code 71228789

      Set Anschlussklemmen, Promag 400(C)

      (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Klemme-Steckbar 3-Pol bedr. 1,2, Klemme-Steckbar 2-Pol bedr. A,B, Klemme-Steckbar 4-Pol bedr. 20-23, Klemme-Steckbar 4-Pol bedr. 24-26.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71228790

      Set Anschlusspr.,D/L/W,getrennt, Elektr.

      Verwendung: Promag 400(C) mit Sensor D/L/W. (C) = Generationen Index C.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71228795

      Set Anschlusspr.,L/W,getrennt, Aufnehmer

      Verwendung: Promag 400(C) mit Sensor L/W. (C) = Generationen Index C.

    • Nr 44 Order code 71228795

      Set Anschlusspr.,L/W,getrennt, Aufnehmer

      Verwendung: Promag 400(C) mit Sensor L/W. (C) = Generationen Index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0014-

      Elektronik Promag 400 Index C

      Hauptelektronikmodul kpl. oder Netzteil, I/O und Verstärker einzeln. Hauptelektronikmodul kpl. beinhaltet: Netzteil, I/O, Verstärker, Printträger, Anschlussklemmen, Flachbandkabel, Montagematerial. Einzelne Platinen beinhalten: Montagematerial, Netzteil inkl. Anschlussklemmen/ I/O inkl. Anschlussklemmen/ Verstärker inkl. Flachbandkabel.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Verwendung: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = Generationen Index C.

  • 50
  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0040-

      Elektronik Promag 400 Index C update

      Hauptelektronikmodul kpl. oder Netzteil, I/O mit Verstärker einzeln. Hauptelektronikmodul kpl. beinhaltet: Netzteil, I/O, Verstärker, Printträger, Anschlussklemmen, Flachbandkabel, Montagematerial. Einzelne Platinen beinhalten: Montagematerial, Netzteil inkl. Anschlussklemmen/ I/O inkl. Anschlussklemmen und Verstärker inkl. Flachbandkabel.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71228788

      Set Deckel, Polycarbonat, Promag 400(C)

      (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Deckel Kunststoff komplett, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, 2x Scharnierbolzen Kunststoff 58mm.

    • Nr 20 Order code 71384170

      Set Deckel,Alu,Promag 400(C),500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: Deckel Alu komplett inklusive O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF, Drahtseil mit Schraubverschl.1,5x150.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Set Deckel, getrennt, Alu

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag 500, Promag/Promass 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71188176

      Set Deckel Kunststoff, getr., Promag L/W

      Verwendung: Promag 400/800, Promag 500, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: Deckel Kunststoff, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71278077

      Set 10 Deckeldichtung, Polycarbonat

      Verwendung: Promag 400(C), 500 digital mit Polycarbonat Gehäuse. (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

    • Nr 25 Order code 71278078

      Set Deckeldicht., Alu,400(C),500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse Alu. Bestehend aus: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ, standard und -50oC/-58oF.

  • 72
    • Nr 72 Order code 71188179

      Set Deckeldicht., Kunststoff, Promag L/W

      Verwendung: Promag 400/800, Promag 500, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71228793

      Set Gehäusedicht.,D/L/W, kompakt, 400(C)

      Verwendung: Promag 400(C) mit Sensor D/L/W. (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor D/L/W. O-Ring 29,87x1,78 HNBR zu Sensor- Stecker L/W.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Set Gehäusedichtungen, getrennt, Alu

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag 500, Promag 500 digital, Sensor Anschlussgehäuse. Bestehend aus: O-Ring 113,90x3,53 HNBR zu Deckel, Profildichtung EPDM zu Gehäuse/Sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR zu Sensorstecker.

  • 12
    • Nr 12 Order code 71228794

      Set Gehäuseteile, D/L/W, kompakt, 400(C)

      Verwendung: Promag 400(C) mit Sensor D/L/W. (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: 4x Schraube M5x18 In-6Kt DIN912 vzk, 4x Federring M5 DIN7980 St.vzk, zu Gehäuse/Sensor.

  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Set Sicherungskralle, Schraube

      Verwendung: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Bestehend aus: Deckelkralle, Schraube M4x16.

    • Nr 13 Order code 71276495

      Set Plombierschraube, Transm./Sensor,Alu

      Verwendung: Transmitter-Gehäuse: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, Sensor-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Deckelkralle, Plombierschraube M4x16.

    • Order code 71279174

      Set Plombierring, Sensor, Polycarbonat

      Verwendung: Sensor-Gehäuse Polycarbonat: Promag 400(C). (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Plombierring 1.4404.

    • Order code 71279175

      Set Plombierschraube, Transm.,400(C)

      Verwendung: Transmitter-Gehäuse: Promag 400(C), (C) = Generationen Index C. Bestehend aus: Plombierschraube M4x35.

    • Order code 50093681

      Set 2 Wechselelektroden PMAG F/W 4435

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Set Anzeigeschutz, 400(C)/500 digital

      Verwendung: Promag 400(C) = Generationen Index C, Promag/Promass 500 digital, Messumformergehäuse. Bestehend aus: Anzeigeschutz 1.4301, Montagematerial.