Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Proline t-mass 65F
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Produktbild: Thermisches Massedurchflussmessgerät Proline t-mass 65F (Flanschausführung) für  Industriegase und Druckluft ©Endress+Hauser

Proline t-mass 65F (Flanschausführung) für Industriegase und Druckluft

Das thermische Durchfluss-Messprinzip

Robustes Durchflussmessgerät mit Anpassung an wechselhafte Prozessbedingungen

Das Inline-Messgerät t-mass 65F wurde speziell für die direkte Massedurchflussmessung von Industriegasen und Druckluft entwickelt. Mit einem typischen Turndown von 100:1 eignet es sich für die genaue Messung von Durchflussmengen im Normalbetrieb sowie von Leitungsleckagen. Mit der integrierten Gas-Engine kann das Gerät für 20 frei wählbare Gase konfiguriert werden.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Max. Messabweichung

      Gas: 1.5% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1...10% o.f.s.)

    • Messbereich

      0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)

    • Messstofftemperaturbereich

      -40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)

    • Max. Prozessdruck

      PN40 / Cl. 300 / 20K

    • Messstoffberührende Materialien

      Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
      Prozessanschluss: 1.4404 (316L/316)
      Messaufnehmergehäuse
      DN15...25 (1/2"...1"): CF3M-A351
      DN 40...100 (1-1/2"...4"): 1.4404 (316/316L)
      Buchse: PEEK GF30, PVDF
      O-ringe: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Sales price
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen

    • Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen

    • Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare...

  • Anwendungsgebiet

    • Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus

    • Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen.

    Geräteeigenschaften

    • Inline-Ausführung: Nennweite DN 15...100 (1/2...4")

    • Prozessdruck bis PN 40,...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    Leistungsstarkes Durchflussmessgerät mit intelligenter und dynamischer Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen. Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei. Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. Inline-Ausführung: Nennweite DN 15...100 (½...4"). Prozessdruck bis PN 40, Class 300.

  • Messumformer-Features

    Für die Applikation passende und flexible Gerätekonfiguration – integrierte “Gas Engine”-Funktionalität. Für anspruchsvolle Anwendungen – frei definierbare Gasgemische, hohe Wiederholbarkeit und Messgenauigkeit. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF.

  • Nennweitenbereich

    DN 15...100
    1/2"...4"

  • Messstoffberührende Materialien

    Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Prozessanschluss: 1.4404 (316L/316)

    Messaufnehmergehäuse
    DN15...25 (1/2"...1"): CF3M-A351
    DN 40...100 (1-1/2"...4"): 1.4404 (316/316L)
    Buchse: PEEK GF30, PVDF
    O-ringe: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Volumenfluss, Energiefluss

  • Max. Messabweichung

    Gas: 1.5% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1...10% o.f.s.)

  • Messbereich

    0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)

  • Max. Prozessdruck

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    -40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20 ...+60 °C (-4...+140 °F)
    Optional: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Gehäuse Messumformer:
    Kompakt: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Getrenntes Feldgehäuse: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Anschlussgehäuse (Getrenntausführung): pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss

  • Schutzart

    IP 67
    NEMA 4x

  • Anzeige/Bedienung

    Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4-20mA HART (Aktive/Passiv wählbar), Impuls, Frequenz, Status

  • Eingänge

    4-20mA, Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    AC 85...260 V, 45 to 65 Hz
    AC 20...55 V, 45 to 65 Hz
    DC 16...62 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Sauerstoffanwendung (nach BS IEC 60877, 50000810 BOC)

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification