©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93P für Anwendungen mit Chemikalien, Lösungsmitteln, flüssigen Kohlenwasserstoffen, Säuren und Laugen.
Vorgänger
Prosonic Flow Clamp On 90P
Prosonic Flow Clamp On 90U
Prosonic Flow Clamp On 93U
DMU93
DDU10
Nachfolger
Verlässlich, flexibel, wartungsfrei – eingriffsfreie Durchflussmessung, gleichbleibend genau, auch unter schwierigen Bedingungen
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8209. std_productprofile_product_usp2_58665_1571899493. std_productprofile_product_field_of_application_8210.
Messaufnehmer‐Features
std_productprofile_product_benefits_8212. Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads. Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58667_1571900174. Großes Nennweitenspektrum: DN 15...4000 (½...160"). std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58669_1571900174.
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. std_productprofile_product_benefits_58666_1571901005. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58672_1571901893. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58668_1571902040. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58670_1571902090.
Nennweitenbereich
Einkanal, 1 oder 2 Pfade: DN15...4000 (1/2 to 160") Zweikanal, 1 oder 2 Pfade: DN15...4000 (1/2 to 160")
Messstoffberührende Materialien
Messaufnehmer Messaufnehmerhalterung: rostfreier Stahl 1.4308/CF-8 Messaufnehmergehäuse: rostfreier Stahl 1.4301/304 Spannbänder/-bügel: rostfreier Stahl 1.4301/304
Messgrössen
Volumenfluss Kanal 1&2, Mittelwert Volumenfluss, Volumenfluss Differenz, Schallgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, Summenzähler
Max. Messabweichung
Volume flow: ±3% v.M. DN15...(½") ±2% v.M. DN25...DN200 (1...8") ±2% v.M. ab DN200 (8")
Messbereich
0.3...10 m/s (1...33 ft/s)
Messstofftemperaturbereich
DN15...65 (½…2½") -40...+100°C (-40 +212 °F) -40...+150°C (-40 +302 °F) optional DN50...4000 (2…160")) -40...+80°C (-40...+276 °F) -40...+170°C (-40...+338 °F) optional
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F) Optional: -40...+60 °C (–40...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Werkstoff Messumformergehäuse
- Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
Messumformer IP67, type 4X enclosure Messaufnehmer IP68 type 6P
Anzeige/Bedienung
Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten
Ausgänge
1x 4-20 mA HART 1x Impuls/Frequenz/Schaltausgang
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
AC 85...260 V AC 20...55 V DC 16...62 V
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Andere Zulassungen und Zertifiikate
Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 Schiffbauzulassung EAC Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Prosonic Flow 93P
Technische Information
Deutsche Version - 07/2011
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder
Prozessapplikationen
EN
DE
FR IT JA PL RU ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2011
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).
EN
DE
CS EL FR IT JA PL RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
139 Dokumente
Proline Prosonic Flow 93P
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder Prozessapplikationen
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
PROSONIC FLOW 93 P
Technische
Ultraschall-Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder Prozessapplikationen.
EN
DE
Dänisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
01/05/2005
01/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2005
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI056DDE.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProsonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA.
EN
DE
Finnisch
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00077DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Griechisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Rumänisch Russisch Chinesisch
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROline Prosonic Flow 93.
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Rumänisch Russisch
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00071DDE_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit PROFIBUS DP/PA Schnittstelle (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Finnisch Italienisch Russisch
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA00076DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
Russisch
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00079DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle. Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00145DDE_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle. Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation.
EN
DE
Russisch
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00078DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Prosonic Flow 93C FOUNDATION Fieldbus.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2010
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA00146DDE_1310.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Netzteilpr PSONIC9X 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099250
Set NTP PSONIC 93 85-260VAC HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71243440
Set NTP PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099252
Set Netzteilpr PSONIC9X 85-260VAC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099251
Set NTP PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099253
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Verstärker 93 1CH WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093780
Set Verstärker 93 1CH EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093781
Set Verstärker 93 1CH SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093783
Set Verstärker 93 1CH CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093785
Set Verstärker 93 2CH WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093786
Set Verstärker 93 2CH EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093787
Set Verstärker 93 2CH SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093788
Set Verstärker 93 2CH CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093789
Set Verstärker 93 1CH/2CH -40C WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093790
Set Verstärker 93 1CH/2CH -40C EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093791
Set Verstärker 93 1CH/2CH -40C SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093792
Set Verstärker 93 1CH/2CH -40C CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093793
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71107614
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set Commodul Iout passiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098302
Set Commodul Iout aktiv/Frequenz Exi
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098303
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096837
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096755
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50096754
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094014
Set Anschlussplatte 90/93 1CH Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50099256
Set Anschlussplatte 93 2CH Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50099257
Set Anschlussraumabdeckung Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
71008445
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50094004
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 m.Fenster Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50094027
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Blindvers. Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094029
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094038
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exe
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094039
Set Deckel 5X/40/8X/93/65 Anschl-kl Exd
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094040
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098036
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096840
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098036
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50094984
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50096839
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set 2 Abschirmblech Feldgeh
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50094050
Sensorpaar -40...80oC Prosonic F DDU18
Sensorpaar 0...170oC Prosonic F DDU 18
Sensor 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Übersicht Zusatzausrüstung
siehe Ersatzteilbilder
Prosonic Flow 93, Messumformer
Prosonic Flow P, Durchflusssensor Set
Prosonic Flow 91/93/93T, Sensorkabel Set
Prosonic Flow W/P, Sensorhalterung Set
Prosonic Flow W/P, Install.Set Clamp On
Prosonic F 91/93W/P,Sensorkabel Verschr.
Prosonic Flow, Koppelmedium
Prosonic Flow 93, Umbausatz Ein-/Ausgang
Messumformer 91/90/93, Montageset
Prosonic Flow 93, Software Paket
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren