Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

0 x DN Full-bore-Design

Maximale Messleistung ohne Druckverlust – unabhängig vom Einbauort

Proline Promag W mit 0 x DN Full Bore Design

Die Option „0 x DN Full Bore“ für magnetisch-induktive Durchflussmessgeräte des Typs Proline Promag von Endress+Hauser sorgt für zuverlässige Messungen unabhängig vom Strömungsprofil und Einbauort. Damit eignen sich die Geräte besonders für den Einbau auf engstem Raum, wie z.B. in kompakten Anlagen oder Skids, da sie keine Ein- und Auslaufstrecken benötigen.

Vorteile

  • Mehr Flexibilität beim Einbau
  • Unabhängig vom Strömungsprofil
  • Keine Ein- und Auslaufstrecken nötig
  • Bauart ohne Einschnürung und Druckverlust

Uneingeschränkte Durchflussmessung

Rohrbögen, Einsteckmessgeräte oder andere Hindernisse im Rohr können Wirbelströmungen im Durchfluss verursachen und zu ungenauen Messungen führen. Dank der Option „0 x DN Full Bore“ messen unsere magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte (0 x DN Full Bore) weiterhin mit hoher Genauigkeit (±0,5%). Die Bauart ohne Einschnürung verhindert jeglichen Druckverlust und ist für Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 3 Metern erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in unserer Broschüre!

Proline Promag W Geräte mit 0 x DN Full-bore-Option

Die magnetisch-induktiven Durchflussmessgeräte für Wasseranwendungen

/

Proline Promag H Geräte mit 0 x DN Full-bore-Option

Die hygienischen Durchflussmessgeräte für Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in Life Sciences

/

Proline Promag P Geräte mit 0 x DN Full-bore-Option

Die robusten Durchflussmessgeräte für Prozess- und Chemieanwendungen mit hohen Temperaturen

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Proline Promag W 300/400/500 0 x DN Full Bore
Innovationsbroschüre – Das weltweit erste magnetisch-induktive Durchflussmessgerät für uneingeschränkte Messungen
download icon Download