Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Thermische Massedurchflussmessung

Thermische Massedurchflussmessung: Direkte Massemessung von industriellen Gasen, Druckluft und wasserähnlichen Medien

Thermische Massedurchflussmessung: Messung von Druckluft
Filtern
9 Produkte
Sortieren nach:

Thermische Massedurchflussmessung

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Thermische Massedurchflussmessung

Überall dort, wo eine große Messdynamik oder geringe Druckverluste erforderlich sind, bieten thermische Durchflussmessgeräte bei der Gasmessung eine echte Alternative zu traditionellen Messverfahren – sei es bei der Prozesssteuerung, bei der Verbrauchs- und Zufuhrkontrolle, beim Aufspüren von Leckagen oder beim Überwachen von Verteilnetzen. Mithilfe der Einsteck-Ausführung ist es zudem möglich, Gasströme auch in sehr großen Rohrleitungen oder in rechteckigen Kanälen zu erfassen.

In der Industrie ist das thermische Messprinzip weit verbreitet und wird in vielen Anwendungen mit Gasströmen erfolgreich eingesetzt, beispielsweise für:

  • Druckluft (Verbrauch, Verteilung)
  • Kohlendioxid (Getränkeherstellung, Kühlung)
  • Argon (Stahlproduktion)
  • Stickstoff und Sauerstoff (Produktion)
  • Erdgas (Brennersteuerung, Zufuhrkontrolle Heizkessel)
  • Luft- und Biogasmessung (Abwasseranlagen)

Das thermische Messprinzip

Dieses Messprinzip basiert auf der Tatsache, dass einem beheizten Körper durch das
Vorbeiströmen eines Mediums Wärme entzogen wird.

Im Inneren von thermischen Durchflussmessgeräten befinden sich dazu zwei PT100-Temperatursensoren. Der eine Sensor misst die aktuelle Mediumstemperatur als Referenz. Der zweite Sensor wird beheizt und weist bei „Nulldurchfluss“ eine konstante Temperaturdifferenz zum ersten Sensor auf.

Sobald das Medium im Messrohr zu fließen beginnt, kühlt der beheizte Temperatursensor durch das vorbeiströmende Medium ab – und zwar umso stärker, je höher die Fließgeschwindigkeit ist. Der zur Aufrechterhaltung der Temperaturdifferenz erforderliche Heizstrom ist somit ein direktes Maß für den Massedurchfluss.

Vorteile

  • Multivariable Messtechnik – direkte Erfassung und Anzeige von Massedurchfluss und Mediumstemperatur
  • Keine Druck- oder Temperaturkompensation erforderlich
  • Hohe Messdynamik (100:1)
  • Hohe Messempfindlichkeit
  • Schnelle Reaktion auf Durchflussschwankungen

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produkte und Dienstleistungen im Überblick
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download