Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 91W für Wasser- und Abwasseranwendungen

Proline Prosonic Flow 91W
Ultraschall-Durchflussmessgerät

Gerät mit automatischem Frequenzscan für maximale Messleistung und mit kostengünstigem Messumformer

91W
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Volume flow:
    ±3% v.M. DN15
    ±2% v.M. DN25...200
    ±2% v.M. über DN200

  • Messbereich

    0.3...10 m/s (1...33 ft/s)

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...+80°C (-4...+176 °F)
    Optional: 0...+130°C (32...+265 °F)

  • Max. Prozessdruck

    N/A

  • Messstoffberührende Materialien

    Clamp on System:
    Messaufnehmerhalterung rostfreier Stahl 1.4308/CF-8
    Messaufnehmergehäuse rostfreier Stahl 1.4301/304
    Spannbänder/-bügel rostfreier Stahl 1.4301/304

Anwendungsgebiet

Der Clamp-on-Messaufnehmer Prosonic Flow W wurde insbesondere für Wasser- und Abwasseranwendungen entwickelt. In Verbindung mit dem kostengünstigen Messumformer Prosonic Flow 91 mit Drucktastenbedienung eignet sich Prosonic Flow 91W ideal für die Durchflussüberwachung in der Wasserindustrie.

  • Das Messprinzip ist unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität

  • Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.

Geräteeigenschaften

  • Messstofftemperatur: –20...+80 °C (–4...+176 °F)

  • Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) für Rohrleitungen unter Wasser

  • Stoß- und Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 68-2-6

  • Messumformer-Feldgehäuse aus Aluminium

  • 2‐zeilige Anzeige mit Drucktasten

  • HART

Vorteile

  • Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 4000)

  • Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads

  • Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit

  • Kosteneffizienter Messumformer – ausgelegt für einfache Anwendungen

  • Schnelle und sichere Inbetriebnahme – Quick-Setup-Menü für Installation

  • Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall

Videos

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel