Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow 91W für Wasser- und Abwasseranwendungen

Proline Prosonic Flow 91W
Ultraschall-Durchflussmessgerät

Gerät mit automatischem Frequenzscan für maximale Messleistung und mit kostengünstigem Messumformer

91W
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Durchflussmessgerät mit automatischem Frequenzscan für maximale Messleistung und mit kostengünstigem Messumformer.
    Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.

  • Messaufnehmer‐Features

    Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 4000/156"). Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads. Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit.
    Messstofftemperatur: –20...+80 °C (–4...+176 °F). Schutzart IP68 (Type 6P enclosure) für Rohrleitungen unter Wasser. Stoß- und Schwingungsfestigkeit gemäß IEC 68-2-6.

  • Messumformer-Features

    Kosteneffizienter Messumformer – ausgelegt für einfache Anwendungen. Schnelle und sichere Inbetriebnahme – Quick-Setup-Menü für die Installation. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall.
    Messumformer-Feldgehäuse aus Aluminium. 2‐zeilige Anzeige mit Drucktasten. HART.

  • Nennweitenbereich

    Einkanal, 1 oder 2 Pfade: DN15...2000 (1/2...80")

  • Messstoffberührende Materialien

    Clamp on System:
    Messaufnehmerhalterung rostfreier Stahl 1.4308/CF-8
    Messaufnehmergehäuse rostfreier Stahl 1.4301/304
    Spannbänder/-bügel rostfreier Stahl 1.4301/304

  • Messgrössen

    Volumenfluss, Schallgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, Signalstärke, Summenzähler

  • Max. Messabweichung

    Volume flow:
    ±3% v.M. DN15
    ±2% v.M. DN25...200
    ±2% v.M. über DN200

  • Messbereich

    0.3...10 m/s (1...33 ft/s)

  • Max. Prozessdruck

    N/A

  • Messstofftemperaturbereich

    -20...+80°C (-4...+176 °F)
    Optional: 0...+130°C (32...+265 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    –20...+60 °C (–4...+140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    N/A

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    IP67, type 4X Messumformer
    IP67 type 4X Messaufnehmer
    IP68 type 6P Messaufnehmer (optional). IP67 NEMA 4X

  • Anzeige/Bedienung

    Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen
    Vor-Ort-Bedienung über drei Bedientasten

  • Ausgänge

    1x 4-20 mA HART (Aktiv)
    1x Impuls/Frequenzy/Schaltausgang (Passiv)

  • Eingänge

    N/A

  • Digitale Kommunikation

    HART

  • Energieversorgung

    DC 11…40 V
    AC 85…250 V (45…65 Hz)
    AC 20…28 V (45…65 Hz)

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Non hazardous area
    FM, CSA

  • Andere Zulassungen und Zertifiikate

    Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400
    EAC Kennzeichnung

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400