Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow E Heat (DN50 / 2") für Wasserenergiemanagement in allen Industrien

Prosonic Flow E Heat Ultraschall-Durchflussmessgerät

Zertifizierter Industrie-Wärmefluss-Messaufnehmer für bessere Energieverbrauchsmessung

9EHB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Ultraschall Durchfl.

  • Produkt‐Headline

    Zertifizierter Industrie-Wärmefluss-Messaufnehmer für bessere Energieverbrauchsmessung.
    Vollständige Einhaltung der Vorschriften zum eichpflichtigen Verkehr.
    Beste Wahl für Wasserenergiemanagement (z.B. Erwärmung und Kühlung) in allen Industrien.

  • Messaufnehmer‐Features

    Langzeitstabilität – zuverlässiger Messaufnehmer mit robuster, industrieller Bauform. Energie- und Kosteneinsparungen – Messaufnehmer optimiert für vollisolierte Rohrleitungen. Verlässliche Durchflussmessung – hoher Turndown.
    Genauigkeitsklasse 2 gemäß internationaler Zulassungen wie MI-004, EN 1434, OIML R75. Gesamtes Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl. Prozesstemperaturen bis zu 150 °C (302 °F).

  • Messumformer-Features

    Müheloser, sicherer Betrieb – ohne Inbetriebnahme, kein unbefugter Gerätezugriff dank gesperrtem Impulsausgang. Einfache Prozessanzeige – direktes Ablesen von Statusinformationen per Farb-LEDs. Höhere Zuverlässigkeit – umfassende Diagnose.
    Zertifizierter Impulsausgang. Kostengünstiger, anwendungsoptimierter Messumformer.

  • Nennweitenbereich

    DN 50...150 (2"...6")

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4301 (F304)
    Prozessanschluss: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Messgrössen

    Strömungsgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit

  • Max. Messabweichung

    MID 004 Genauigkeitsklasse II (2%)

  • Messbereich

    0.025...5 m/s (0.02...16.4 ft/s)
    0...6360 dm3/min (0...1680 gal/min)

  • Max. Prozessdruck

    PN 25/ ASME Cl. 150

  • Messstofftemperaturbereich

    0...150° (17.8...302 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20...60 °C (-4...140 °F)

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    Rostfreier Stahl

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Kompakt: AlSi10Mg, beschichtet

  • Schutzart

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Bei geöffnetem : IP20, Type 1 enclosure

  • Anzeige/Bedienung

    direktes Ablesen von Statusinformationen per Farb-LEDs

  • Ausgänge

    Impuls/Frequenz

  • Eingänge

    Keine

  • Digitale Kommunikation

    Keine

  • Energieversorgung

    DC 19.2...28.8 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    Keine

  • Produktsicherheit

    CE, C-Tick, EAC Auszeichnung

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
    MI-004 Wärmeenergie
    OIML R75 Class 2
    PTB Kältezähler
    METAS Kältezähler

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED

  • Materialzertifikate

    3.1 Material