Mehrkanal-Messumformer
Liquiline CM44P

Liquiline CM44P - Mehrkanal-Messumformer für Prozessphotometer und Memosens-Sensoren ©Endress+Hauser
Liquiline CM44P - Hutschienen-Messumformer für Prozessphotometer und Memosens-Sensoren ©Endress+Hauser
Liquiline CM44P mit UV-Prozessphotometer OUSAF44 und Memosens-Sensoren für pH, Leitfähigkeit ©Endress+Hauser

Memosens wandelt den Messwert in ein digitales Signal um und überträgt es kontaktlos zum Messumformer. Dieses Video zeigt, wie Memosens die Prozesssteuerung und Wartung optimiert.

Multiparameter-Gerät für Prozessphotometer und Memosens-Sensoren

Liquiline CM44P ist der erste Messumformer, mit dem Sie Prozessphotometer und Memosens-Sensoren kombinieren können. Er vereinfacht den Aufbau kompletter Messstellen zur Überwachung von Prozessen wie Chromatographie, Fermentation, Phasentrennung und Filtration. Der Messumformer spart Ihnen Zeit und Geld durch eine nahtlose Systemintegration, eine einfache Bedienung und eine reduzierte Ersatzteillagerhaltung. Liquiline CM44P bietet alle Vorteile der Liquiline-Plattform auch für Prozessphotometer.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Intelligentes Design: Ein Messumformer für alle Parameter einschließlich der Prozessphotometer

    • Kosten-effizienter und komfortabler Aufbau von Messstellen: Kombinieren Sie bis zu zwei Prozessphotometern und vier Memosens-Sensoren für eine perfekte...

  • Anwendungsgebiet

    Liquiline CM44P eignet sich besonders für den Einsatz in folgenden Industrien:

    • Life Sciences

    • Lebensmitte & Getränke

    • Chemie

    • Öl & Gas

    Liquiline CM44P bietet alle gängigen Kommunikationsprotokolle und -schnittstellen, wie:

    • 0/4...20 mA

    • HART

    • PROFIBUS DP

    • Modbus...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    MIR Spektroskopie

  • Anwendung

    Transmitter für Prozessphotometer und Memosens Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Messbereich

    OUSAF12, OUSAF21, OUSAF22, OUSAF44, OUSAF46:
    0 ... 2.5 AU
    Max. 50 OD (je nach Optischer Pfadlänge)
    OUSAF11:
    0 ... 3 AU
    0 ... 6 OD (je nach Optischer Pfadlänge)
    OUSTF10:
    0 ... 200 FTU
    0 ... 200 ppm DE
    OUSBT66:
    0 ... 4 AU
    0 ... 8 OD (je nach Optischer Pfadlänge)

  • Design

    1 oder 2 Prozessphotometer, 0 ... 4 Memosens Eingänge
    2 ... 8 Stromausgänge,
    4 Relais, 1 Alarmrelais, SD Karte für Software Update und Copy & Paste bei Inbetrienahme

  • Material

    Gehäuse-Unterteil und Hutschienengehäuse: PC-FR
    Gehäusedichtung und Displaydichtung: EPDM

  • Anschluss-Schutzart

    Schaltschrankgerät: Berührungsschutz IP20
    Externes Display: IP66
    Feldgerät: IP 66/67

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification