Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Digitaler pH-Sensor
Orbipac CPF81D

Orbipac CPF81D ist ein kompakter, digitaler Sensor für die pH-Messung in rauen Umgebungen. ©Endress+Hauser
Orbipac CPF81D - Kompakter Memosens pH-Sensor für die Grundstoffindustrie und industrielles Abwasser ©Endress+Hauser

Mit Hilfe des potentiometrischen Messprinzips kann der pH-Wert einer Flüssigkeit berechnet werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie dieses Messprinzip funktioniert.

Memosens wandelt den Messwert in ein digitales Signal um und überträgt es kontaktlos zum Messumformer. Dieses Video zeigt, wie Memosens die Prozesssteuerung und Wartung optimiert.

Kompakte Memosens-Elektrode für die Abwasser-, Grundstoff- und Metallindustrie

Orbipac CPF81D ist die einfache digitale Lösung für raue Umgebungen. Der Sensor misst zuverlässig und genau auch in faserigen Medien und bei hohen Durchflussraten. Dabei spart er sowohl im Durchfluss- als auch im Eintauchbetrieb mit seiner integrierten Armatur Zeit und Platz. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CPF81D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

  • Spezifikation im Überblick

    • Messbereich

      pH 0 ... 14

    • Prozesstemperatur

      Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
      Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)

    • Prozessdruck

      1 ... 10 bar abs bei 80 °C
      (15 ... 145 psi bei 176 °F)

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Für Durchfluss- und Eintauchbetrieb

    • Langzeitstabil: Zweite Elektrolytbrücke zum besseren Schutz gegen elektrodenvergiftende Ionen wie S2- oder CN-

    • Robustes Kunststoffgehäuse zum Schutz vor mechanischer Beschädigung

    • Optionale Flachmembran für hohe...

  • Anwendungsgebiet

    Orbipac CPF81D ist ein robuster pH-Sensor für Bergbauanwendungen und die Behandlung von industriellem und kommunalem Wasser und Abwasser. Er überwacht:

    • Flotation

    • Laugung

    • Neutralisation

    • Einlauf und Auslauf

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Flotation, Auslaugen, Neutralisation, Auslaufüberwachung

  • Merkmal

    Vergiftungsresistente und schmutzabweisende Gel-Elektrode incl. direkter Prozessadaption 3/4" NPT

  • Messbereich

    pH 0 ... 14

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit Doppelkammer-Referenz-System, Kaliumnitrat-Brückenelektrolyt und PTFE-diaphragma
    Optional mit Flachmembran

  • Design

    Kompaktelektrode in PPS Körper mit 3/4" NPT Einschraubgewinde

  • Material

    Gehäuse: PPS

    pH-Elektrode: Platinring

    Doppelkammer-Referenzsystem: KNO3 und KCl/AgCl

  • Maße

    Durchmesser: 22 mm (0.87 Zoll)
    Länge (Schutzkorb, langer Schaft): 150 mm (5.91 Zoll)
    Länge (Flachmembran): 140 mm (5.51 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)

    Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)

  • Prozessdruck

    1 ... 10 bar abs bei 80 °C
    (15 ... 145 psi bei 176 °F)

  • Temperatursensor

    Pt1000

  • Ex zertifiziert

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Anschluss

    Memosensstecker

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer 71038228

      Memoclip Kennzeichnung Memosens Sensoren

      zur Zuordnung von Sensoren zur Messstelle. 100 Sensor-Clips mit beschreibbaren Etiketten.

    • Bestellnummer CPY20-

      Technical buffer solution CPY20

      pH quality buffer solution, referenced to primary reference material of PTB and standard reference material of NIST. in DAkkS accredited buffer Laboratory.

    • Bestellnummer CPY4-

      KCL-Electrolyte solution CPY4

      For liquid filled electrodes