Digitaler Redox-Sensor
Orbipac CPF82D
Kompakte Memosens-Elektrode für die Abwasser-, Grundstoff- und Metallindustrie
Orbipac CPF82D ist die einfache digitale Lösung für raue Umgebungen. Zum einen ist der Sensor wartungsarm dank des großen, schmutzabweisenden PTFE-Diaphragmas. Zum anderen spart er mit seiner integrierten Armatur Zeit und Platz sowohl im Durchfluss- als auch im Eintauchbetrieb. Seine digitale Memosens-Technologie verbindet höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der CPF82D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
-1500mV ... +1500mV
-
Prozesstemperatur
0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)
-
Prozessdruck
1 ... 10 bar abs bei 80 °C
(15 ... 145 psi abs bei 176 °F)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Für Durchfluss- und Eintauchbetrieb geeignet
Langzeitstabil: Zweite Elektrolytbrücke zum besseren Schutz gegen elektrodenvergiftende Ionen wie S2- oder CN-
Robustes Kunststoffgehäuse zum Schutz vor mechanischer Beschädigung
Maximale Prozesssicherheit...
-
Anwendungsgebiet
Orbipac CPF82D ist ein robuster Redox-Sensor für die Behandlung von industriellem und kommunalem Wasser und Abwasser und Bergbauanwendungen. Er überwacht:
Einlauf und Auslauf
Neutralisation
Flotation
Laugung
Dokumente / Handbücher / Software
-
Orbipac CPF81D/CPF82D und CPF81/CPF82
pH-/Redox-Sensoren, mit digitaler Memosens Technologie oder analog
Für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und AbwasserbehandlungTechnische Information (TI) -
pH-/Redox-Sensoren und Referenz-Halbzellen
Sensoren mit Memosens Technologie und analoge Sensoren
Betriebsanleitung (BA) -
pH 測定セレクションガイド
産業プロセスにおける pH 測定
Kompetenzbroschüre (CP)08/15Japanisch -
CP00010C pH measurement in industrial processes for US market
Selection and engineering guide for your industry and application
Kompetenzbroschüre (CP)04/15Englisch -
Measurement and control aspect of pH using inductively coupled with
bidirectional Memosens technology in flue gas desulfurization process
White Paper CP971C pH measurement and control in a power utility is an
integral part of process. The scrubber efficiency is highlydependent on
the pH. Numerous opportunities were revealed for saving time, as well as
the cost and materials in power plants. In afossil fuel power plant,
the
chemical energy stored in coal, oil, natural gas, shale oil, oxygen and
air
is converted into thermal, mechanical and finally into electrical
energy. In
other words, water is heated to steam, which spins a steam turbine. The
steam turbine drives an electrical generator.Kompetenzbroschüre (CP)04/11Englisch -
CP01202C pH Sensors:Calibrate, clean, perform a calibration check
or...?
This white paper will address
Knowing when to do a pH sensor calibration versus a calibration
check
How to properly clean a pH sensor
How to perform a pH sensor calibration
A decision tree for step by step guidanceKompetenzbroschüre (CP)02/12Englisch -
Memosens – Weg frei zum Industriestandard
Memosens-Technologie wird künftig gemeinsam genutzt und weiterentwickelt
Innovationen (IN)05/09Deutsch -
Memosens: En route to becoming the industry standard
Joint effort for utilizing and enhancing Memosens technology in the
futureInnovationen (IN)05/09Englisch -
Orbipac CPF82 D
Digitale Redox-Messelektrode mit kontaktloser, digitaler
Signalübertragung,
Memosenstechnologie (Speicherung Sensorkenndaten im Elektrodenkopf),
ausgeführt
als Kombi-Elektrode mit integriertem Temperaturfühler und
Teflondiaphragma,
eingebaut in PP-AdapterAusschreibungstext12/16Deutsch -
Messkabel, OrbiPac
Produktwurzel: CPF81D-, CPF82D-, CYK10-, CYK20-
Erklärungsnummer: EC_00657_02.18EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Messkabel, Memosens, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYK20-, CYK10-, CPS92D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS31D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF82D-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CML18-, CLS82D-, CLS54D-, CLS50D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Erklärungsnummer: EC_00828_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS16D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRussisch -
TopHit, Sensor, PuriSys, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquisys pH/ORP, Liquisys Oxygen, Liquisys Chlorine, Liquiline M, Liquiline, CeraTex, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS491-, CPS47D-, CPS471D-, CPS471-, CPS441D-, CPS441-, CPS42D-, CPS42-, CPS41E-, CPS41D-, CPS41-, CPS341D-, CPS31D-, CPS31-, CPS171D-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CPS16D-, CCM223-, CCM253-, CM14-, CM42-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, CM44P-, CM72-, CM82-, COM223-, COM223F-, COM253-, COM253F-, CPF201-, CPF81-, CPF81D-, CPF82-, CPF82D-, CPM223-, CPM253-, CPS11-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12-, CPS12D-, CPS12E-, CPS13-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zulassungsnummer: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRussisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Messkabel, Memosens, Memocheck, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, CYP01D-, CYP02D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF82D-, CPF81D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CM448R-, CM444R-, CLS50D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-, CCS142D-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: INTERTEK (ETL)
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6, I/2/A,B,C,D/T4A
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
InduMax P, Liquiline M, Memosens
Produktwurzel: CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS13-, CPS12D-, CPS12-, CPS11D-, CPS11-, CPF82D-, CPF82-, CPF81D-, CPF81-, COS51D-, COS22D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FMEx AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
TopHit, Memosens, InduMax P, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, OEM, Messkabel, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS471D-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, COS51D-, COS21D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, OCLS82D-, OCOS81D-, OLS21D-, OPS11D-, OPS171D-, OPS91D-, OPS12D-, OYK10-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF81D-, CPF82D-, COS81D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, New Analyzer Platform, Memosens, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CA80HA-, CA80SI-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16D-
Region/Land: Russland
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 75181MetrologyRussisch -
Viomax, New Analyzer Platform, Memosens, InduMax P, Turbimax, TopHit, Sample Preparations, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, OEM, ConduMax W, InduMax H, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS16D-, CAS51D-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, CLS54D-, CAT860-, CA80AL-, COS51D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CUS50D-, CUS52D-, CPS12D-, CPS96D-, OCCS50D-, OCUS51D-, CPS11D-, CPF82D-, CPF81D-, COS81D-, COS61D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-, CCS142D-, CAT820-, CAT810-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: DE.C.31.004.A NO 70194MetrologyRussisch -
SmarTec, Memosens, InduMax P, OxyMax W, OxyMax H, OrbiPac, Liquiline M, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H
Produktwurzel: CPS96D-, CM42-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, CLS54D-, COS51D-, CLS54-, CLS52-, CPS76D-, CPS16D-, CPF82D-, CPF82-, CPF81D-, CPF81-, CLS50-, CLS30-, CLS16D-, CLS21D-, CLS21-, CLS15D-, CLS15-, CLS13-, CLS12-, CLD18-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 55929/1MetrologyRussisch -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Bestellnummer
Keine Ersatzteile lieferbar.
-