1-Kanal-Messumformer
Liquiline Compact CM72

Der Messumformer Liquiline Compact CM72 eignet sich für pH-, Redox-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren. ©Endress+Hauser

Der Liquiline Compact CM72 ist ideal, wenn der Einbauraum begrenzt ist und Sie nicht die Flexibilität eines Multiparameter-Geräts benötigen.

Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw. keinen Einfluss auf den Messwert. ©Endress+Hauser

Schließen Sie Ihren Sensor direkt - ohne Kabel - an den Messumformer an. Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw.. keinen Einfluss auf den Messwert.

Eine rot/grün-LED zeigt den Status des Messumformers und des angeschlossenen Sensors an. ©Endress+Hauser

Eine rot/grün-LED zeigt den Status des Messumformers und des angeschlossenen Sensors an.

Mit dem RIA15 können Sie sich vor Ort den Messwert anzeigen lassen. ©Endress+Hauser

Mit dem optionalen RIA15 können Sie sich den Messwert anzeigen lassen und einige Grundeinstellungen vor Ort vornehmen.

Einzelparameter-Feldgerät für Ex- und Non-Ex-Anwendungen in allen Industrien

Der Liquiline Compact CM72 ist ein kleiner Messumformer für Memosens-Sensoren. Er ist die richtige Wahl für Sie, wenn der Einbauraum begrenzt ist und Sie nicht die Flexibilität eines Multiparameter-Geräts benötigen. Zusammen mit dem Sensor passt er in die meisten Armaturen hinein und könnte nicht einfacher zu installieren sein. Der Messparameter und der Messbereich werden bereits während des Bestellvorgangs festgelegt. Dadurch ist der CM72 sofort einsatzbereit und bietet eine hohe Sicherheit gegen Bedienfehler.

  • Vorteile

    • Platzsparende Installation:
      Das 2-Draht-Gerät findet Platz im Inneren einer Armatur und braucht keine eigene Stromversorgung.

    • Schnelle Inbetriebnahme:
      Dank seiner festen Konfiguration muss der CM72 nicht kommissioniert werden und kann seine Arbeit rasch...

  • Anwendungsgebiet

    Der Liquiline Compact CM72 kann in allen Branchen und ihren Utilities eingesetzt werden und unterstützt alle Sensoren mit dem blauen Memosens-Steckkopf:

    • pH-Sensoren

    • Redox-Sensoren

    • Leitfähigkeitssensoren

    • Sauerstoffsensoren

    • Chlorsensoren

    Messparameter...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Anwendung

    "Das Gerät mit seinem robusten und sehr kleinen Gehäuse eignet sich optimal
    für Anwendungen in Chemischen und Pharmazeutischen Industrie, sogar auch für Ex-Bereiche"

  • Installation

    Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll

  • Merkmal

    Liquiline CM72 ist ein fest vorparametrierter zweidraht Messumformer für alle Anwendungen in der Prozessautomatisierung

  • Design

    Peek Gehäuseabmessungen 115x19mm

  • Material

    PEEK

  • Maße

    peek housing size 115x19mm

  • Anschluss

    Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll

  • Anschluss-Schutzart

    IP67, IP68, NEMA Type 6 enclosure

  • Eingang

    Einkanal Messumformer

  • Ausgang

    4-20 mA

  • Zusätzliche Zertifikate

    CE, CSA C/US GP

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
    • Order code DIENST-F

      Meßstellenkennzeichnung (Achtung: in 995 Auswahl treffen und Text angeben)

    • Order code CYP02D-
    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Handgerät; stufenlose Messwertsimulation Digitale Sensoren; alle Parameter; Simulation von Memosens Sensoren; induktive Stecker Festkabelsensoren; Memosens-Protokoll Check Relais-, Reglerfunktionalitäten Kompletter Loop Check

    • Order code RIA15-

      Prozessanzeiger RIA15

      Ohne Hilfsenergie, 1 Kanal, skalierbar, stromschleifen gespeist. Anzeige LC 5-stellig, optional mit HART Kommunikation, wahlweise hinterleuchtet. Bargraph Auflösung 10% Über/Unterbereich.