1-Kanal-Messumformer
Liquiline Compact CM82

Der Liquiline Compact CM82 ermöglicht Ihnen die Bedienung Ihrer Messstellen über Tablets und Smartphones. ©Endress+Hauser

Der Liquiline Compact CM82 ist ideal für begrenzte Einbauräume und ermöglicht Ihnen die Bedienung Ihrer Messstellen über Tablets und Smartphones.

Mit der SmartBlue-App können Sie alle CM82-Messstellen innerhalb der Bluetooth-Reichweite bedienen. ©Endress+Hauser

Mit der SmartBlue-App können Sie alle CM82-Messstellen innerhalb der Bluetooth-Reichweite Ihres iOS- oder Android-Geräts überprüfen, bedienen und konfigurieren.

Der Messumformer Liquiline Compact CM82 eignet sich für pH-, Redox-, Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensoren. ©Endress+Hauser

Das kompakte Feldgerät ist der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren der Parameter pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff und Chlor.

Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw. keinen Einfluss auf den Messwert. ©Endress+Hauser

Schließen Sie Ihren Sensor direkt - ohne Kabel - an den Messumformer an. Dank kontaktloser Datenübertragung haben Feuchtigkeit, Staub usw. keinen Einfluss auf den Messwert.

Eine rot/grün-LED zeigt den Status des Messumformers und des angeschlossenen Sensors an. ©Endress+Hauser

Eine rot/grün-LED zeigt den Status des Messumformers und des angeschlossenen Sensors an.

Mit dem optionalen RIA15 können Sie sich den Messwert anzeigen lassen und einige Grundeinstellungen vor Ort vornehmen. ©Endress+Hauser

Mit dem optionalen RIA15 können Sie sich den Messwert anzeigen lassen und einige Grundeinstellungen vor Ort vornehmen.

Multiparameter-Feldgerät für Ex- und Non-Ex-Anwendungen in allen Industrien

Der Liquiline Compact CM82 ist der kleinste Messumformer für Memosens-Sensoren. Sein schlankes Gehäuse ist nur 11 cm lang und 2 cm breit – einschließlich eines Anschlusses, an den Sie Ihren Sensor direkt, also ohne Kabel, anschließen können. Dadurch passt er zusammen mit dem Sensor in die meisten Armaturen hinein und könnte nicht einfacher zu installieren sein. Über eine einzigartig sichere Bluetooth-Verbindung können Sie alle nahegelegen CM82-Messstellen auf Ihren Tablets oder Smartphones sehen und sie komfortabel aus der Ferne bedienen.

  • Vorteile

    • Einfache Bedienung:
      Nutzen Sie Ihre vorhandenen Tablets und Smartphones für Bedienung und Kommissionierung.

    • Schnell und sicher:
      Über eine geschützte Bluetooth-Verbindung überprüfen Sie schwer zugängliche oder gefährliche Messstellen aus sicherer Distanz.

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    Der Liquiline Compact CM82 kann in allen Branchen und ihren Utilities eingesetzt werden und unterstützt alle Sensoren mit dem blauen Memosens-Steckkopf:

    • pH-Sensoren

    • Redox-Sensoren

    • Leitfähigkeitssensoren

    • Sauerstoffsensoren

    • Chlorsensoren

    Der...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Messprinzip

    Glaselektrode

  • Anwendung

    "Das Gerät mit seinem robusten und sehr kleinen Gehäuse eignet sich optimal
    für Anwendungen in Chemischen und Pharmazeutischen Industrie, sogar auch für Ex-Bereiche"

  • Installation

    Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll

  • Merkmal

    Liquiline CM82 ist ein zweidraht Messumformer für alle Anwendungen in der Prozessautomatisierung

  • Design

    Liquiline CM82 ist optional mit Bluetooth ausgestattet für komfortable Bedienung über Smartphone/Tablet

  • Material

    PEEK

  • Maße

    peek housing size 115x19mm

  • Anschluss

    Anschluss von digitalen Sensoren mit Memosens-Protokoll

  • Anschluss-Schutzart

    IP67, IP68, NEMA Type 6 enclosure

  • Eingang

    Einkanal Messumformer

  • Ausgang

    4-20 mA, HART

  • Zusätzliche Zertifikate

    CE, CSA C/US GP

  • Messprinzip

    Glaselektrode

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71401176

      Freischaltcode: Bluetooth

      (Seriennummer des Gerätes angeben) CM82

    • Order code DIENST-F

      Meßstellenkennzeichnung (Achtung: in 995 Auswahl treffen und Text angeben)

    • Order code CYP02D-
    • Order code CYP03D-

      Memocheck Sim CYP03D

      Handgerät; stufenlose Messwertsimulation Digitale Sensoren; alle Parameter; Simulation von Memosens Sensoren; induktive Stecker Festkabelsensoren; Memosens-Protokoll Check Relais-, Reglerfunktionalitäten Kompletter Loop Check

    • Order code RIA15-

      Prozessanzeiger RIA15

      Ohne Hilfsenergie, 1 Kanal, skalierbar, stromschleifen gespeist. Anzeige LC 5-stellig, optional mit HART Kommunikation, wahlweise hinterleuchtet. Bargraph Auflösung 10% Über/Unterbereich.