Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
pH-Messstelle für abrasive Medien und Cyanidlaugung in der Bergbau-, Mineralien- und Metallindustrie

pH-Messung in abrasiven Medien und zur Zyanidlaugung

Komplette Messstelle für eine zuverlässige pH-Messung in der Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie

71539357
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E ist die digitale, robuste Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Der Sensor misst auch in abrasiven Medien und bei hohen Durchflussraten zuverlässig und genau. Mit ihrer integrierten Armatur benötigt die Elektrode nur wenig Einbauraum. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie kombiniert CPF81E maximale Prozesssicherheit mit einfacher Bedienung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung. Außerdem bietet er eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten und schafft somit die perfekte Basis für eine vorausschauende Wartung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Flotation, Auslaugen, Neutralisation, Auslaufüberwachung

  • Merkmal

    Vergiftungsresistente und schmutzabweisende Gel-Elektrode incl. direkter Prozessadaption 3/4" NPT

  • Messbereich

    pH 0 ... 14

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit Doppelkammer-Referenz-System, Kaliumnitrat-Brückenelektrolyt und PTFE-diaphragma
    Optional mit Flachmembran

  • Design

    Kompaktelektrode in PPS Körper mit 3/4" NPT Einschraubgewinde

  • Material

    Gehäuse: PPS
    pH-Elektrode: Platinring
    Doppelkammer-Referenzsystem: KNO3 und KCl/AgCl

  • Maße

    Durchmesser: 22 mm (0.87 Zoll)
    Länge (Schutzkorb, langer Schaft): 150 mm (5.91 Zoll)
    Länge (Flachmembran): 140 mm (5.51 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
    Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F)

  • Prozessdruck

    1 ... 10 bar abs bei 80 °C
    (15 ... 145 psi bei 176 °F)

  • Temperatursensor

    NTC 30K

  • Ex zertifiziert

    (optional) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Anschluss

    Memosensstecker

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442

Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Vier-Strahl Wechsellicht

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Ultraschall Sensoren

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte

  • Material

    Gehäuseunterteil: PC-FR
    Gehäusedichtung: EPDM

  • Maße

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anschluss-Schutzart

    IP66 / IP67

  • Eingang

    1 bis 2x Memosens Digitaleingang
    2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
    2x Digitaleingang optional

  • Ausgang / Kommunikation

    2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
    Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Zusätzliche Zertifikate

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Messprinzip

    Fluoreszenzmessung

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Robustes Kunststoffgehäuse
    Alle Non-Ex Applikationen

  • Design

    1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
    Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte

  • Prozesstemperatur

    -20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Modularer 4-Draht Controller
    Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
    Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
    Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
    Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
    Plug & Play für Module und Sensoren

  • Ausgang / Kommunikation

    2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
    Alarmrelay, 2x Relay

  • Eingang

    1 ... 2x Memosens digitaler Eingang

Eintaucharmatur
Flexdip CYA112

Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Gesamtchlor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    Ein-Strahl Streulichtsensor

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

  • Installation

    Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Material

    Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
    Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
    O-Ringe: EPDM

  • Maße

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Messprinzip

    UV photometrisch

  • Merkmal

    Leichte und einfache Montage
    Universell und flexibel

  • Design

    Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich

  • Prozesstemperatur

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Anwendung

    Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände

Digitales Messkabel
CYK10

CYK10 garantiert den absolut wasserdichten Anschluss von Memosens-Sensoren zum Messumformer. Seine induktive Kupplung schließt Kontaktkorrosion aus und garantiert die galvanische Trennung von Messumformer und Medium. Vergessen Sie einfach limitierte Kabellängen, Störpotentiale oder Feuchtigkeit und profitieren Sie von einer vollständig sicheren und zuverlässigen Signalübertragung.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Messbereich

    Hochohmiges Kabel nicht notwendig

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Prozessdruck

    max. 50bar abs. bei 135°C.

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Anschluss-Schutzart

    IP68

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Sensor ORP / Redox

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Konduktiv

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor.

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Amperometrische Sauerstoffmessung

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Installation

    Messkabel mit induktivem Steckkopf für digitale Sensoren mit Memosens-Technologie und Anschluß über Kabellitzen bzw. M12-Stecker am Messumformer

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Ex zertifiziert

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich

  • Messprinzip

    Freies Chlor

  • Anwendung

    Kabel für kontaktlose, induktive, digitale Übertragung von Messsignalen

  • Merkmal

    Induktive, digitale Messwert- und Energieübertragung
    Unbeeinflußt von Feuchtigkeit, EMC-Feldern und Korrosion

  • Design

    Leicht handhabbarer Bajonett-Verschluss für Sensoren mit Memosens-Technologie und induktivem Steckkopf
    Keine offenen Kontakte, resistent gegen Feuchtigkeit

  • Material

    Mantel: TPE
    Verbindungsdosen: Aluminium

  • Maße

    Durchmesser: 6.3mm (0.25 Zoll)
    Kabel: 2x2, verdrillte Paare
    Länge: bis zu 100m

  • Prozesstemperatur

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Temperatursensor

    Für digitale Sensoren mit Memosens-Steckkopf mit und ohne Temperatursensor

  • Zusätzliche Zertifikate

    Auch als TÜV-zugelassene SIL-Version erhältlich