Digitaler Sauerstoffsensor
Oxymax COS51D
Amperometrischer Sauerstoffsensor mit Memosens-Technologie für Wasser, Abwasser und Utilities
Oxymax COS51D ist ein zuverlässiger und hochgenauer Sauerstoffsensor für alle Arten von Wasser- und Abwasseranwendungen (einschließlich explosionsgefährdeter Bereiche). Er ist wartungsarm, langlebig und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem verbindet die digitale Memosens-Technologie höchste Prozess- und Datensicherheit mit einfacher Handhabung: Der COS51D widersteht Korrosion und Feuchtigkeit, lässt sich im Labor kalibrieren und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.
- F
- L
- E
- X
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.01 ... 100 mg/l
0.00 ... 1000 %SAT
0 ... 2000 hPa -
Prozesstemperatur
-5 ... 50 °C
(20 ... 120 °F) -
Prozessdruck
Max. 10 bar
(Max. 145 psi)
-
Schnellauswahl
Individuelle Konfiguration
-
Vorteile
Maximale Messgenauigkeit
Speicherung der Sensorkenndaten für eine leichte Rückführbarkeit
Intelligenter, selbstüberwachender Sensor
Minimaler Kalibrieraufwand dank einfacher Luftkalibrierung
Lange Wartungsintervalle
Zugelassen für explosionsgefährdete Bereiche
-
Anwendungsgebiet
Oxymax COS51D misst die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung von Trinkwasser (Sauerstoffanreicherung,...
Dokumente / Handbücher / Software
-
Technische Information COS51D
Amperometrischer Sauerstoffsensor
Technische Information (TI) -
Betriebsanleitung COS51D
Amperometrischer Sauerstoffsensor
Betriebsanleitung (BA) -
Oxymax COS51D
Kurzanleitung
Amperometrischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
Kurzanleitung (KA)05/16Englisch -
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieSonderdokumentation (SD) -
Liquiline CM14 DO kit 1
For oxygen measurement in wastewate
Sonderdokumentation (SD) -
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Arbeitsgebiete (FA)03/19Englisch -
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Arbeitsgebiete (FA)03/19Deutsch -
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Arbeitsgebiete (FA)01/17Italienisch -
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Arbeitsgebiete (FA)01/17Spanisch -
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Arbeitsgebiete (FA)01/17Tschechisch -
Memosens: En route to becoming the industry standard
Joint effort for utilizing and enhancing Memosens technology in the
futureInnovationen (IN)05/09Englisch -
Memosens – Weg frei zum Industriestandard
Memosens-Technologie wird künftig gemeinsam genutzt und weiterentwickelt
Innovationen (IN)05/09Deutsch -
Flüssigkeitspanel
Anschlussfertige Komplettlösung
Ausschreibungstext08/16Deutsch -
Oxymax W COS 51 D
Digitale Sauerstoffsonde mit Memosens-Technologie
zur Bestimmung von gelöstem Sauerstoff in wässriger Lösung nach dem
amperometrischen
MessprinzipAusschreibungstext03/13Deutsch -
Memosens digital sensor technology for liquid analysis
(mp4 format, 61.7 MB)
La technologie Memosens Endress et Hauser révolutionne l'analyse
physico-
chimique. Elle convertit les valeurs mesurées en signaux numériques et
les transfère
au transmetteur via une connexion sans contact.
Les capteurs Memosens mémorisent les données d'étalonnage, de capteur et
de
process, ce qui permet un contrôle précis du process et une maintenance
optimale.Animation11/15fr -
Memosens digital sensor technology for liquid analysis
(mp4 format, 61.7 MB)
De Memosens technologie van Endress+Hauser is een revolutie in
vloeistofanalyse.
Het zet een analoge meetwaarde om in een digitaal signaal dat geheel
galvanisch
gescheiden naar de transmitter gaat.
Memosens sensoren slaan kalibratie-, sensor- en procesdata op in hun
interne
geheugen. Dit zorgt voor een juiste processturing en optimaal onderhoud.Animation11/15fr -
Tecnología Memosens - Fácil, segura y sencilla (mp4-Format, 61.7 MB)
La tecnología Memosens de Endress+Hauser ha revolucionado el análisis de
líquidos.
Convierte el valor medido en una señal digital, y la transfiere por
inducción al transmisor.Animation08/15Spanisch -
Memosens - Digitale Sensortechnologie für die Flüssigkeitsanalyse
(flv-Format, 17.8 MB)
Memosens digitalisiert den Messwert im Sensor und überträgt ihn
kontaktlos zum Messumformer.
Dieses Video zeigt, wie Memosens funktioniert und wie PAT-Mitarbeiter
davon profitieren.Animation08/15Deutsch -
Memosens digital sensor technology for liquid analysis
(mp4 format, 61.7 MB)
Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers
it to the transmitter without a contacting connection.
This video shows how it works and how people in process analytics
profit from it.Animation08/15Englisch -
Memosens - Digitale Sensortechnologie für die Flüssigkeitsanalyse
(mp4-Format, 61.7 MB)
Memosens digitalisiert den Messwert im Sensor und überträgt ihn
kontaktlos zum
Messumformer.
Dieses Video zeigt, wie Memosens funktioniert und wie PAT-Mitarbeiter
davon
profitieren.Animation08/15Deutsch -
Memosens digital sensor technology for liquid analysis
(flv format, 17.2 MB)
Memosens converts the measured value to a digital signal and transfers
it to the transmitter without a contacting connection.
This video shows how it works and how people in process analytics
profit from it.Animation08/15Englisch -
50053349 (Ireland)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Estonia)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Greece)
COY3-F
ElectrolytesGriechisch -
50053349 (Portugal)
COY3-F
ElectrolytesPortugiesisch -
50053349 (United Arab Emirates)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Latvia)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Belgium (Dutch))
COY3-F
ElectrolytesNiederländisch -
50053349 (Denmark)
COY3-F
ElectrolytesDänisch -
50053349 (Slovakia)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Malta)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (United Arab Emirates)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Russia)
COY3-F
ElectrolytesRussisch -
50053349 (Switzerland (French))
COY3-F
Electrolytesfr -
50053349 (Switzerland)
COY3-F
ElectrolytesDeutsch -
50053349 (Spain)
COY3-F
ElectrolytesSpanisch -
50053349 (South Africa)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Turkey)
COY3-F
ElectrolytesTürkisch -
50053349 (USA)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (France)
COY3-F
Electrolytesfr -
50053349 (United Kingdom)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Bulgaria)
COY3-F
ElectrolytesBulgarisch -
50053349 (Belgium)
COY3-F
Electrolytesfr -
50053349 (Czech Republic)
COY3-F
ElectrolytesTschechisch -
50053349 (South Korea)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Saudi Arabien)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Switzerland (Italian))
COY3-F
ElectrolytesItalienisch -
50053349 (New Zealand)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Croatia)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Poland)
COY3-F
ElectrolytesPolnisch -
50053349 (Mexico)
COY3-F
ElectrolytesSpanisch -
50053349 (Sweden)
COY3-F
ElectrolytesSchwedisch -
50053349 (India)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Canada (French))
COY3-F
Electrolytesfr -
50053349 (European Union)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Ukraine)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Germany)
COY3-F
ElectrolytesDeutsch -
50053349 (Italy)
COY3-F
ElectrolytesItalienisch -
50053349 (Japan)
COY3-F
ElectrolytesJapanisch -
50053349 (Romania)
COY3-F
ElectrolytesRumänisch -
50053349 (Slovenia)
COY3-F
Electrolytes -
50053349 (Netherlands)
COY3-F
ElectrolytesNiederländisch -
50053349 (China)
COY3-F
ElectrolytesChinesisch -
50053349 (Austria)
COY3-F
ElectrolytesDeutsch -
50053349 (Australia)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Canada)
COY3-F
ElectrolytesEnglisch -
50053349 (Norway)
COY3-F
ElectrolytesNorwegisch -
50053349 (Finland)
COY3-F
ElectrolytesFinnisch -
50053349 (Hungary)
COY3-F
ElectrolytesUngarisch -
50053349 (Lithuania)
COY3-F
Electrolytes -
COY8-AAxxxx (New Zealand)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (South Korea)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (United Arab Emirates)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (South Africa)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Czech Republic)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsTschechisch -
COY8-AAxxxx (Japan)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsJapanisch -
COY8-AAxxxx (Australia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Canada (French))
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsfr -
COY8-AAxxxx (United Kingdom)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Finland)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsFinnisch -
COY8-AAxxxx (Italy)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsItalienisch -
COY8-AAxxxx (Latvia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Slovakia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Greece)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsGriechisch -
COY8-AAxxxx (Saudi Arabien)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Spain)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsSpanisch -
COY8-AAxxxx (USA)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Malta)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Hungary)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsUngarisch -
COY8-AAxxxx (Denmark)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsDänisch -
COY8-AAxxxx (Croatia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Russia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsRussisch -
COY8-AAxxxx (China)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsChinesisch -
COY8-AAxxxx (Turkey)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsTürkisch -
COY8-AAxxxx (Belgium (Dutch))
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsNiederländisch -
COY8-AAxxxx (India)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (United Arab Emirates)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Belgium)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsfr -
COY8-AAxxxx (Norway)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsNorwegisch -
COY8-AAxxxx (European Union)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (France)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsfr -
COY8-AAxxxx (Portugal)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsPortugiesisch -
COY8-AAxxxx (Poland)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsPolnisch -
COY8-AAxxxx (Sweden)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsSchwedisch -
COY8-AAxxxx (Romania)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsRumänisch -
COY8-AAxxxx (Switzerland)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsDeutsch -
COY8-AAxxxx (Mexico)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsSpanisch -
COY8-AAxxxx (Germany)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsDeutsch -
COY8-AAxxxx (Slovenia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Austria)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsDeutsch -
COY8-AAxxxx (Bulgaria)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsBulgarisch -
COY8-AAxxxx (Ireland)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Lithuania)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Estonia)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Netherlands)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsNiederländisch -
COY8-AAxxxx (Ukraine)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutions -
COY8-AAxxxx (Canada)
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsEnglisch -
COY8-AAxxxx (Switzerland (Italian))
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsItalienisch -
COY8-AAxxxx (Switzerland (French))
zero-point gel for oxygen sensors
Calibration solutionsfr -
OxyMax W
Produktwurzel: COS51D-
Erklärungsnummer: HE_00981_01.18HerstellererklärungDeutsch , Englisch -
Chloromax, Messkabel, OxyMax H, OxyMax W
Produktwurzel: CYK20-, CYK10-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CCS142D-
Erklärungsnummer: EC_00362_03.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Messkabel, OxyMax H, OxyMax W
Produktwurzel: COS21D-, COS22D-, COS51D-, CYK10-, CYK20-
Erklärungsnummer: EC_00357_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Messkabel, Memosens, Liquiline, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYK20-, CYK10-, CPS92D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS31D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF82D-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CML18-, CLS82D-, CLS54D-, CLS50D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Erklärungsnummer: EC_00828_01.20EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Chloromax, Messkabel, OxyMax H, OxyMax W
Produktwurzel: CYK20-, CYK10-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CCS142D-
Erklärungsnummer: EC_00362_02.16EU ErklärungDeutsch , Englisch , fr -
Viomax, UV, Turbimax, TURBIDITY AND TOTAL SUSPENDED SOLIDS, TOCII, Stip-Scan, Stamolys, SPECTROMETER, OxyMax W, OxyMax H, New Analyzer Platform, Liquistation M, Liquiport, Isemax, Cell growth, Absorbance
Produktwurzel: CAS40D-, CAS51D-, CAS74-, CAS80E-, CKF50-, CKI50-, COS22D-, COS31-, COS41-, COS51D-, COS61-, COS61D-, COS81D-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CVF52-, CVI52-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF21-, OUSAF22-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-, CAM74-, CA71AL-, CA71AM-, CA71CL-, CA71COD-, CA71CR-, CA71CU-, CA71FE-, CA71HA-, CA71HY-, CA71MN-, CA71NO-, CA71PH-, CA71SI-, CA72TOC-, CA76NA-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80MN-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-
Region/Land: Russia (Declaration of Conformity)
Zulassungsnummer: EAEC D-DE.AD07.B.01363/19MiscellaneousRussisch -
Viomax, UV, Turbimax, TURBIDITY AND TOTAL SUSPENDED SOLIDS, TOCII, Stip-Scan, Stamolys, SPECTROMETER, OxyMax W, OxyMax H, New Analyzer Platform, Liquistation M, Liquiport, Isemax, Cell growth, Absorbance
Produktwurzel: CAM74-, CAS40D-, CAS51D-, CAS74-, CAS80E-, CKF50-, CKI50-, COS22D-, COS31-, COS41-, COS51D-, COS61-, COS61D-, COS81D-, CSF48-, CSP44-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CVF52-, CVI52-, OUSAF11-, OUSAF12-, OUSAF22-, OUSAF46-, OUSBT66-, OUSTF10-, CA70SI-, CA71AL-, CA71AM-, CA71CL-, CA71CR-, CA71CU-, CA71FE-, CA71HA-, CA71HY-, CA71MN-, CA71NO-, CA71PH-, CA71SI-, CA72TOC-, CA76NA-, CA80AL-, CA80AM-, CA80COD-, CA80CR-, CA80FE-, CA80HA-, CA80MN-, CA80NO-, CA80PH-, CA80SI-, CA80TN-, CA80TP-
Zulassungsnummer: EAEC RU D-DE.AD07.B.01362/19MiscellaneousRussisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS82D-, COS22D-, COS51D-, COS81D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, Sensor, OxyMax W, OxyMax H, OrbiTex, OrbiSint, OrbiPore, Memosens, Liquiline M, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS42-, CPS42D-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CPS41D-, CPS41-, CPS21-, CPS16D-, CPS13-, CPS12D-, CPS12-, CPS11D-, CPS11-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, CM42-, CLS82D-, CLS54-, CLS50D-, CLS50-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex ia IIC T3 Ga, Ex ia IIC T4 Ga, Ex ia IIC T6 Ga, Ex ib [ia Ga] IIC T4 Gb, Ex ib [ia Ga] IIC T6 GbEx AusrüstungRussisch -
OxyMax W
Produktwurzel: COS51D-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: TIISEx AusrüstungJapanisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Memosens, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS341D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, CLS82D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: South Korea
Zulassungsstelle: KTL
Zündschutzart: Ex ia IIC T6...T3Ex Ausrüstung -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Messkabel, Memosens, Memocheck, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, CYP01D-, CYP02D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF82D-, CPF81D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CM448R-, CM444R-, CLS50D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-, CCS142D-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: INTERTEK (ETL)
Kategorie: I/2/A,B,C,D/T6, I/2/A,B,C,D/T4A
Zündschutzart: NIEx AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK10-, CPS92D-, CPS91D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS82D-, COS22D-, COS51D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS42D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS341D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, CLS82D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, Memosens, InduMax P, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, OEM, Messkabel, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS471D-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, COS51D-, COS21D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, CYK10-, CYK20-, OCLS82D-, OCOS81D-, OLS21D-, OPS11D-, OPS171D-, OPS91D-, OPS12D-, OYK10-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, CPF81D-, CPF82D-, COS81D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: USA, Kanada
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
TopHit, Sensor, OxyMax W, OrbiTex, OrbiSint, OrbiPore, Memosens, Liquiline M, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS42-, CPS43-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS64-, CPS72-, CPS72D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CPS41-, CPS21-, CPS16D-, CPS13-, CPS12D-, CPS12-, CPS11D-, CPS11-, COS51D-, CM42-, CLS54-, CLS50D-, CLS50-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: Russia (TR CU)
Zulassungsstelle: EAC
Zündschutzart: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6...T3 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 GaEx AusrüstungRussisch -
InduMax P, Liquiline M, Memosens
Produktwurzel: CPS41-, CPS41D-, CPS42-, CPS42D-, CPS441-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS491D-, CPS64-, CPS71-, CPS71D-, CPS72-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91-, CPS91D-, CPS92-, CPS92D-, CPS96D-, CTS1-, CYK10-, CYP01D-, CYP02D-, OPS171D-, CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15D-, CLS16-, CLS16D-, CLS21-, CLS21D-, CLS50-, CLS50D-, CLS82D-, CM42-, COS21D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS13-, CPS12D-, CPS12-, CPS11D-, CPS11-, CPF82D-, CPF82-, CPF81D-, CPF81-, COS51D-, COS22D-
Region/Land: USA
Zulassungsstelle: FMEx AusrüstungEnglisch -
OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS92D-, CPS91D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS341D-, CPS171D-, CPS12D-, CPS11D-, COS81D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CLS82D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
OxyMax W
Produktwurzel: COS51D-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: TIISEx AusrüstungJapanisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline, InduMax P, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS12D-, CPS16D-, CPS171D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471-, CPS471D-, CPS491-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CPS96D-, COS81D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS82D-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS21D-, COS22D-, COS51D-
Region/Land: Kanada, USA
Zulassungsstelle: CSAEx AusrüstungEnglisch -
OxyMax W
Produktwurzel: COS51D-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: TIISEx AusrüstungJapanisch -
OxyMax W
Produktwurzel: COS51D-
Region/Land: Japan
Zulassungsstelle: TIISEx AusrüstungJapanisch -
CeraLiquid, CeraGel, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, Ceramax
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS92D-, CPS91D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS341D-, CPS171D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, COS21D-, CLS82D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: Europa (ATEX)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungDeutsch , Englisch -
TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, Messkabel, Memosens, Memocheck, ConduMax W, ConduMax H, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CYP02D-, CYP01D-, CYK20-, CYK10-, CPS96D-, CPS92D-, CPS91D-, CPS76D-, CPS72D-, CPS71D-, CPS491D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41D-, CPS16D-, CPS12D-, CPS11D-, COS51D-, COS22D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-
Region/Land: International (IECEx)
Zulassungsstelle: EXAM (DMT, BVS)Ex AusrüstungEnglisch -
Viomax, New Analyzer Platform, Memosens, InduMax P, Turbimax, TopHit, Sample Preparations, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, OEM, ConduMax W, InduMax H, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS16D-, CAS51D-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, CLS54D-, CAT860-, CA80AL-, COS51D-, CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS72D-, CPS76D-, CPS91D-, CPS92D-, CUS50D-, CUS52D-, CPS12D-, CPS96D-, OCCS50D-, OCUS51D-, CPS11D-, CPF82D-, CPF81D-, COS81D-, COS61D-, CLS21D-, CLS16D-, CLS15D-, CCS142D-, CAT820-, CAT810-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: DE.C.31.004.A NO 70194MetrologyRussisch -
Viomax, Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, Memosens, Liquiline M, Liquiline, Isemax, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS47D-, CPS471D-, CPS441D-, CPS42D-, CPS41E-, CPS41D-, CPS341D-, CPS31D-, CPS171D-, CPS16D-, CPS12E-, CPS12D-, CPS11E-, CPS11D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CAS40D-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS15E-, CLS16D-, CLS16E-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, CLS82E-, CM14-, CM442-, CM442R-, CM444-, CM444R-, CM448-, CM448R-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 54218/1MetrologyRussisch -
SmarTec, Memosens, InduMax P, OxyMax W, OxyMax H, OrbiPac, Liquiline M, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H
Produktwurzel: CPS96D-, CM42-, CLS50D-, COS22D-, CLS82D-, CLS54D-, COS51D-, CLS54-, CLS52-, CPS76D-, CPS16D-, CPF82D-, CPF82-, CPF81D-, CPF81-, CLS50-, CLS30-, CLS16D-, CLS21D-, CLS21-, CLS15D-, CLS15-, CLS13-, CLS12-, CLD18-
Region/Land: Russland
Zulassungsstelle: Rosstandart
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 55929/1MetrologyRussisch -
Turbimax, TopHit, OxyMax W, OxyMax H, OrbiSint, OrbiPore, OrbiPac, New Analyzer Platform, Memosens, InduMax P, InduMax H, ConduMax W, ConduMax H, Chloromax, Ceramax, CeraLiquid, CeraGel
Produktwurzel: CPS171D-, CPS31D-, CPS341D-, CPS41D-, CPS41E-, CPS42D-, CPS441D-, CPS471D-, CPS47D-, CPS491D-, CPS71D-, CPS71E-, CPS72D-, CPS76D-, CPS77D-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS96D-, CPS97D-, CUS50D-, CUS51D-, CUS52D-, CA80HA-, CA80SI-, CCS120D-, CCS142D-, CCS50D-, CCS51D-, CLS15D-, CLS16D-, CLS21D-, CLS50D-, CLS54D-, CLS82D-, COS22D-, COS51D-, COS61D-, COS81D-, CPF81D-, CPF82D-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16D-
Region/Land: Russland
Zulassungsnummer: OC.C.31.004.A NO 75181MetrologyRussisch
Zubehör / Ersatzteile
-
-
Nr 2 Bestellnummer 51506976
Set 2x Wechselpatrone COY31-WP
2 St. vorkonfektioniert für Messzellen COS31, COS41 und COS51D Standard
-
Nr 2 Bestellnummer 51506977
Set 2x Wechselpatrone COY31S-WP
2 St. vorkonfektioniert für Messzellen COS31, COS71 und COS51D (Schnell)
-
-
-
Bestellnummer 50053349
Füllelektrolyt COY 3-F
10 St. Kunststoffampullen für Messzellen COS3/3S, sowie COS31/41/51D/71.
-
-
-
Nr 1 Bestellnummer 51506985
Dichtring COY31-OR
3 Stück O-Ringe für Messzellen COS31, COS41, COS51D und COS71.
-
-
-
Bestellnummer 51506973
Polierfolie COY31-PF
10 Stück zur Reinigung der Goldkathode für Messzellen COS31, COS41, COS51D und COS71.
-
Bestellnummer 51506784
Zubehörset COY31-Z
Inhalt: COY3-F, COY31-WP, COY31-OR und COY31-PF für Messzellen COS31, COS41 und COS51D Standard
-
Bestellnummer 51506785
Zubehörset COY31-S-Z
Inhalt: COY3-F, COY31S-WP, COY31-OR und COY31-PF für Messzellen COS31, COS71 und COS51D (Schnell)
-
-
-
Nr 3 Bestellnummer 50053276
Schutzkorb für COS31 /41 /51D /61 /71
-
-
-
Bestellnummer 51500832
Verbindungsdose RM
fuer Kabelverlaengerung Memosens CUS31/41. IP 65 mit 2x PG 13,5
-
Bestellnummer 50081787
COY 3-SK Membranschutzkorb
für Messzelle COS31/41/51D/61/61D zum Einsatz in Fischzuchtbecken.
-
Bestellnummer CYK10-
Messkabel CYK10 Memosens
Anwendung: digitale Sensoren mit induktivem Memosens-Steckkopf. Betriebsgrenze: max. -20...135oC
-
Bestellnummer CYK11-
Messkabel CYK11 Memosens
Verlängerungskabel, Anwendung: digitale Festkabelsensoren bzw. CYK10. Betriebstemperaturbereich: -30...+90oC
-
Bestellnummer COY8-
Nullpunktgel COY8
Nullpunkt: Verifikation, Kalibration, Justage Überprüfung des Nullpunktes bei Sauerstoff- und Desinfektionssensoren ::Amperometrische und optische Sensoren ::12, 25 und 40mm Durchmesser ::Anwendung im Labor, im Feld
-
-
Vorgänger