Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Panel zur Überwachung aller kritischen Analyseparameter in Trinkwasser

Multiparameter Trinkwasserpanel

Schlüsselfertiges Panel zur Messung der wichtigsten Trinkwasserparameter pH, Leitfähigkeit, Trübung und freies Chlor

71546524
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Das Panel ist eine Komplettlösung für die zuverlässige und akkurate Überwachung der Trinkwasseraufbereitung und -verteilung. Es umfasst Sensoren für pH, Leitfähigkeit, Trübung und freies Chlor sowie einen Messumformer und eine Armatur. Das ausgefeilte Design der Armatur stellt eine genaue Messung aller 4 Parameter bei einem minimalen Wasserverbrauch sicher. Dank seiner Standardpassungen und Standardprozessanschlüsse lässt sich das Panel einfach in Ihren Prozess integrieren.

  • Einfache Planung

    Die Lösung beinhaltet alle notwendigen Komponenten für eine umfassende Trinkwasserüberwachung. Sie können sicher sein, dass Sie die richtige Messtechnik für Ihre Anlage gewählt haben.

  • Schnelle Inbetriebnahme

    Die Memosens-Sensoren für pH, Leitfähigkeit, Trübung und freies Chlor sind werkskalibriert. Schließen Sie sie einfach mit Plug & Play an den Liquiline Messumformer an und starten Sie die Messung.

  • Zuverlässige Messung bei geringem Wasserverbrauch

    Das Design der integrierten Armatur minimiert den Wasserverbrauch während die integrierte Durchflussüberwachung sicherstellt, dass ihre Messung stets funktioniert.

  • Perfekte Anpassung an alle Desinfektionsschritte

    Mit dem eingebauten Sensor für freies Chlor Memosens CCS51D eignet sich das Panel perfekt für alle Schritte der Wasseraufbereitung, die Desinfektion beinhalten: Vorbehandlung, Aufbereitung, Desinfektion selbst oder Verteilung.

Bundle im Detail

Details des Multiparameter-Panels für Trinkwasser

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Endress+Hauser
    1

    Technisches Sonderprodukt Analyse CSOL

    Befestigungen:
    CSOL-PA2WP1
    >>Parameter, Messumformer:
    SK
    Chlor/Chlordioxid
    >Bundlespezifikation:
    TD
    Bundle 14 CDP20 Multiparameter, Chlor Panel
    Bezeichnung:
    P
    Panel
    Anwendung:
    A2
    Trinkwasser
    Modifikation:
    WP1
    mediumberührte Teile (Kunststoff)
  • Liquiline CM444 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    2

    4-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM444

    Befestigungen:
    CM444-AAM4 _ _ FG _ _ _ _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Sensoreingang:
    M4
    4x digitaler Sensor
    Zusätzliche Funktionen:
    FG
    2x Digitaleingang, 2x Digitalausgang
  • Turbimax CUS52D ist ein smarter Inline-/Eintauchsensor für alle Trübungsmessstellen in der Wasserproduktion.
    3

    Trübungssensor
    Turbimax CUS52D

    Befestigungen:
    CUS52D-AA1BA2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Messmethode:
    1
    ISO 7027, IR
    Prozessanschluss:
    B
    Clamp 2"
    Adaption Kabel:
    A
    Festkabel, Aderendhülsen
    Kabellänge:
    2
    3m
  • Memosens CPS11E - Digitaler pH-Sensor für Standardanwendungen mit stabilen Prozessbedingungen
    4

    Digitaler pH-Sensor
    Memosens CPS11E

    Befestigungen:
    CPS11E-AA7A _ 2
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Elektrodentyp:
    7
    Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
    Anwendungsbereich:
    A
    1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs)
    Schaftlänge:
    2
    120mm
  • Memosens CLS82E - Hygienischer 4-Elektroden-Leitfähigkeitssensor für Life Sciences, Lebensmittel & Getränke
    5

    Digitaler Vier-Elektroden-Leitfähigkeitssensor
    Memosens CLS82E

    Befestigungen:
    CLS82E-AAPG30
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich
    Prozessanschluss:
    PG
    PG 13,5 120mm
    Material:
    30
    Sensor Keramik + 1.4435, Elektroden Platin
  • Memosens CCS51D: Digitaler Chlorsensor für freies Chlor
    6

    Digitaler Chlorsensor für freies Chlor Memosens CCS51D

    Befestigungen:
    CCS51D-AA11 _
    Zulassung:
    AA
    Ex-freier Bereich + UKCA Kennzeichnung
    Anwendung:
    11
    Brauchwasser, Trinkwasser
    >>Zubehör montiert:
    NB
    Adapter, CCA151
  • Das Memosens-Datenkabel CYK10 passt für alle Sensoren mit Memosens-Steckkopf.
    7

    Digitales Messkabel
    CYK10

    Befestigungen:
    CYK10-A011
    Zulassung:
    A
    Ex-freier Bereich
    Kabellänge:
    01
    1,5m
    Kabelanschluss:
    1
    Kabelendhülsen