Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Capacitance
Point level detection
Liquipoint FTW23

Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

Liquipoint FTW23 demonstration in different media

FTW23 part of a strong team for standard applications - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser

Cost effective point level switch for water-based liquids

The Liquipoint FTW23 is developed and built for the food industry and meets all international hygiene requirements. The device also fits perfectly for industrial applications in all industries. It is intended for use in applications in liquid media without build-up. The IO-Link capability allows easy parameter setting.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Prozesstemperatur

      Standard:
      -20 ... 100°C
      Reinigung:
      -20 ... 135°C für 1h

    • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

      Vakuum ... 16 bar

please wait Loading alternative products

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Easy installation thanks to compact design, even in tight conditions or where access is restricted

    • IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools

    • CIP and SIP cleanability ensured - up to protection...

  • Anwendungsgebiet

    For use in storage tanks, mixing vessels and pipes. For water-based liquids; Ex works for media with dielectric constant > 20, with adjustment via IO-Link for media with dielectric constant > 1.5 discernible.

    • Process connections: Threads

    • Temperature: -...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Kapazitiv Flüssig

  • Merkmal / Anwendung

    Kompakter Grenzschalter für den Einsatz in wasserbasierenden Flüssigkeiten

  • Spezialitäten

    CIP und SIP fähig

  • Versorgung / Kommunikation

    10…30 V DC

  • Umgebungstemperatur

    -20 ... 70°C

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -20 ... 100°C

    Reinigung:

    -20 ... 135°C für 1h

  • Prozessdruck absolut / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 16 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Sensor: 316L

    Sensorisolation: PEEK

  • Prozessanschluss

    Gewinde G1, G1/2, G3/4, M24

  • Kommunikation

    DC PNP

    IO- Link

  • Zertifikate / Abnahmen

    CSA C/US

  • Konstruktionszulassungen

    EN 10204-3.1

  • Hygienische Zulassungen

    3A, EHEDG

  • Geräteoptionen

    Einschweissadapter

    Prozessadapter für hygienische Prozessanschlüsse

  • Anwendungsgrenzen

    Leitfähiger Schaum wird als Flüssigkeit erkannt

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer

      Gerät ist nicht reparierbar.

    • Bestellnummer 52006263

      M12-Buchse, Kabelseite

      M12-Steckerbuchse, Kabelseite. Selbstkonfektionierbarer Anschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.

    • Bestellnummer 52024216

      Kabel 4x0,34, Dose M12, 316L, 90o, L=5m

      M12x1 Stecker. 5m Kabel PVC, 316L Schraubverschluss. Speziell für Hygieneapplikationen. Verwendung: FTL33, FTL50, FTL51B, FTL62/FTL64, FTL80/FTL81/FTL85, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Bestellnummer 52018763

      M12 Buchse,90o,316L,IP69,LED,Kabel L=5m

      M12x1 Steckerbuchse 90o, 4-pin, integrierte LED. 5m Kabel, PVC, 316L Schraubverschluss. Hygieneapplikationen, IP69. Verwendung: FTL31/OFTL31, FTL33/OFTL33, FTW23/OFTW23, FTW33/OFTW33, FTI26/OFTI26, QMW43.

    • Bestellnummer 52010285

      M12-Buchse, 90deg, 5m Kabel

      M12-Steckerbuchse, Kabelseite. 5m Kabel PVC,Cu Sn/Ni Schraubverschluss. Verwendung: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTL62/FTL64, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 52010156

      Schlüssel, 6kt Rohrsteck SW32

      Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Bestellnummer 71267011

      Testmagnet

      Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTW23, FTW33.

  • 57
    • Nr 57 Bestellnummer 71194296

      Dichtring G1/2, 21x26, FA, 5 St.

      Prozessdichtung DIN7603-A. Verwendung: Prozessanschluss, FMI51/FTI51, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Nr 57 Bestellnummer 71185027

      Dichtring G3/4, 27x32, FA, 5 St.

      Prozessdichtung DIN7603-A. Verwendung: Prozessanschluss, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51, FTL80/FTL81, FMP50/FMP51/FMP56, FMR62, QMW43.

    • Nr 57 Bestellnummer 52014048

      Dichtring G1, 33x39, FA, 5 St.

      Prozessdichtung DIN7603-A. Verwendung: Prozessanschluss, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTI55, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43. Schiebemuffe G1 316L (52003663), 316L, 3.1 (52011880), AlloyC22, 3.1 (71118691), FTL51, FTL71, FTL81, AlloyC22 (52003664), FTL51, FTL71.

    • Bestellnummer

      Einschweißadapter und zugehörige Dichtungen

    • Bestellnummer 71258357

      Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, QMW43.

    • Bestellnummer 52028295

      Einschweissadapter G3/4, d=29, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Rohrmontage. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Bestellnummer 71258355

      Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Für Behältermontage. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, FMI51, FTI51, QMW43, 11371. Verwendung: TMR35.

    • Bestellnummer 52018765

      Einschweissadapter G3/4, d=50, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51, FTI51, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, 11371. Verwendung: TMR35.

    • Bestellnummer 71258358

      Einschweissadapter G1, d=53, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL51B, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Bestellnummer 71093129

      Einschweissadapter G1, d=53, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTL330H/FTL330L, FTW23, FTW33, PMP135, PTP35, QMW43.

    • Bestellnummer 52001051

      Einschweissadapter G1, d=60, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Bestellnummer 52011896

      Einschweissadapter G1, d=60, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: Silikon O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL20H, FTL31/FTL33, FTL41, FTL50/FTL50H, FTL51/FTL51B/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL260, FTW23, FTW33, PMP23, PMP51, PMP135, PTP33B/PTP35, QMW43, TM401/TM411, TMR35.

    • Bestellnummer 71041381

      Einschweissadapter M24 D65, 316L

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Bohrung: 65mm. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71041383

      Einschweissadapter M24 D65, 316L, 3.1

      Frontbündige Abdichtung Prozessanschluss. Bohrung: 65mm. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM O-Ring. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FMP53, FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71086117

      O-Ring 14,9x2,7 VMQ, FDA, USP, 3 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 80. USP Class VI. Verwendung: Einschweissadapter G3/4, 316L, (71258355) Behältermontage, (71258357) Rohrmontage, frontb., FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Einschweissadapter G3/4, 316L, 3.1, (52018765) Behältermontage, (52028295) Rohrmontage, frontb., FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Bestellnummer 52014472

      O-Ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ 70. Verwendung: Einschweissadapter G1, 316L, (52001051) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Schiebemuffe FTM21.

    • Bestellnummer 71086102

      O-Ring 28,17x3,53 VMQ, FDA, USP, 3 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ. USP Class VI. Verwendung: Einschweissadapter G1, 316L, (52001051) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Schiebemuffe FTM21.

    • Bestellnummer 71140668

      O-Ring 28,17x3,53 EPDM, FDA, USP, 3 St.

      Werkstoff: EPDM 70. USP Class VI, 3-A. Verwendung: Einschweissadapter G1, 316L, (52001051) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, (52011896) frontb., FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, Schiebemuffe FTM21.

    • Bestellnummer 52014424

      Profildichtung 29x36x3,7, FDA, 5 St.

      Werkstoff: Silikon VMQ. Verwendung: Prozessanschluss G1 frontb., Einschweissadapter G1, 316L, ausrichtbar (52001221), Einschweissadapter G1, 316L, 3.1, ausrichtbar (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Einschweissadapter RD52, 316L, ausrichtbar, (52001047), 316L, 3.1, ausrichtbar, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, QMW43.

    • Bestellnummer 52023997

      Prozessadap.M24 Variv N DN40 PN40 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024004

      Prozessad.M24 Variv N DN40 PN40 316L 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52023996

      Prozessadap. M24 Variv F DN25 PN40 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024003

      Prozessad.M24 Variv F DN25 PN40 316L 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52023998

      Prozessadapter M24 DIN11851 DN50, 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024005

      Prozessadap. M24 DIN11851 DN50, 316L,3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52026997

      Prozessadapter M24 SMS 1-1/2", 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52026999

      Prozessadapter M24 SMS 1-1/2", 316L, 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52023994

      Prozessadap. M24 Clamp 1...1 1/2", 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52023995

      Prozessadapter M24 Clamp 2", 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52023999

      Prozessadapter M24 DIN11851 DN40, 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024000

      Prozessadapter M24 APV-Inline, 316L

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024001

      Prozessadap. M24 Clamp 1 1/2", 316L, 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024002

      Prozessadapter M24 Clamp 2", 316L, 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024006

      Prozessadap. M24 DIN11851 DN40, 316L,3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B. QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 52024007

      Prozessadapter M24 APV-Inline, 316L, 3.1

      Adaption Prozessanschluss M24. Werkstoff: 316L. Abnahmeprüfzeugnis EN10204-3.1 Material. Dichtung: EPDM 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43. Austausch Prozessanschluss PTP35.

    • Bestellnummer 71477801

      Rohranschluss DN25, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477803

      Rohranschluss DN32, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477807

      Rohranschluss DN40, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477808

      Rohranschluss DN50, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477812

      Rohranschluss Clamp DN25, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477813

      Rohranschluss Clamp DN32, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477816

      Rohranschluss Clamp DN40, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 71477817

      Rohranschluss Clamp DN50, frontbündig

      Verwendung: FTW23/FTW33, PMP23, PTP33B, QMW43.

    • Bestellnummer 52024267

      EPDM O-Ringe Prozessadapter M24

      5x O-Ring 15,54x2,62mm. FDA, EHEDG, 3-A konform. Verwendung: FTL33, FTW23, FTW33, PMP23, PTC31, PTP31/PTP33B/PTP35, QMW43. Prozessadapter M24.