Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der 11375Z ist eine preiswerte und zuverlässige Sonde zur Grenzstanddetektion in Prozess- oder Lagertanks mit verschiedensten Flüssigkeiten.
Konduktive Grenzstanddetektion in Prozess- oder Lagertanks für Flüssigkeiten aller Art: für Leitfähigkeit ab 0,02 mS/cm. Als Überfüllsicherung mit Leitungsüberwachung auch im explosionsgefährdeten Bereich Zone 0, sowie als Pumpenschutz in Rohrleitungen und Zweipunktregelung einsetzbar.
Prozessanschluss: Gewinde
Messbereich: 50 bis 2.000 mm
Temperatur: -40 bis +200 °C
Druck: -1 bis +50 bar
Zubehör: Transmitter FTW325
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG
Vorteile
Hohe Lebensdauer und zuverlässige Funktion ohne Verschleiß da keine bewegten Teile im Tank
Preiswerte Sonde für leitfähige Flüssigkeiten
Sondenlänge nachträglich kürzbar
Kühlzwischenstück für höhere Messstofftemperatur, ab +100 °C
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Product root: 11362Z-, 11363Z-, 11375Z-, 11961Z-, S11362Z-, S11363Z-, S11375Z-, S11961Z- Region: Europe (ATEX) Approval agency: TÜV Category: II 1/2 G, II 1 G Protection: Ex ia IIC T6 Ga, Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .