Der FDR16 ist ein ultrakompakter Transceiver zur berührungslosen Grenzstanddetektion von Schüttgütern und Flüssigkeiten, sowie zur Stückgutzählung und Objektdetektion. Er wird zusammen mit dem FQR16 verwendet. Das Gerät arbeitet mit einem berührungslos detektierenden Verfahren und kann aufgrund des ultrakompakten Designs in Anwendungen mit schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen eingesetzt werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.
Die Mikrowellenschranke Soliwave FDR16 und FQR16 detektiert Minimum- oder Maximum-Grenzstände von pulverförmigen bis stückigen Schüttgütern und Flüssigkeiten zum Beispiel zum Über- und Trockenlaufschutz. Das Gerät eignet sich zur Stückgutzählung sowie zur Objektdetektion und kommt in diversen Branchen, wie der Grundstoff-, Energie- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.
Vorteile
Berührungsloses Messprinzip – Detektion nahezu unabhängig von Prozesseigenschaften
Hohe Sicherheit – permanente Selbstdiagnose und vollumfänglicher Selbsttest
Erste Mikrowellenschranke mit IP69 Schutzklassifizierung
Erfüllt die Anforderungen der EU 1935/2004
Sehr einfache und kostengünstige Inbetriebnahme
Sichere Detektion – berührungsloses Messverfahren garantiert einen verschleiß- und wartungsfreien Dauerbetrieb
Robustes Design – Gehäuse aus Edelstahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen.
Erfahren Sie, wie Profibaustoffe Austria GmbH die Überwachung von Schüttgütern in Silos automatisiert hat, um "Just-in-time"-Nachfüllungen sicherzustellen.
Die ägyptische Regierung arbeitet daran, Flüssigkraftstoffe durch Erdgas zu ersetzen. Um dies zu erreichen, wurde das Ziel ausgegeben, die Zahl der Erdgastankstellen im Land bis Ende 2021 von 306 auf 1000 zu erhöhen.
Mikrowellenschranke Berührungslose Grenzstanddetektion (min/max, z.B. Voll- und Leermeldung zum Über- und Trockenlaufschutz) für alle Arten von Schüttgütern (von pulvrig bis stückig) und Flüssigkeiten, auch im explosionsgefährdeten Bereich (Staub-Ex). Erkennen, Zählen und Positionieren von Objekten Objektdetektion auf Förderbändern
Spezialitäten
Detektionsbereich: max. 20 m
Versorgung / Kommunikation
18 V ... 30 V DC, Stecker M12
Umgebungstemperatur
-20 °C ... +60 °C
Prozesstemperatur
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: -20 °C...+60 °C Mit HT-Adapter: bis +450 °C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Berührungslose Installation: beliebig Einbau: 0,5 bar ... 6,8 bar abs. Mit HD-Adapter: bis +21 bar abs.
Min. Mediumsdichte
Schüttgewicht: > 10 g/l
Prozessseitige Hauptmaterialien
Berührungslose Installation: keine Einbau: 316L, PTFE
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .