Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild - Mikrowellenschranke Transceiver Soliwave FQR16 - Seitenansicht von oben

Mikrowellenschranke Transceiver Soliwave FQR16

Ultrakompakte Mikrowellenschranke zur berührungslosen Grenzstanddetektion, Stückgutzählung und Objektdetektion

FQR16
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Prozesstemperatur

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    -20°C ... +60°C
    Mit Hochtemperaturadapter:
    bis +450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Berührungslose Installation: beliebig
    Einbau:
    0,5 bar ... 6,8 bar abs.
    Mit Hochdruckadapter:
    bis +21 bar abs.

  • Min. Mediumsdichte

    Schüttgewicht: > 10 g/l

Anwendungsgebiet

Der FQR16 ist ein ultrakompakter Transceiver zur berührungslosen Grenzstanddetektion von Schüttgütern und Flüssigkeiten sowie zur Stückgutzählung und Objektdetektion. Er wird zusammen mit dem FDR16 verwendet. Das Gerät arbeitet mit einem berührungslos detektierenden Verfahren und kann aufgrund des ultrakompakten Designs in Anwendungen mit schwer zugänglichen oder beengten Einbauverhältnissen eingesetzt werden. Bei nicht metallischen Behältermaterialien ist eine Messung von außen möglich.

Die Mikrowellenschranke Soliwave FQR16 und FDR16 detektiert Minimum- oder Maximum-Grenzstände von pulverförmigen bis stückigen Schüttgütern und Flüssigkeiten zum Beispiel zum Über- und Trockenlaufschutz. Das Gerät eignet sich zur Stückgutzählung sowie zur Objektdetektion und kommt in diversen Branchen, wie der Grundstoff-, Energie- und Lebensmittelindustrie zum Einsatz.

Vorteile

  • Berührungsloses Messprinzip – Detektion nahezu unabhängig von Prozesseigenschaften

  • Hohe Sicherheit – permanente Selbstdiagnose und vollumfänglicher Selbsttest

  • Erste Mikrowellenschranke mit IP69 Schutzklassifizierung

  • Erfüllt die Anforderungen der EU 1935/2004

  • Sehr einfache und kostengünstige Inbetriebnahme

  • Sichere Detektion – berührungsloses Messverfahren garantiert einen verschleiß- und wartungsfreien Dauerbetrieb

  • Robustes Design – Gehäuse aus Edelstahl

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel