Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Ethernet-APL Portfolio

Unsere Produkte für smarte, schnelle und digitale Kommunikation

Ethernet-APL logo

Ethernet-APL erweitert die Möglichkeiten von konventionellem Ethernet, um den hohen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden, z.B. lange Kabellängen, einfache Installation und explosionssicheres Design. So werden eine Hochgeschwindigkeitskommunikation und die Stromversorgung über 2-Draht-Kabel möglich. Damit eignet sich Ethernet-APL für Geräte der Feldebene wie z.B. Messsensoren. Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten an, die für Ethernet-APL geeignet sind.

Vorteile

  • PROFINET PA Profil 4, S2 Systemredundanz, Dynamische Rekonfiguration
  • Integrierter Webserver mit Fernzugriff für Parametrierung, Fehlersuche und andere Funktionen (z.B. Berichte)
  • State-of-the-art system integration via FDI Packages​
  • Kontinuierliche Diagnose, Verfizierung und Überwachunng durch Heartbeat Technology
  • Touch-fähige Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) im Webserver und Asset Management; Gerätetreiber für zyklische Kommunikation (z.B. GSD für PROFINET) im Gerät hinterlegt Geführte Parametrierung für einfache Bedienung

Ethernet-APL ist eine neue physikalische Schicht für Ethernet - entwickelt, um die Anforderungen der Prozessindustrie zu erfüllen. Jede Art von industriellem Ethernet-Protokoll oder Standard-Ethernet-Anwendung kann mit Ethernet-APL kombiniert werden. Endress+Hauser hat PROFINET-Geräte als die ersten Ethernet-APL-fähigen Geräte auf den Markt gebracht. Weitere Protokolle werden folgen.

9 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Whitepaper – Ethernet to the field PDF, 1.1 MB
Dieses Whitepaper behandelt das Geschäftsumfeld, die technischen Spezifikationen, die Auswirkungen auf verschiedene Benutzertypen und den Entwicklungsstand von Ethernet-APL. Das Whitepaper ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
download icon Download
document icon
Ethernet-APL: Smart, fast, digital
Ethernet-APL ist auf Offenheit, Zukunftssicherheit und das Industrial Internet of Things (IIoT) ausgelegt.
download icon Download