Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Ethernet-APL FAQ

Ethernet-APL: Häufig gestellte Fragen

Learn more here!

Ethernet-APL ist eine neue Technologie, die über die Leitebene und die Feldebene hinausgeht; sie kann die gesamte Infrastruktur einer Prozessanlage verändern. Hier beantworten wir die Fragen, die bei der Beschäftigung mit Ethernet-APL häufig auftauchen.

Vorteile

  • Finden Sie die häufig gestellten Fragen.

  • Lesen Sie die Antworten.

  • Erhalten Sie neue Einblicke.

Ethernet-APL: Frage 1

Welche Komponenten sind für die Einrichtung eines Ethernet-APL-Netzwerks erforderlich?

PLC/DCS: Viele gängige Systeme können bereits mit industriellen Ethernet-Protokollen wie PROFINET arbeiten. 

APL-Switches: Je nach den Anforderungen der Anlage und der Netzwerktopologie benötigen Sie einen APL-Field-Switch, APL Power Switch oder beides für den Anschluss an das Feld.

APL-Feldgeräte: Sie benötigen Sensoren und Aktoren mit Ethernet-APL-Technologie, um eine Verbindung zu den Switches herzustellen. Netzwerktopologien mit gemischten Technologien können eingesetzt werden, wenn Geräte nicht über native Ethernet-APL-Konnektivität verfügen.

Kabel: Um APL-Komponenten miteinander zu verbinden, benötigen Sie ein Feldbuskabel des Typs A, wie in IEC 61158-2 spezifiziert. Es deckt alle Anforderungen der APL-Spezifikationen ab und unterstützt die maximalen Kabellängen.

In unserem Video gibt es nähere Infos dazu.

Ethernet-APL: Frage 2

Wie arbeiten Ethernet-APL und industrielle Ethernet-Protokolle wie PROFINET, EtherNet/IP oder Modbus TCP zusammen?​

Ethernet-APL: Frage 2

Ethernet-APL wurde speziell für die Prozessautomatisierung entwickelt und ist eine erweiterte physikalische Schicht für Ethernet, die Strom und Daten über ein einziges Kabel in das Feld sendet, selbst in Gefahrenbereichen. 

Was die Protokolle betrifft, so sind die oberen Schichten nach dem ISO OSI-Modell unabhängig von der physikalischen Schicht. Daher können alle Arten von industriellen Ethernet-Protokollen und Standard-Ethernet-Anwendungen mit Ethernet-APL arbeiten.

Endress+Hauser hat mit PROFINET begonnen, EtherNet/IP und Modbus TCP werden folgen. PROFINET und EtherNet/IP verfügen über spezifizierte Geräteprofile, mehrere Redundanzmechanismen und Lösungen für Sicherheit und Schutz. Modbus TCP ist einfach zu integrieren, hat aber eine begrenzte Standardisierung.

Ethernet-APL: Frage 3

Ist Ethernet-APL für Anwendungen der funktionalen Sicherheit geeignet?​

Ja, denn die übergeordneten Software-Stacks werden die Anforderungen erfüllen. PROFINET hat das "Black-Channel"-Prinzip und eine Softwareschicht namens "PROFIsafe", die die Fabrikautomatisierung bereits seit Jahren unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie im offiziellen Whitepaper Ethernet-APL für Sicherheit-Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.

Ethernet-APL: Frage 4

Wie kann ich auf APL-Feldgeräte zugreifen, um Parameter einzustellen oder Fehler zu beheben?

Technisches System: Für grundlegende Einstellungen können Sie den GSD-Gerätetreiber verwenden, der die Kernparameter des NAMUR NE131 bereitstellt.

Asset Management: Auch hier wird der Gerätetreiber helfen. Für APL-Geräte bietet Endress+Hauser FDI-Pakete an, die neueste Gerätetreiber-Technologie.

P2P über Netzwerk: Alle APL-Geräte von Endress+Hauser verfügen über einen integrierten Webserver für den vollständigen Zugriff auf die Einstellungen, Diagnose und Berichterstellung. Sie benötigen nur einen Standard-Webbrowser und die IP-Adresse des Geräts, um loszulegen.

P2P lokal: Alle Endress+Hauser APL-Geräte bieten lokale Schnittstellen für den direkten Anschluss. Je nach Gerät können Sie über die Serviceschnittstelle (CDI), Bluetooth oder das lokale Display zugreifen.

Ethernet-APL: Frage 5

Wie kann ich Ethernet-APL in meiner Anlage einsetzen?​

Ethernet-APL-Netze benötigen spezifische Komponenten, so dass Sie vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen, je nachdem, ob es sich um ein Greenfield- oder ein Brownfield-Projekt handelt.

Greenfield: Natürlich wird es einfacher sein, APL-Topologien von Grund auf neu einzurichten und anzupassen. Aber wenn Sie Gerätetypen benötigen, für die es kein Ethernet-APL gibt, gibt es etwas mehr zu tun.

Glücklicherweise unterstützen APL Field Switches sowohl PROFINET-APL- als auch PROFIBUS PA-Geräte am selben Switch. Und Sie können analoge HART-Geräte über Ethernet-fähige Remote-IOs in den Ethernet-Backbone integrieren.

Wappnen Sie sich für die Zukunft und setzen Sie die Ethernet-APL-Technologie in neuen Projekten ein!

Brownfield: Was haben Sie also - ein zentrales IO mit einem Rangiergestell? Remote-IOs integriert in PROFIBUS DP? FOUNDATION Fieldbus? Oder etwas anderes?

Was auch immer Sie haben, Sie können zu Ethernet-APL migrieren. Aber Sie möchten sicherlich die Kosten im Rahmen halten. Anlagenmodernisierungen, -erweiterungen oder -ausläufe sind perfekte Gelegenheiten, um über eine Migration zu Ethernet-APL nachzudenken.

Sie können Remote-IOs, Verteilerkästen oder Feldbarrieren durch APL-Field-Switches ersetzen. Tauschen Sie Kabel mit Feldbus Typ A für Trunk-and-Spur-Topologie oder Ethernet/Glasfaser für Stern. Mit einer Industrial-Ethernet-Schnittstelle in Ihrer Steuerung sind Sie dan im Handumdrehen startklar!

Wechseln Sie von analog zu digital mit Ethernet-APL!