Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Was ist Ethernet-APL? Ihre Lösung für eine intelligente Anlage

Ethernet-APL

Vernetzen Sie das Feld und erschließen Sie neues Potenzial mit Ethernet-APL

Die erweiterte physikalische Schicht für Ethernet, Ethernet-APL, erfüllt die Anforderungen der Prozessanlagen und bringt Ethernet mit allen Vorteilen auf die Feldebene. Ethernet-APL ermöglicht eine vollständige Digitalisierung der Prozessindustrie und die Nutzung aller Vorteile im gesamten Lebenszyklus.

Vorteile

  • Für Ingenieure:-Für Prozess- und Hybridindustrien ausgelegt
    - Topmoderne Technologie, die Digitalisierungskonzepte unterstützt
    - Flexible und skalierbare Auslegung der Netzwerktopologie
    - Keine Berechnung von Ex-Bereichen erforderlich (2-WISE)
    - Hohe Verfügbarkeit durch eine Vielzahl von Redundanzmechanismen

  • Für Bedien- and Wartungspersonal:- Erhöhte Leistung durch genaue digitale Prozesswerte, High-Speed-Datenübertragung und einfachen Fernzugriff
    - Optimierte Zuverlässigkeit durch kontinuierliche
    - Diagnosen, Überwachung und Fernüberwachung

    - Nahtloser Datenzugriff durch homogenes Netzwerk für 2ten Kanal und IIoT
    - Start-up-Records für automatische Konfiguration bei Geräteaustausch

Warum Ethernet-APL?

Ethernet-APL Logo

Mit Ethernet-APL lassen sich verschiedene Topologien realisieren – abhängig von den Anforderungen der Prozessanlage. Im Allgemeinen kann zwischen Stern-Topologie sowie Stammleitungs- und Stichleitungs-Topologie unterschieden werden.

Möglichkeiten mit Ethernet-APL

Unabhängig von der Topologie verläuft die Integration in die höher liegenden Ebenen identisch – über standardmäßige Ethernet-Mechanismen.

  • Explosionsgefährdete Bereiche

  • Asset Management für zahlreiche Messpunkte

  • Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen

  • Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals

  • Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose

  • Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität

Ethernet-APL-Anwedungen

Ethernet-APL kann überall dort eingesetzt werden, wo heute 4...20 mA- und Feldbustechnologien genutzt werden. Die Feldgeräte und Infrastrukturprodukte eignen sich perfekt für Schwerindustrien – hauptsächlich für Greenfield- aber mit einigen Modifizierungen auch für Brownfield-Projekte.

Ethernet-APL eignet sich für zahlreiche Anwendungen in vielen verschiedenen Industrien, in denen einige der folgenden Fälle relevant sind:

  • Explosionsgefährdete Bereiche

  • Asset Management für zahlreiche Messpunkte

  • Kalibrierung von analogen Kommunikationsschleifen

  • Monitoring und Optimierung, z. B. durch Verwendung des 2. Kanals

  • Einfacher Zugriff auf Gerätediagnose

  • Zusätzliche Informationen zur Prozessqualität

Was ist Ethernet-APL? Die ideale Basis für IIoT-Services ©Endress+Hauser

Ethernet-APL unterstützt digitale Services parallel zur Prozesssteuerung

Ethernet-APL ROI Entwicklung ©Endress+Hauser

Kosten von analogen und digitalen Technologien im Vergleich

Vergleich von Ethernet-APL-Topologien ©Endress+Hauser

Ethernet-APL-Topologien im Vergleich

Dieses Video erklärt Ethernet-APL in wenigen Minuten.

Haben Sie Fragen?

Senden Sie uns eine Nachricht. Und wir melden uns schnellstmöglich zurück.

Ich bestätige, dass ich die Datenschutzerklärung* gelesen habe und akzeptiere.

Downloads

    • White Paper (WP)
    Ethernet-APL Kompetenzbroschüre

    Ethernet-APL: Smart, fast, digital

    • White Paper (WP)

    Ethernet-APL ist auf Offenheit, Zukunftssicherheit und das Industrial Internet of Things (IIoT) ausgelegt.

    Ethernet-APL Broschüre

    Ethernet-APL bringt Intelligenz in die Prozessautomatisierung. Es stellt Ihnen ein schnelles Datennetzwerk zur Verfügung. So können Sie IIoT nutzen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Ihre Prozesse optimieren.

    Ethernet-APL Engineering Richtlinie

    Dieses Dokument unterstützt Anwender bei der Planung, Installation und Inbetriebnahme von APL Geräten und Netzwerken.

    Whitepaper – Ethernet to the field

    Dieses Whitepaper behandelt das Geschäftsumfeld, die technischen Spezifikationen, die Auswirkungen auf verschiedene Benutzertypen und den Entwicklungsstand von Ethernet-APL. Das Whitepaper ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.