Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

iTHERM TrustSens - selbstkalibrierender RTD Sensor

Mehrfach ausgezeichnete Sensortechnologie minimiert Risiken, steigert Prozesssicherheit in kritischen hygienischen Anwendungen

Endress+Hauser hat die weltweit erste selbstkalibrierende Temperatursensor-Technologie entwickelt, die speziell für Hygieneanwendungen entwickelt wurde, bei denen die strengen FDA-Anforderungen und GMP-Qualitätsrichtlinien eingehalten werden müssen. Die Sensoreinheit kombiniert einen herkömmlichen RTD-Sensor Pt100 mit einem hochgenauen Fixpunkt-Referenzelement, welches das physikalische Phänomen der Curie-Temperatur zur Erzeugung eines zuverlässigen Kalibrierungssignals nutzt. Das mehrfach ausgezeichnete Gerät hilft, Risiken und Messunsicherheiten in kritischen Prozessen zu minimieren.

Vorteile

  • Zuverlässige, präzise und hochgenaue Messungen: Wiederholbarkeit und Rückführbarkeit der Messkette Integrierte physikalische Referenz parallel zum Pt100 RTD Sensor Transmitter-Sensor Matching für höchste Messgenauigkeit
  • Einfache Systemintegration: Ausgangssignal 4 ... 20 mA und HART®-Protokoll; optional Bluetooth® und/oder WirelessHART® (benötigt FieldPort SWA50) Kalibrierüberwachung mit dem Data Manager Memograph M RSG45; verfügbar als Produktbundle Siemens SIMATIC ET 200SP Systemintegration
  • Von unabhängigen Einrichtungen zertifiziert: TÜV, Technische Universität Ilmenau
  • Kalibrierschein ab Werk Curie-Punkt-Zertifikat für die integrierte Fixpunktreferenz
  • Minimalinvasiv: Sensorelement in kompaktester Bauform (Messeinsatz 3 mm, Schutzrohr 6 mm) in einem kompakten hygienischen Gehäuse

In Verbindung mit der integrierten HART® Messumformer und Heartbeat Technology Merkmale, iTHERM TM371 und TM372 sind die weltweit ersten RTD-Sensoren, die eine vollautomatisierte In-situ-Selbstkalibrierung beherrschen. Die patentierte Innovation wurde eingehend getestet und in Labor- und Feldversuchen verifiziert. Hinsichtlich der Messgenauigkeit und Stabilität haben die Ergebnisse die Erwartungen weit übertroffen und immer mehr Kunden auf der ganzen Welt steigen auf die neue Technologie um.

Filtern
2 Produkte
Sortieren nach: