Ethernet-APL
Vernetzen Sie das Feld und erschließen Sie neues Potenzial mit Ethernet-APL
Prozessanlagen streben nach effizientem Engineering und verlässlicher Produktionsqualität. Die digitale Transformation und Industrie 4.0 schaffen neues Potenzial, um dies zu unterstützen. Gängige Feldtechnologien stoßen bei der Digitalisierung schnell an ihre Grenzen wegen geringer Bandbreite, fehlender Geschwindigkeit und komplizierten Protokoll-Umwandlungen. Doch Ethernet-APL erfüllt die neuen Anforderungen. Mit Ethernet-APL wird Digitalisierung in der Prozessindustrie vollständig ermöglicht.
Vorteile
Geeignet für die Prozessindustrie: Strom und Kommunikation kombiniert in einem zwei-adrigen Kabel, Kabellänge bis zu 1000 m, Installation in Gefahrenzonen inkl. Eigensicherheit
High-Speed-Datenübertragung: Top-Leistung mit 10 Mbps, full-duplex, für Datenzugriff in Echtzeit und schnelle Konfiguration
Einheitliches Netzwerk: nahtloser Datenzugang mit weniger Hardware und ohne Protokoll-Umwandlung durch Nutzung von weit verbreiteten industriellen Ethernet-Protokollen wie PROFINET oder EtherNet/IP
Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Produktionsleistung: Nutzen Sie die Daten von smarten Geräten (z.B. Selbst-Diagnose), um Stillstände zu vermeiden, und profitieren Sie von zusätzlichen Prozessvariablen und höherer Messgenauigkeit
State-of-the-Art-Technologie: einfache Verbindung mit Klemmen, einfache Installation und Kommissionierung, einfache Geräteintegration, robuste Kommunikation
Was ist Ethernet-APL?

Der Advanced Physical Layer für Ethernet bringt standardisiertes Ethernet in Prozessanlagen bis ins Feld. Führende Standardisierungs-Organisationen arbeiten mit wichtigen Partnern der Prozessindustrie zusammen. Ziel ist, eine einzige physikalische Schicht zu schaffen, die die Anforderungen der Prozessindustrie erfüllt. Ethernet-APL ist dafür gemacht, verschiedene Topologien zu unterstützen. Dazu gehören auch Redundanzkonzepte, die für die nötige Flexibilität in der Prozessanlage sorgen.
Was zeichnet Ethernet-APL aus?
10 Mbps Kommunikation über ein Twisted-Pair-Kabel für lange Reichweite gemäß IEEE 802.3cg-2019, kurz 10BASE-T1L
Explosionsschutz mit Eigensicherheit für Gefahrenzonen gemäß IEC TS 60079-47 (2-WISE = 2-Wire Intrinsically Safe Ethernet)
APL Port Profile zur Bestimmung vielfältiger Leistungsstufen zwischen Stromquelle und Last, erforderliche Kabeleigenschaften (bevorzugt: Feldbus-Kabel Typ A) sowie Anschlusstechnik (Schraub- und Federklemmen, M12 Steckverbindung)
Wann wird Ethernet-APL verfügbar sein?
Die Spezifikationen werden 2021 fertiggestellt. Danach sollten die Infrastruktur von Ethernet-APL und kompatible Feldgeräte voraussichtlich verfügbar sein.
Endress+Hauser wird den Weg zum industriellen Ethernet fortsetzen und ein Ethernet-APL-Portfolio für alle relevanten Messgrößen anbieten: Durchfluss, Füllstand, Druck, Temperatur and Analyse.
Hier finden Sie alles Infos auf dieser Seite in einer Übersicht zum Download.
Downloads
-
Ethernet-APL Broschüre
Ethernet-APL bringt Intelligenz in die Prozessautomatisierung. Es stellt Ihnen ein schnelles Datennetzwerk zur Verfügung. So können Sie IIoT nutzen, die Anlagenverfügbarkeit erhöhen und Ihre Prozesse optimieren.
Dateigröße:
Dateiname:
-
Ethernet-APL Engineering Richtlinie
Dieses Dokument unterstützt Anwender bei der Planung, Installation und Inbetriebnahme von APL Geräten und Netzwerken.
Dateigröße:
4.7 MB
Dateiname:
APL_Engineering_Guideline_V110_DE.pdf
-
Whitepaper – Ethernet to the field
Dieses Whitepaper behandelt das Geschäftsumfeld, die technischen Spezifikationen, die Auswirkungen auf verschiedene Benutzertypen und den Entwicklungsstand von Ethernet-APL. Das Whitepaper ist derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
Ethernet-APL_Ethernet-To-The-Field_EN_FINAL_January-2021.pdf