Smarte Ethernet-Geräte wie Ventilinseln, Remote IOs, Datenschreiber, Flüssigkeitsanalysatoren oder Durchflussmessgeräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Auch Basisgeräte werden mit IO-Link zugänglich: Dies macht Offline-Parametrierung, Datentransparenz und Plug-and-Produce-Geräteaustausch für alle Geräte verfügbar.
Entdecken Sie die neueste Erweiterung des IO-Link 2024 Portfolios für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie!
Plug-and-Produce-Geräteaustausch Zeitsparende Parametrierung über das EngineeringSystem, keine zusätzliche Software erforderlich Umfassender Zugriff auf Geräte-, Diagnose- und Prozessinformationen Schnelles Hoch- und Herunterladen von Daten für Instandhaltung und Service
Einfache Bedienung Zeitsparendes Bedienkonzept von Endress+Hauser Optimale Nutzbarkeit dank geführter Parametrierung Benutzerspezifische Menüstrukturen und Gerätezugriffe
Alle IO-Link-Produkte von Endress+Hauser sind nach IO-Link Version 1.1 getestet und zertifiziert. Die Technologie ist in der Praxis bewährt mit einer schnell wachsenden installierten Basis weltweit.
Weitere technologiebezogene Informationen finden sich auf der IO-Link Website.
Entdecken Sie weitere Vorteile für Techniker und Ingenieure, Betreiber und Wartungspersonal auf einer gesonderten Seite zur IO-Link-Technologie von Endress+Hauser.
Eine kurze Vorschau auf unser IO-Link-Produktportfolio:
Max. Prozessdruck (statisch)bei 20 °C: 40 bar (580 psi)
ArbeitsbereichPT100: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. Eintauchlänge auf Anfragebis 400 mm (15,75")
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Kompetenzbroschüre IO-Link
Digitalisieren Sie Ihre Anlage mit IO-Link. Smarte Ethernet Geräte werden mit Industrial Ethernet, z. B. PROFINET oder EtherNet/IP, digitalisiert. Mit IO-Link werden auch einfache Geräte digital zugänglich
Vereinfachen Sie die Produktauswahl mit unserer FLEX Portfoliostruktur
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .