Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Lösungen zur Emissionsüberwachung

Breites Portfolio und langjährige Erfahrung für eine zukunftsorientierte Emissionsüberwachung

Headerbild von Lösungen zur Emissionsüberwachung
9 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Lösungen zur Emissionsüberwachung

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. 

Über Lösungen zur Emissionsüberwachung

Um Emissionen gezielt zu minimieren, sowie Qualität und Effizienz im Produktionsprozess zu steigern, müssen Gaskonzentrationen zuverlässig analysiert und überwacht werden. Mit innovativen Technologien und bewährten Messprinzipien sorgen für zukunftsorientierte Lösungen – selbst bei der Messung aggressiver oder giftiger Gase und bei der Installation in explosionsgefährdeten Bereichen. Das weltweite effiziente Vertriebsnetzwerk und ein kompetenter Service unterstützen bei der Umsetzung von Projekten und der Wartung der installierten Messtechnik. Digitale Services wie die Monitoring Box bieten über Condition Monitoring hinaus die Möglichkeit, Zustands- und Anwendungsdaten analytisch auszuwerten.

Systematisch zu mehr Effizienz

Die jahrzehntelange Erfahrung in der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Systemlösungen macht uns zu einem zuverlässigen Partner. Die Systeme zur kontinuierlichen Emissionsmessung (CEMS) und zur Prozessgasanalyse (PGA) sind modular aufgebaut - zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen. Profitieren Sie zudem von ausführlicher persönlicher Beratung und flexiblem Service während des gesamten Projekts - von der Projektplanung bis zur lebenslangen Wartung. Das bedeutet effizientere Zeitpläne, niedrigere Kosten und weniger Risiko.

In-situ-Gasanalyse: Die richtige Lösung für schnelle und unverfälschte Messergebnisse

Dank unserer innovativen In-situ-Messtechnik ist die Installation der Messgeräte im gasdurchströmten Kanal direkt am jeweiligen Messort möglich. Diese Gerätelösung zeichnet sich vor allem durch sehr geringe Ansprechzeiten und minimalen Wartungsbedarf aus. Die Messung erfolgt quer durch den gesamten gasführenden Kanal (Cross-Duct-Ausführung) oder in einem längeren Messspalt einer Messlanzenausführung. Dadurch liefern In-situ-Gasanalysatoren im Gegensatz zu einer extraktiven Lösung repräsentativere Messwerte.

Vorteile der In-situ-Messtechnik:

  • Direkte und unverfälschte Messung
  • Schnelle Messung – nahezu in Echtzeit
  • Geringer Wartungsaufwand

Extraktive Gasanalyse: Genaue Messergebnisse auch unter schwierigen Bedingungen

Unsere extraktiven Gasanalysatoren sind in einem großen Anwendungsbereich einsetzbar. Über ausgewählte Messlanze wird dem gasführenden Kanal ein Teilgasstrom entnommen, aufbereitet und dem Analysatormodul unter konstanten Bedingungen zugeführt. Die gesamte Gasbehandlung – von der Entnahme, über die Aufbereitung bis hin zur Analyse – ist für die jeweilige Messaufgabe optimal ausgelegt. Durch diese Flexibilität lassen sich auch aggressive, brennbare oder giftige Gase messen – auch bei schwierigen Prozessbedingungen wie hohen Temperaturen, Drücken oder Staubbeladungen.

Vorteile der extraktiven Gasanalyse :

  • Hohe Flexibilität
  • Messung auch unter schwierigen Prozessbedingungen
  • Sehr genaue Messung

Condition Monitoring und Monitoring Services

Heute wissen, was morgen passieren wird: Die Monitoring Box ist eine digitale Lösung zur fortlaufenden Überwachung des Geräte- und Anlagenstatus sowie der Anwendung selbst. Ihre Kombination aus historischen und Echtzeitdaten erlaubt transparente Einblicke in Grenzwertüberschreitungen und Zustandsänderungen. Aus den analysierten Daten entstehen Diagnosen, Statistiken und Prognosen, die eine prädiktive und bedarfsgerechte Instandhaltung ermöglichen. Zudem lassen sich Geräte und Anlagen im hohen Leistungsbereich betreiben und Ressourcen effizient einsetzen. Als smarte Erweiterung zu bestehenden Produktlösungen, steigert die Monitoring Box in Kombination mit den digitalen Services gezielt die Produktivität industrieller Anwendungen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Emissionsüberwachung PDF, 4.9 MB
Ein umfassendes Portfolio für die kontinuierliche Emissionsüberwachung. Mit zukunftsorientierten Lösungen, die auf die jeweilige Messaufgabe in Ihrer Branche zugeschnitten sind.
download icon Download
document icon
Waste PDF, 2.4 MB
Übersicht über Analyse- und Messlösungen für Müllverbrennungsanlagen
download icon Download
document icon
Power PDF, 4.1 MB
Übersicht über Analyse- und Messlösungen für Gaskraftwerke
download icon Download
document icon
Chemie, Petrochemie und Raffinerien PDF, 3.1 MB
Übersicht über Analyse- und Messlösungen für verfahrenstechnische Anlagen
download icon Download