Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Sauerstoffanalysegerät OXY5500 ist ein kompaktes, einkanaliges Standalone-Analysegerät, das die QF-Technologie (Quenched Fluorescence) nutzt, um zuverlässig den Sauerstoffgehalt in Erdgas und in Anwendungen der Gasverarbeitung zu messen. Eine Sensorsonde wird in den Prozessstrom eingeführt und über einen Lichtwellenleiter mit der Steuerung verbunden. Der OXY5500 ist nicht nur mit einer LCD-Anzeige und einem integriertem Datenlogger ausgestattet, sondern es stehen auch komplette Probenaufbereitungssysteme sowie die Software für eine PC-Schnittstelle zur Verfügung.
Messungen der Erdgasqualität in Produktion, Lagerung, Transport und Verteilung
Überwachung in Erdgas, der Produktion vorgeschalteten Prozessen und an Förderstätten
Messbereich von ppm bis zu 20 % O2
Spurenmessungen von bis zu 0-10 ppmv Sauerstoff in Wasserstoff für Elektrolyseur-Anwendungen
Ideal für CCUS-Anwendungen, da die optische Sauerstoffmessung nicht durch CO2 oder H2S im Prozess beeinträchtigt wird
Vorteile
Einfache Navigation durch Anzeige und Menü
Kleiner optischer Sensor ohne Membran oder Verbrauchschemikalien
Optische Messung mit schneller, kontinuierlicher Ansprechzeit
Exzellente Langzeitstabilität
Nicht durch H2S beeinflusst
Keine beweglichen Teile, einfache Bedienung
Datenprotokollierung über 30 Tagen
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Sehen Sie sich die Ergebnisse des GERG-Reports über den Einsatz eines Raman-Rxn4-Analysators und einer Raman-Rxn-41-Tieftemperatursonde für die zuverlässige Messung der chemischen Zusammensetzung bei eichpflichtigen LNG-Anwendungen an.
In dieser Übersicht erfahren Sie, welche Anwendungshinweise zu TDLAS- und QF-Technologien für die Öl- und Gasindustrie und die Chemieindustrie verfügbar sind.
Kompaktes, einkanaliges Sauerstoffanalysegerät (O2) mit LCD-Anzeige und integriertem Datenlogger. Der Sensor misst den Sauerstoff mithilfe der Quenched Fluorescence (QF)-Technologie, die in den Prozessstrom eingeführt wird und über einen Lichtwellenleiter mit der Steuerung verbunden ist.
108...253 V AC, 50/60 Hz; 5,3 W bei 120 V AC; 6,6 W bei 240 V AC oder 9...30 V DC (CSA), 18...30 V DC (IECEx/ATEX); 4,7 W bei 24 V DC
Kommunikation
Analogausgang: Zwei 4...20-mA-Ausgänge Analogeingang: Ein 4...20-mA-Eingang (Probendruck) Feldbus: RS-232C, RS-485 & Ethernet 10/100 mit Modbus Ausgangsrelais: 2 Stck., 250 mA max. Last (Konzentration und Fehleralarme) USB 2.0 funktioniert nur mit Service-Software 4 GB interner Speicher mit interner Datenprotokollierung
TDLAS and QF analyzers application guide - Accurate and
reliable measurement of H2O, H2S, CO2, C2H2, NH3, and O2
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 11/2023
New version available in English
A guide to TDLAS and QF technology application notes (natural gas, hydrogen, biomethane, carbon capture, LNG, gas processing, NGL fractionation, petrochemical, syngas, ammonia, and refining) for the oil & gas and chemical industries (relating to J22, JT33, SS500, SS2100, SS2100a, SS2100i, and OXY5500 analyzers).
Real-time quality measurements in biogas and biomethane
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 10/2023
New version available in English
A discussion on using TDLAS / QF analyzers (SS500, J22, JT33, SS2100, and OXY5500) to measure the concentration of compounds in biogas and biomethane in the Oil & Gas industry.
An overview about the engineered approval drawings offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the system fabrication meets their approval.
Factory acceptance test (FAT) information - For
TDLAS and QF analyzers
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 10/2023
New version available in English
An overview about the factory acceptance tests (FATs) offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, SS500, OXY5500) to customers.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .