Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Raman bIO-Optics 120, 220, 320, Seitenansicht, Ausrichtung nach links gerichtet

Raman bIO-Optics

Kontinuierliche Inline-Bioprozessmessung mehrerer Komponenten

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Raman-Spektroskopie

  • Laser-Wellenlänge

    785 nm, 1000 nm

  • Kompatibilität Probenentnahmesonde

    Raman-Rxn-10-Sonde

  • Probenschnittstelle

    Temperatur: –30 … 150 °C

  • Druck

    Max. Druck (psig): 200

  • Mediumsberührende Materialien

    Rumpf: 316L Edelstahl
    Fenster: herstellerspezifisches Material, für Bioprozesse optimiert
    Prozessanschluss: PG13.5
    Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit
    Klebung: Konform mit USP Class VI und ISO 10993

  • Länge

    120, 220, 320 oder 420 mm

  • Durchmesser (mm)

    12

  • Sterilisationsmethode

    Autoklavieren

  • Prozessanschluss

    PG13.5