Die Raman Flow Bench ist eine wichtige Komponente des Raman Flow Assembly-Systems für Raman-Spektroskopie bei Downstream-Bioprozessen. Dieses Raman Flow Assembly-System erfüllt die Downstream-Geschwindigkeitsanforderungen durch Optimierung der Raman-Datensammlung bei kleinvolumigen Proben mit geringer Trübung. Optimal geeignet für Volumenströme im Entwicklungsmaßstab, bietet es Echtzeit-Prozessüberwachung, schnelle Optimierung und Kontrolle für Chromatographie und andere Downstream-Unit-Verfahren.
Die Raman Flow Bench verfügt über eine Raman Flow Cell und ist einfach an eine Rxn-10-Sonde in Verbindung mit einem integrierten Raman Rxn-Analysator anschließbar.
Raman-basierte Prozesseinblicke und -kontrolle in Downstream-Bioprozessanlagen
Niedrigere Nachweisgrenzen durch Verstärkung des Raman-Signals
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Messung des Downstream-Prozesses von Biosimilars mittels Raman-Spektroskopie – Alvotech prüft den Proteinreinigungsprozess während der Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF)
KBI Biopharma entwickelt Prozessanalysetechnologien (PAT) mit Raman-Spektroskopie zur Überwachung verschiedener Zellkulturen und Zellkonzentrationen in minimalem Probenvolumen in der Life-Sciences-Industrie.
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Raman flow assembly - Precise composition measurement of
high-speed, low-volume samples in downstream bioprocessing
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
An overview of the Raman flow assembly (flow bench and flow cell) used with the Rxn-10 probe in conjunction with a Raman Rxn2 analyzer and a Raman flow assembly calibration and verification kit for downstream bioprocessing (powered by Kaiser Raman technology).
Graphic illustrating the core elements of Biopharma 4.0 including product lifecycle stages, role of PAT/QbD, and 12 key advanced technologies for scientists and process engineers in the Life Sciences, applicable to Raman spectroscopy systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use, and Raman calibration & verification kits).
Prioritize scalability for an efficient biopharmaceutical
product development lifecycle
PU (Veröffentlichungen)
Tschechische Version - 09/2024
New version available in English
This technical paper studies the importance of scalability as a competitive advantage in bioprocessing in the Life Science industry, and Endress+Hauser's scalable Raman systems (Raman Rxn2, Raman Rxn4, Rxn-10, Rxn-45, Rxn-46, bio multi optic and sleeve, flow cell and flow bench, Raman optic system for single use) and liquid analysis sensor technology and Liquid Analysis portfolio (Liquiline CM44P, CM442 and OUSAF44, OUSBT66 and Memosens CPS61E, CLS82E, COS81E, CLS82E).
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Mit berührungsloser und Tauchoptik: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Mit bIO-Optik oder Raman-Optiksystem zum Einmalgebrauch: 785 nm, 1000 nm Mit Bio-Multioptik und Bio-Manschette oder Raman Flow Assembly: 785 nm
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: Aluminium 6061, Edelstahl 316L und Edelstahl 303
Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächen- beschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Mit berührungsloser und Tauchoptik: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Mit bIO-Optik oder Raman-Optiksystem zum Einmalgebrauch: 785 nm, 1000 nm Mit Bio-Multioptik und Bio-Manschette oder Raman Flow Assembly: 785 nm
Rumpf- und Fenstermaterialien
Rxn-10-Sondenrumpf: Aluminium 6061, Edelstahl 316L und Edelstahl 303
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .