Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Zwei Raman-Multi-Bio-Optiken und Bio-Sleeves in verschiedenen Längen (120 und 220 mm)
Spezifikation im Überblick
Medienberührte Materialien
Muffe für Bioprozesse: Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Sterilisationsmethode
Muffe für Bioprozesse: Autoklavieren, Gammastrahlung
Die Kombination aus Bio-Multi-Optik und Bio-Sleeve liefert zuverlässige Echtzeitmessungen in Bioprozessen bei maximaler Sterilität und Effizienz. Die kontaktfreie Multi-Optik verfügt über eine patentierte selbstausrichtende Linse für höchste Spektrenqualität und Reproduzierbarkeit. Sie ist mit der Rxn-10-Sonde kombinierbar und wird mit einer autoklavierbaren (oder gammasterilisierbaren) Einweghülse durch einfaches Einrasten verbunden. Das System reduziert den Wartungsaufwand und das Risiko von Kreuzkontaminationen bei mehrfach verwendbaren oder Einweg-Benchtop-Bioreaktorsystemen.
Benchtop-Bioreaktoren zur Messung von Glukose, Laktat, Aminosäuren, Zelldichte, Titer und mehr
Benchtop-Fermenter zur Messung von Glycerin, Methanol, Ethanol, Sorbitol, Biomasse und mehr
Verwendung mit der Durchflussarmatur CYA680 für ausgewählte Downstream-Bioprozessanwendungen
Vorteile
Patentiertes selbstfokussierendes Objektiv mit automatischer Ausrichtung für optimale Spektralqualität und Reproduzierbarkeit
Verbesserte Benutzerfreundlichkeit mit geringem Service- und Wartungsaufwand für die Sonden
Vereinfachte Arbeitsabläufe für mehr Prozesseffizienz – Austausch von Sonden mitten im Batch, Verwendung mehrerer Sleeves im selben Reaktor für vereinfachte Redundanz und Kalibrierung/Verifizierung von Sonden zu jeder Zeit
Autoklavierbar, gammasterilisierbar und kompatibel mit Standard-Reinigungsprotokollen (Bio-Sleeve) sowie mit reduziertem Risiko einer Kreuzkontamination (durch berührungslose Multi-Optik)
Die 120-mm-Version ist mit der Endress+Hauser Durchflussarmatur CYA680 kompatibel
Anlagensicherheit verbessern, Produktqualität gewährleisten und Messbetrieb optimieren. Die Raman-Spektroskopie analysiert die Zusammensetzung und die Molekülstruktur Ihrer Proben vom Labor bis zum Prozess in Echtzeit.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Raman-Kalibrier- und Verifizierungskits - Alles, was Sie für die Kalibrierung und Verifizierung Ihres Raman-Analysensystems für die Skalierbarkeit von Labor zu Prozess benötigen
Muffe für Bioprozesse: Max. Druck: 13,8 barg/200 psig
Medienberührte Materialien
Muffe für Bioprozesse: Gehäuse: 316L Edelstahl Fenster: Herstellerspezifisches Material, optimiert für Bioprozesse Oberflächengüte: Ra 15 mit Elektropolierung gemäß ASME BPE SF4 Oberflächenbeschaffenheit Klebung: konform mit USP Class VI und ISO 10993
Länge
120 oder 220 mm
Durchmesser
Muffe für Bioprozesse: 12 mm
Sterilisationsmethode
Muffe für Bioprozesse: Autoklavieren, Gammastrahlung
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Englische Version - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details
for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL)
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Englische Version - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics:
Raman immersion optics (KIO1),
non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1),
bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL),
and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Technical Information
Technische Information (TI)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
System design and specifications for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL), and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory optics for the Rxn-10 Probe
Operating Instructions
Betriebsanleitung (BA)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
Commissioning, operation, and maintenance details for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Accessory Optics for the Rxn-10 Probe
Brief Operating Instructions
Kurzanleitung (KA)
Englische Version - 05/2023
New version available in English
Quickstart guide for Rxn-10 probe optics: Raman immersion optics (KIO1), non-contact optics (KNCO1), bIO-Optics (KLBIO1), bio multi optics (KRBMO), bio sleeves (KRBSL) and Raman optic system for single use (KRSU1)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Veröffentlichungen)
Englische Version - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Raman technology in bioprocessing - Scalable in situ bioprocess
monitoring enabling advanced process control
Innovationen (IN)
Englische Version - 06/2023
New version available in English
An overview brochure about our Raman spectroscopy analyzer and probe portfolio, powered by Kaiser Raman technology, for the bioprocessing / biopharmaceutical industry (including the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system, bio multi optic with bio sleeve, and Raman flow assembly), powered by Kaiser Raman technology.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .