Produktfinder
Finden Sie schnell ausführliche Informationen zu Geräten, Software oder Systemen
F
L
E
X
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vergleichen
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
Messstoffberührende Materialien
Messrohre DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408 DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Prozessanschlüsse Flanschanschlüsse Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L) Gewindeanschlüsse Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Messfühler Unidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Rückflusserkennung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Max. Messabweichung
3 % v.M. 4 % v.M. 5 % v.E. (abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss")
Messbereich
0,5...910 kg/h (1,1...2002 lb/h) 0,5...1365 kg/h (1,1...3003 lb/h) (für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss")
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L) Einsteckrohr: 1.4404 (316L) Messrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) Anschluss 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
Max. Messabweichung
3 % v.M. 4 % v.M. 5 % v.E. (abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss")
Messbereich
20...720 000 kg/h (45...1 587 600 lb/h) 20...1 080 000 kg/h (45...2 381 400 lb/h) (für Luft, abhängig von der gewählten Option in Bestellmerkmal "Kalibrierung Durchfluss")
Messstofftemperaturbereich
–40...+100 °C (–40...+212 °F)
Max. Prozessdruck
20 bar g (290 psi g)
Messstoffberührende Materialien
Messfühler 1.4404 (316L) Einsteckrohr: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L) Amschluss: Compression fitting: 1.4404 (316L) Sealing ring: EPDM; HNBR; 1.4401 (316) Clamping ring: PEEK 450G
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
Messstoffberührende Materialien
Messrohre DN 15 … 50 (½ … 2"): Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408 DN 65 … 100 (2½ … 4"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Prozessanschlüsse Flanschanschlüsse Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L) Gewindeanschlüsse Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Messfühler Unidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Rückflusserkennung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
Messbereich
20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
Max. Prozessdruck
-0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)
Messstoffberührende Materialien
Werkstoffe für Einsteckrohr Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Messfühler Unidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Rückflusserkennung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Klemmringe PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Flachringdichtung EPDM FKM
Max. Messabweichung
Gas: 1.0% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
Messbereich
20...733501 kg/h (44...1669340 lb/h)
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+180°C (-40°F...+356 °F)
Max. Prozessdruck
-0.5...20 bar_g (-7.25...290 psi_g)
Messstoffberührende Materialien
Werkstoffe für Einsteckrohr Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Prozessanschlüsse, Prozessverschraubung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Messfühler Unidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Bidirektional Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Rückflusserkennung Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L) Klemmringe PEEK PVDF 1.4404 (316/316L) Flachringdichtung EPDM FKM
Vergleichen
Max. Messabweichung
Durchfluss: ±5 % v.E.
Messbereich
226…14 100 000 l/h (60…3 730 000 gal/h) (unter Referenzbedingungen)
Messstofftemperaturbereich
–20…+100 °C (–4…+212 °F)
Max. Prozessdruck
PN 40
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Einsteckrohr: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Anschluss: ‐ Pressverschraubung: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Anschweißstutzen: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Klemmring: PEEK 450G; 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) ‐ Tri‐Clamp; DN40 DIN 11851, DN50 DIN 11851; DN40 DIN 11864‐1A, DN50 DIN 11864‐1A: 1.4404 (316L)
Max. Messabweichung
2% - 10% (je nach Messbereich)
Messstofftemperaturbereich
-20...+85°C (CIP-fähig bis 130°C)
Max. Prozessdruck
100 bar
Max. Messabweichung
2% - 10% (je nach Messbereich)
Messbereich
1"...40"
Messstofftemperaturbereich
-20...+85°C (CIP-fähig bis 130°C)
Max. Prozessdruck
100 bar
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren