W@M Enterprise

W@M Enterprise – Effektive Verwaltung Ihrer installierten Basis während des gesamten Lebenszyklus © Endress+Hauser
W@M Enterprise – Umgebung und Benutzer-Optionen © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Umgebung und Benutzer-Optionen

W@M Enterprise – Aktuellste Gerätedetails und Informationen © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Aktuellste Gerätedetails und Informationen

W@M Enterprise – Neueste Gerätedokumentation © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Neueste Gerätedokumentation

W@M Enterprise – Geplante Aufgaben für ein Gerät © Endress+Hauser

W@M Enterprise – Geplante Aufgaben für ein Gerät

Effektive Verwaltung Ihrer installierten Basis während des gesamten Lebenszyklus

W@M Enterprise ist die Software von Endress+Hauser zur Verwaltung von Betriebsmittelinformationen. In Verbindung mit dem W@M Portal ermöglicht sie eine Überwachung Ihrer Prozessdaten in Echtzeit und dadurch eine proaktive Wartung Ihrer Geräte. Sie haben jederzeit schnellen Zugriff auf prozesskritische Informationen wie Ersatzteile, Produktverfügbarkeit und Berichte. Durch den schnellen Zugang zu den richtigen Informationen beschleunigen sich Prozesse wie z. B. Reparatur oder Austausch eines Instruments oder der Download von Zertifikaten für Eichungen.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Vorausgefüllte Betriebsmittelinformationen für Endress+Hauser Geräte dank Online-Verbindung zur Endress+Hauser Produktdatenbank

    • Minimierte Anlagenstillstandszeiten und Störungen dank jederzeitigem schnellen Zugang zu Anlageninformationen

    • Informationen und...

  • Anwendungsgebiet

    W@M Enterprise SWAM10B eignet sich für zahlreiche Anwendungen:

    W@M Enterprise ist die Software von Endress+Hauser zur Verwaltung von Betriebsmittelinformationen (zu installierende Anwendung). W@M Enterprise kann mit dem Web-basierten W@M Portal verlinkt...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Plant Asset Management

  • Applikationsaufgaben

    Datenerfassung

    Datenmanagement

    Dokumentation & Berichterstellung

    Datenübertragung

    Instandhaltungs-Management

  • Anwendungsbereich

    W@M Enterprise ist die Software (Anwendung zur Installation) für das Asset-Information-Management von Endress+Hauser.


    W@M Enterprise ist verknüpfbar mit dem Web-basierten W@M Portal, das bereits vorhandene Informationen für Endress+Hauser Geräte bietet und die Verwaltung von Fremdgeräten ermöglicht.

    W@M Enterprise ist einfach zu bedienen und ermöglicht während allen Wartungsarbeiten einen schnellen Zugriff auf die Asset-Informationen.

  • Betriebssysteme

    Microsoft Windows 2008 R2

    Windows 7 64-Bit

  • Prozessortyp

    Dualcore Prozessor, 2 GHz

  • Hauptspeicher (RAM)

    8 GB

  • Festplattenkapazität

    5 GB (abhängig von der Größe der installierten Basis)

  • Monitorauflösung

    1024 x 768 (minimale Bildschirmauflösung)

  • Weitere

    Web browsers: Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 24 ESR

    PDF-Reader: Adobe Acrobat Reader 9.0

    Microsoft Excel 2007, 2010, 2013

  • Eingetragene Warenzeichen

    Microsoft, Windows 2008, Windows 7 und das Microsoft Logo sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.


    Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen.

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer SWAM10B-

      W@M Enterprise

      W@M Enterprise 04.04 ist ein mächtiges aber dennoch einfach zu nutzendes Anlageninformationssystem für das Verwalten von Feldinstrumenten sowie Geräten wie Pumpen, Ventilen, Antrieben, Hitzetauschern und mehr. W@M Enterprise 04.04 basiert dabei auf einem innovativen Konzept welches lokale Unternehmenssoftware mit den Datenbanken von Endress+Hauser verbindet um dem Anwender aktuelle und umfangreiche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Downloads