FieldEdge SGC200

FieldEdge SGC200 ©Endress+Hauser

Das FieldEdge SGC200 ermöglicht die Verbindung von Endress+Hauser Bluetooth Geräten mit der Netilion Plattform und kann direkt hier bestellt werden.

Bluetooth Edge Device zur Anbindung von Messtechnik an die Netilion Platform

Das FieldEdge SGC200 ermöglicht die Verbindung von Endress+Hauser Bluetooth Geräten mit der Netilion Platform. Die Datenübertragung erfolgt via globaler SIM-Karte und LTE-Netz. Geräteidentifikationen, Gerätemesswerte und NAMUR NE 107 Status Informationen werden übertragen.

Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Sichere Messwertübertragung via verschlüsselter Bluetooth Kommunikation.

    • Übertragung von Mess- und Statusinformationen der angeschlossenen Instrumente.

    • Einfache Installation und Inbetriebnahme von bis zu 5 Endress+Hauser Bluetooth Geräten.

    • Keine...

  • Anwendungsgebiet

    Das FieldEdge SGC200 ermöglicht die Verbindung von Endress+Hauser Bluetooth Geräten mit der Netilion Platform. Die Datenübertragung erfolgt via globaler SIM-Karte und LTE-Netz. Geräteidentifikationen, Gerätemesswerte und NAMUR NE 107 Status...

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification