Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Schneller Prozessüberblick durch Bargraph. Editierbares Klartextfeld für Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen, ist das Gerät mit Ex-Zulassung erhältlich.
Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammer-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.
Vorteile
Anzeige von 4…20 mA Messwerten
5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung
Keine externe Versorgung notwendig
Varianten: Glasfaserverstärkter Kunststoff bzw. Aluminium für Ex-Anwendungen
Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box
Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung
Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren
So trägt die Erstellung von Temperaturprofilen zu einer höheren Anlagensicherheit und Produktqualität in Schüttguttanks und Silos für die Lagerung von Lebensmitteln bei.
LCD 26 mm (1,02") 5-stellig Bargraph Klartext-Feld
Spannungsversorgung
Schleifengespeist
Eingang
1 x Analog 4...20 mA
Ausgang
1 x Open-Kollektor
Ausgang
1 x Open-Kollektor
Software Funktionen
Nicht definiert
Zertifikate
ATEX II2(1)G Ex ib[ia] IIC T6 CSA General Purpose CSA IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 FM IS, NI/I/2/ABCDEFG/T6 EAC 1Ex ib[ia] IIC T6 IECEx Ex ib[ia] IIC T6 NEPSI Ex ib[ia] IIC T6/T5/T4 UK II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb marine certificate
SIL
Nicht definiert
Schalttafel
Feld
Messprinzip
Anzeiger
Funktion
Anzeigen
Zulassungen
UR C/US CSA GP ATEX Ex i FM USA NI FM USA DIP CSA NI CSA DIP Schiffbauzulassung
Eingang
1 x Analog 4...20 mA
Ausgang
1 x Open-Kollektor
Hilfsspannung / Messumformerspeisung
Schleifengespeist
Abmessungen (BxHxT)
Feldgehäuse: 199 x 133 x 96 mm (7,83" x 5,24" x 3,78")
Bedienung
3 Tasten-Schnittstelle auf Elektronik + PC Schnittstelle FieldCare
Anzeige
LCD 26 mm (1,02") 5-stellig Bargraph Klartext-Feld
Soluciones para el lazo de control Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones, gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes de software asociado para la automatización de procesos.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .