Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

MLTTS01
Modulares Thermometer mit RTD oder TC Messeinsatz

Produktbild Modulares Thermometer MLTTS01 ©Endress+Hauser

Konzipiert für den Einsatz in der Öl & Gasindustrie. Mit Schutz- und Halsrohr sowie Flansch als Prozessanschluss

Das flexibel konfigurierbare und robuste Thermometer ist speziell für die Öl & Gasindustrie bestens geeignet. Raue Umgebungsbedingungen, aggressive Substanzen und höchste Prozessdrücke sind durch Einsatz robuster Schutzrohre und speziell dafür ausgelegter Materialien handhabbar. Ein optionaler Kopftransmitter, mit allen gängigen Kommunikations-Protokollen, führt zu einer Erhöhung der Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit im Vergleich zu direkt verdrahteten Sensoren. Das Thermometer kann entweder mit Widerstand (RTD)- oder Thermoelement (TC)-Messeinsatz ausgewählt werden.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau mit standardmäßigem Anschlusskopf nach DIN EN 50446 und kundenspezifischen Eintauchlängen

    • Hohe Kompatibilität und Auslegung des Messeinsatzes nach DIN 43772

    • Halsrohr zum Schutz des Kopftransmitters vor Überhitzung

    • Schnelle Ansprechzeit mit reduzierter Schutzrohrspitze

    • ...

  • Anwendungsgebiet

    Konzipiert für den Einsatz in der Öl & Gasindustrie, universell einsetzbar

    • Messbereich: Widerstandsmesseinsatz (RTD): –50 bis +500 °C (–58 bis +932 °F), Thermoelement (TC): –40 bis +1 100 °C (–40 bis +2 012 °F)

    • Druckbereich bis zu 63 bar (914 psi)

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    metrische Bauart

    modulares Thermometer

    universell einsetzbar

    geeignet für Ex-Bereiche

    geeignet für hohe Prozessdrücke

    Flansch-Prozessanschluss

    inkl. Schutzrohr

    mit Halsrohr

    verwendbar mit Messeinsatz StrongSens

  • Anschlusskopf

    TA30D - E+H, Aluminium - hoher Deckel

  • Schutzrohr

    inkl. geschweißtem Schutzrohr

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), biegsam

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    16mm (0,71")

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    Nicht definiert

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4571

  • Prozessanschluss

    Flansch DN25 PN40 B1 EN1092-1

    Flansch DN25 PN63 B2 EN1092-1

  • Form der Spitze

    Reduziert 12x7x50

  • Arbeitsbereich

    PT100: -50…500°C

    TC bis 600°C

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    abhängig von Konfiguration

  • Genauigkeit

    RTD Klasse A nach IEC 60751

    TC Klasse 1 nach EN 60584

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    ATEX Ex ia

  • Zertifikate

    Nicht definiert

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification
    • Bestellnummer 71367427

      Ersatzteilkit Ring D21/di 10xgrün,10 St.

      Verpackungsheit: 10 Stück

    • Bestellnummer 71389488

      Ausgleichsleitung TC IEC 2x Typ K, 3 St.

      L=180mm, 3 Stück

    • Bestellnummer TPC100-

      Messeinsatz TPC100

      Austauschbarer Messeinsatz (MgO)

    • Bestellnummer TS111-

      Messeinsatz iTHERM TS111

      Austauschbar. Metrische Ausführung nach DIN43735.

    • Bestellnummer MLTWS01-

      Schutzrohr MLTWS01

      Flanschschutzrohr aus Rohrmaterial

    • Bestellnummer TMT182-

      iTEMP TMT182, Kopftransmitter HART

      Temperaturtransmitter, Protokoll HART. Anwendung: RTD, TC, Ohm, mV. 2-Leiter 4-20mA, galvan.Trennung. Fehlerverhalten: NAMUR NE 43. Montage: Kopf Form B, DIN EN50446. UL gelistet.

    • Bestellnummer TMT82-

      iTEMP TMT82, Transmitter HART

      Messumformer in 2-Leiter Technik. 2 universelle Sensoreingänge. Galv. Trennung 2kV (Eingang/Ausgang). Applikation: RTD, TC, Ohm und mV. ::Hochzuverlässig durch Drifterkennung und Sensorbackup. ::Optional auch für sicherheitsrelevante Anwendungen durch SIL2/3 nach IEC61508.

    • Bestellnummer TMT84-

      iTEMP TMT84, Transmitter PA

      2 Sensor Eingänge. Diagnosefunktionen: Sensorüberwachung. PROFIBUS PA Profile 3.02. Galvanische Trennung 2kV. Applikation: RTD, TC, Ohm, mV. Stromaufnahme: 11 mA. Montage: Anschlusskopf Form B, DIN EN50446. Werkseinstellung: CH1: Pt100, 3-Leiter, oC. CH2: nicht aktiv. Abweichende Konfiguration optional wählbar.

    • Bestellnummer TMT85-

      iTEMP TMT85, Transmitter FF

      2 Sensor Eingänge. Diagnosefunktionen: Sensorüberwachung. FOUNDATION Fieldbus Protokoll. Galvanische Trennung 2kV. Applikation: RTD, TC, Ohm und mV. Stromaufnahme: 11mA. Montage: Anschlusskopf Form B, DIN EN50446. Werkseinstellung: CH1: Pt100, 3-Leiter, oC. CH2: nicht aktiv. Abweichende Konfiguration optional wählbar.