Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
The robust device with a barstock thermowell is a complete unit ready for use with various housing transmitter heads to meet the application and space requirements. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions, and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The T13 temperature sensor is a RTD assembly installed in thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals. The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Vorteile
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Iplom SpA wollte seinen Raffinationsprozess optimieren, um die Lebensdauer der Katalysatoren zu verlängern und die Sicherheit einer Hydrodesulfurierungsanwendung (HDS) durch eine präzise 3D-Temperaturprofilerstellung zu verbessern.
PT100 WW: -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) PT100 TF: -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi) abhängig von der Konfiguration
Genauigkeit
Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751
Ansprechzeit
abhängig vom Aufbau 63% rt = 20,0 s
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Ex - Zulassungen
FM XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 CSA XP NI DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP DIP Class I,II,III Div. 1+2 FM/CSA XP NI DIP Class I,II,III Div1+2 CSA C/US XP, DIP I, II, III/1/A-G cCSAus General Purpose
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous Locations
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54 Installation Notes for Hazardous Locations
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .