TU53 Threaded barstock thermowell, US style

TU53 Threaded thermowell, US style ©Endress+Hauser

Thermowell with threaded process connections and hexagonal extension

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

    • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

    • Fast response time with conical or stepped tip form

  • Anwendungsgebiet

    Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

    • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

    • For use in pipes and containers or tanks

    • ...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Schutzrohr gebohrt

  • Merkmal / Anwendung

    US-Version

    Gewindeprozessanschluss

  • Kopfanschluss

    Innengewinde:

    1/2" NPT

  • Maximale Standard Eintauchlänge

    24"

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    Nicht definiert

  • Prozessanschluss

    Gewinde:

    1/2" NPT

    3/4" NPT

    1" NPT

  • Wurzeldurchmesser Schutzrohr

    5/8"

    3/4"

    7/8"

    1 1/16"

  • Medium berührender Werkstoff

    316/ 316L

    others on request

  • Oberflächengüte

    32 µin (0.80 µin)

  • Form der Spitze

    gerade

    konisch

    gestuft

  • Temperaturbereich

    -200...700 °C (-328...1.292 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    500 bar (7252 psi)

  • Max. Prozessdruck bei 400 °C

    abhängig von der Konfiguration

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Order code
Specification