Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

T13
Explosion proof Pt100 thermometer, US style

T13
Explosion proof Pt100 thermometer, US style ©Endress+Hauser

Safe monitoring of process temperatures in challenging applications e. g. in the Oil & Gas industry

The robust device with a barstock thermowell is a complete unit ready for use with various housing transmitter heads to meet the application and space requirements. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions, and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
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
  • Spezifikation im Überblick

    • Genauigkeit

      Klasse A nach IEC 60751
      Klasse B nach IEC 60751

    • Ansprechzeit

      abhängig vom Aufbau
      63% rt = 20,0 s

    • Max. Prozessdruck (statisch)

      bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
      abhängig von der Konfiguration

    • Arbeitsbereich

      PT100 WW:
      -200 °C … 600 °C
      (-328 °F … 1.112 °F)
      PT100 TF:
      -50 °C … 200 °C
      (-58 °F … 392 °F)

    • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

      bis 22.5" (357 mm)
      andere auf Anfrage

Schnellauswahl

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Preis
  • <%label%>
  • <%feature%>
      <%label%>
      99.999,00
    • Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
  • Process Connection
  • <%message%>

oder

Individuelle Konfiguration

Wählen Sie unter allen möglichen Optionen aus
  • Vorteile

    • FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety

    • One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications

    • Remove and install...

  • Anwendungsgebiet

    The T13 temperature sensor is a RTD assembly installed in thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
    The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and...

Funktionen und Spezifikationen

Zurück

Details

  • Messprinzip

    Widerstandsthermometer

  • Merkmal / Anwendung

    Explosionssicher, amerikanische Bauart

    modulares Thermometer

    für heavy duty Anwendungen

    Gewindeprozessanschluss

    mit Verlängerung

    inkl. Schutzrohr

  • Schutzrohr

    gebohrt (aus Vollmaterial)

  • Messeinsatz

    mineralisoliert (MI), biegsam

    PTFE-isoliert, starr

  • Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz

    3/4'' (19,05 mm)

    1'' (25,40 mm)

    17/16'' (26,99 mm)

    0,63'' ...1,31'' (15,88 mm ...33,40 mm)

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    bis 22.5" (357 mm)

    andere auf Anfrage

  • Werkstoff Schutzrohr

    1.4401 (316)

    A105

    andere auf Anfrage

  • Optionale Beschichtung

    Verfügbar auf Anfrage

  • Prozessanschluss

    Außen-Gewinde:

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    NPT1"

    Einschweißausführung

    Sockelschweißausführung

  • Form der Spitze

    reduziert

    verjüngt

  • Oberflächengenauigkeit Ra

    32 μin. (0.80 μm)

  • Arbeitsbereich

    PT100 WW:

    -200 °C … 600 °C

    (-328 °F … 1.112 °F)

    PT100 TF:

    -50 °C … 200 °C

    (-58 °F … 392 °F)

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 100 bar (1.450 psi)

    abhängig von der Konfiguration

  • Genauigkeit

    Klasse A nach IEC 60751

    Klasse B nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau

    63% rt = 20,0 s

  • Aufnahme Kopftransmitter

    ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Ex - Zulassungen

    FM XP

    CSA XP

    FM/CSA XP

    CSA GP

  • Zertifikate

    SIL (nur Transmitter)

Dokumente / Handbücher / Software

Zubehör / Ersatzteile

Nr
Bestellnummer
Specification